Seu caminho rápido para a produção

O BIOSTAT® D-DCU é um sistema de bioprocesso compacto disponível em versões de cultura de células ou microbiana com opções de vasos de 10 a 200L de volume de trabalho. O design otimizado e comprovado do BIOSTAT® D-DCU é o resultado de uma análise completa dos recursos e funções mais necessários em mais de trinta anos de fermentador de aço inoxidável | experiência em design de biorreatores. Esta solução padronizada elimina tempos de projeto, permite entrega mais rápida, reduz custos, garante operação livre de problemas, permite suporte de serviço global, bem como disponibilidade de peças de reposição.

Principais recursos

  • Projetado para fazer interface com bolsas de armazenamento Single-Use para adição e coleta de meio de cultivo celular, bem como os sistemas de amostragem asséptica de uso único TAKEONE®
  • Funcionalidade aprimorada e facilidade de uso são fornecidas por uma ampla seleção de sensores e analisadores em linha e pela exibição integrada de valores de processo na tela DCU

  • Devido ao design modular, várias configurações estão disponíveis - do básico ao completo
  • O sistema oferece uma excelente solução para qualquer orçamento e necessidade
  • Esterilização automatizada no local (SIP)
  • Limpeza automatizada no local (CIP)

  • As receitas escaláveis BioPAT® MFCS S88 fornecem um aumento significativo na segurança e confiabilidade do processo e resultam em uma consistência melhorada de lote para lote

Descubra o Biostat® D-DCU

Tecnologia inovadora para suas necessidades de processo

  • Desenvolvimento de processos e aumento de escala
  • Produção de sementes
  • Produção de GMP

Os volumes de trabalho estão disponíveis em uma escolha de (proporção de diâmetro 2: 1 ou 3: 1)

  • 10 L
  • 20 L
  • 30 L
  • 50 L
  • 100 L
  • 200 L
  • BioPAT® Trace - Glicose | Medição de lactato
  • - Medição de turbidez
  • - Análise de gases
  • - Monitoramento de bioprocesso multivariante
  • Saiba mais sobre os sensores BioPAT®

Estratégias de gaseamento

Enriquecimento O2

Esta é uma estratégia de gaseamento que usa um 3 | Válvula solenóide de 2 vias para direcionar um fluxo de ar ou O2 para o aspersor. Um medidor de fluxo manual indica e controla visualmente a taxa de fluxo. O O2 é pulsado através da válvula solenóide, quando necessário para manter o ponto de ajuste do oxigênio dissolvido. O ar não é fornecido neste momento. Você pode opcionalmente integrar controladores de fluxo de massa para medir e controlar a taxa de fluxo de gás total por meio de ajuste manual ou automaticamente em conjunto com o controlador, com base no sinal da sonda de pO2 e o ponto de ajuste selecionado.

Fluxo aditivo avançado

Você pode direcionar o ar, O2, N2 e CO2 para o aspersor e para a sobreposição. Os medidores de fluxo indicam visualmente a taxa de fluxo de cada gás. Adicione um caminho de fluxo de gás adicional para o aspersor ou saída de revestimento. Selecione controladores de fluxo de massa opcionais para cada caminho de fluxo e alterne os gases entre sobreposição e aspersor. O projeto detalhado da abordagem de gaseificação de fluxo de aditivo avançado depende de seu sistema e configuração de biorreator Biostat® em particular.

Fluxo aditivo

Controla a taxa de fluxo de ar e O2 individualmente (N2 e CO2 também são possíveis, mas não mostrados) para uma única saída, um aspersor ou sobreposição.

  • Cultivo microbiana e celular
  • Cultivo de suspensão e microtransportadores

Execução

Alta densidade celular

Empregando o Biostat® D-DCU 10-3, é demonstrado neste estudo, que este fermentador atende aos requisitos para uma fermentação de alta densidade celular de E. coli.

Qualificação padronizada de Biostat® D-DCU

As capacidades de desempenho de um biorreator, que são substancialmente influenciadas por seu design e, portanto, por suas características de bioengenharia, são cruciais para escolher um sistema que atenda aos requisitos específicos do processo.

A fim de garantir uma comparação confiável entre os sistemas de biorreatores existentes, a diretriz DECHEMA foi publicada por um grupo de especialistas como um método padronizado necessário para a determinação dos principais dados de bioengenharia.

Aqui, o Biostat® D-DCU 30-3 e 100-3 são caracterizados de acordo com esta recomendação.

Qualificação padronizada de biorreatores agitados para processos de produção biofarmacêutica microbiana

Downloads

Brochure

Biostat® D-DCU - Your “Fast Lane” To Production

PDF 2,5 MB
Presentation

Biostat ® D DCU - Your “Fast Lane” to Production

PDF 2,7 MB
Application Note

High-cell-density Cultivation of Escherichia coli in a Biostat® D-DCU...

PDF 572,6 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário