Cubis® II — Your Balance, Your Way

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん

ザルトリウスのCubis® II(キュービス・ツー)はユーザー独自のニーズやコンプライアンス要件に沿ってハードウェアとソフトウェアの構成をフルカスタマイズするため、信頼できるひょう量結果が必要な研究開発ラボや分析ラボの科学者にとって最高レベルの操作効率と成果を得られる高性能天びんシリーズです。

Cubis® II天びんのモジュールはすべて直感的に操作できるように設計されており、インテリジェントな診断システムによりさらに使いやすくなりました。診断システムは、測定中の人為的ミスの可能性を抑えながらさまざまなワークフローの再現度が高められることを保証します。

ひょう量ニーズを満たすラボ用天びんをお選びください

Cubis® II 台はかり

最大ひょう量は11.2 kg~70 kg、読取限度は100 mg~1 gで、あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

Cubis® II上皿電子天びん

最大ひょう量は320 g~14,200 g、読取限度は1 mg~100 mg。あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

Cubis® II セミミクロ・分析天びん

最大ひょう量は120 g~520 g、読取限度は0.01 mg~0.1 mg。あらゆる用途に理想的なモデルを提供します。

Cubis® IIウルトラミクロ・ミクロ天びん

最大ひょう量は2.1 g~10.1 g、読取限度は0.1 μg~1 μg。あらゆる用途に最適なモデルを提供します。

新世代のモジュラープレミアムラボ用天びん

Sartorius.規制された環境でのひょう量は複雑になりやすく、製薬業界が要求する結果の精度と信頼性を提供するためには、厳格なコンプライアンス指令と制御が必要となります。このレベルの精度を達成するために科学者を支援する技術のひとつが、ザルトリウスのCubis® II天びんシリーズです。

Cubis® II天びんのすべてのひょう量モジュールは、直感的な操作ができるように設計されており、さらにインテリジェントな診断システムが搭載されています。これらの設計要素は、測定中のヒューマンエラーの確率を低くしながら、さまざまなワークフローでの高い再現性を保証します。データ処理、データの整合性と接続性、エルゴノミクスに基づいたサンプル処理、簡単なプロセス統合、最高レベルの正確度と精度での無制限の通信など、現代的なユーザーインターフェース、医薬品とGxPへの準拠を提供します。

Cubis® IIのパンフレットをダウンロードする

Cubis® IIの機能を知る

カスタマイズ可能なモジュール

  • 6万通りのハードウェアとソフトウェアの構成
  • 更新可能なソフトウェア
  • シームレスな接続
  • 長期的柔軟性

詳細はこちら

コンプライアンス完全準拠

  • 21 CFR Part 11およびEU Annex 11準拠
  • フルトレーサビリティ
  • そのまま提出できるデータ
  • ユーザー管理によるガバナンス
  • お使いのSOPとの統合

詳細はこちら

緻密な機能デザイン

  • 独自のQアプリがワークフローをガイド
  • オートレベリングで迅速かつ簡単な水平調整を保証
  • ジェスチャーセンサーと記憶機能を備えた革新的なドラフトシールドテクノロジー
  • 環境モニタリング用のクライメイトセンサー
  • 自動静電気除去のためのイオナイザー内蔵
  • ユーザー通知とアラートのためのStatus Center*

詳細はこちら

Cubis® II 接続性・コンプライアンス

Cubis® II 接続性・コンプライアンス


Cubis® IIがiFデザインアワード2021を受賞

ザルトリウスは、世界的に有名なデザイン賞であるiFデザインアワードの2021年度の受賞者になりました。受賞製品であるCubis® IIは、医療・ヘルス部門のディシプリン・プロダクトのおいて受賞しました。Cubis®Ⅱは、そのユニークな機能で、世界各国の独立した専門家からなる98名の審査員から絶賛されました。52カ国から10,000点近い応募があり、品質保証の証しを得るために激しい競争が繰り広げられました。

Cubis® II アプリケーション

薬局方に準拠したサンプル調製QC用ひょう量器

バイオ医薬品業界では、科学技術の革新が急速に進んでおり、規制の枠組みを含め、医薬品の開発・製造のあらゆる側面に影響を与えています。ザルトリスはラボ用天びんのメーカーとして、最新の技術を統合し、最新の薬局方要件に従った製品を開発することをお約束します。

詳細を見る

ケミカルケア & コンシューマーケア::化学での解決

化学分析を効率的かつシンプルに行うための革新的なソリューション

詳細を見る

NEW: 2021年ラボ用天びん・スケールガイド

ガイドをダウンロードする

Cubis® II の資料

アプリケーションノート

ザルトリウスCubis® II プレミアム天びんのアボット・インフォマティックス社製STARLIMS™への統合

アボット・インフォマティックスとザルトリウスは、コンセンサスのあるIT基準を満たし、データの整合性の問題に対する十分な保護のあるプラグアンドプレイ接続を介して、Cubis® IIラボ天びんをSTARLIMS™に簡単に統合できるソリューションを開発しました。

今すぐダウンロード

21 CFR Part 11コンプライアンス・チェックリスト

製薬業界向けパッケージ付きのCubis® II天びんには、一般的な規制への準拠をサポートする技術的管理機能がすべて搭載されています。追加の手順管理と長期データ保存システムを組み合わせることで、完全なコンプライアンスを実現できます。このチェックリストを使えば、規制の重要事項を細部まで見逃しません。さらに、Cubis® IIが製薬業界のコンプライアンスに完全対応するためのソリューションをどのように提供しているかもご確認いただけます。

ダウンロードはこちら

その他のラボ用ひょう量製品をお探しですか?

ラボ用ひょう量の資料ページにアクセスすれば、ホワイトペーパー、アプリケーションノート、ウェビナーなどをご覧になれます。

ラボ用ひょう量の資料ページを見る

Cubis® II 資料

ブロ-シャ

カタログ:Cubis® II ― お客様のバランスを、お客様のご希望通りに

PDF | 5.5 MB

Cubis® II

PDF | 3.0 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

ライブのラボ用天びんのオンラインデモに今すぐお申し込みください。

Cubis® IIのオンラインデモを依頼する

他にどんな分野にご興味がありますか?(該当するものをすべて選択してください)