iQue® 5ハイスループットスクリーニング(HTS)サイトメトリーでワークフロー全体をスピードアップ
96ウェルプレートを5分間でスクリーニング
従来のフローサイトメーターの性能では、限られたサンプル数を分析することはできますが、抗体やキメラ抗原受容体(CAR)T細胞の迅速なスクリーニングには不十分でした。
iQue® HTS サイトメーターは、ハイスループット・スクリーニング・アプリケーションを支えるデータ生成エンジンとして、この重要なギャップを解消します。iQue® HTS サイトメーターのユニークな利点は、セットアップからデータ取得、解析までのスピードとユーザーの使いやすさにあり、生産性を劇的に向上させます。短い休憩が終わるころには結果が取得できる速さです。
特許取得済みのサンプリングメソッドを特長とするiQue®は、業界最速レベルのサンプル取得を可能にします。96または384ウェルプレートに対応し、一般的なロボットシステムとの統合により、プレートの連続ローディングを容易にします。統合された解析や新しい可視化ツールと組み合わせることで、このプラットフォームは高品質な結果を迅速に提供し、治療薬の開発を加速します。
お客さまのニーズに合ったiQue® HTS サイトメーターをお選びください
必要なデータを迅速に入手
- 市場をリードするスピードで96ウェルプレートを最短5分間、384ウェルプレートを20分間で処理
- 検証済みの消耗品とバッファーが一貫したパフォーマンスを保証
- プラグ&プレイキットでアッセイデザインとバリデーションをスピードアップ
- 交換可能なプローブ/チューブを使用した特許取得済みのサンプリングにより、詰まりによるダウンタイムを削減
アッセイを自由にデザイン
- 細胞、ビーズ、酵母など幅広い検出範囲(0.2 µmまで)
- 最大27チャンネルの容量により幅広いアプリケーションをサポート
- 96および384ウェルプレートとの互換性による柔軟なスループット
- ロボットシステムとの統合により拡張操作が可能
ユーザーフレンドリーな体験
- 直感的なiQue Forecyt®ソフトウェアが、あらゆるレベルのユーザーの操作を簡素化
- マルチユーザー環境におけるウォークアウェイ自動化、包括的な解析、高度な可視化ツール
- iQue® Qmaxトロリーにより、長時間稼働中のシース液や廃液管理を簡素に提供
システム概要:iQue® HTS サイトメーター
- 従来のフローサイトメーターにはなかった、ウォークアウェイオートメーション、包括的な解析および視覚化ツールを備えた、シンプルで拡張性の高いマルチユーザー環境
- 分析前のユーザー設定やパワーユーザーを必要としない、ウォークアップ&ユース操作システム
幅広い細胞およびビーズベースの解析に適した柔軟なプレートフォーマット
迅速かつウォークアウェイに対応した96または384ウェルプレートプロセス
- 特許取得済みの高速マイクロボリュームサンプリングプロセスにより、96ウェルプレートを最短5分間で、384ウェルプレートを20分間で処理可能
- サンプルはエアギャップで区切られた液送方式で検出部に供給されるため、プレート全体のデータを一度に処理可能
- 充実したカートリッジステーションにより、無人での複数プレート処理が可能
リアルタイムのデータ取得と分析、および結果の動的な視覚化
- 迅速なアッセイの最適化 – ゲートを調整して、プレート全体の更新解析結果をリアルタイムで確認
- プレート間で再現可能な、簡便かつインタラクティブなアッセイ開発および判定環境
- 標準集団選択ツールに統合された、プレートレベルのアノテーション、分析、および可視化
サイトメトリーによるHTSの特徴
生物学的に関連性が高く、再現性があり、コスト効率に優れた HTS サイトメトリー
より高速なプレートサンプリング、統合された解析、および新しいデータ効率化ツールにより、実験全体を通して作業量ボトルネックを解消します。
自動QCビーズ攪拌機能や48時間の無停止連続運転など、無人自動化機能を備えた、使いやすいマルチユーザー環境をお楽しみください。
オープンプラットフォーム設計を活用して、主要なロボットシステムと統合し、プレートの自動ハンドリングとオペレーションを実現します。
ハードウェア、ソフトウェア、または技術的な課題の解決は、当社の専門家にお任せください。実験をできるだけ早く軌道に乗せることができます。
1,200 件以上の査読付き出版物を参照した最新の iQue® 研究を活用して、同業者がどのように研究を加速させているかをご覧ください。
サイトメトリーソフトウエア、試薬、消耗品によるハイスループットスクリーニング(HTS)
フローサイトメトリー試薬と消耗品
iQue® HTSプラットフォーム向けに最適化
iQue®キットのほとんどが無洗浄プロトコルで使用できるように開発されており、幅広いスループットのニーズに対応するようパッケージ化されています。
これらのキットは、iQue® HTSサイトメーターおよびiQue Forecyt®ソフトウェアと組み合わせて使用し、複雑な生物学への深い洞察を得るために、細胞およびビーズを用いた大量でハイスループットなスクリーニングを可能にする統合したソリューションを提供します。
iQue®の仕様と光学系の構成
iQue®は複数光学系の構成およびフレキシブルなプレートフォーマットでご利用いただけます
iQue® HTS by サイトメトリープラットフォームは、幅広いスクリーニングや実験アプリケーションに対応するため、4つの機器構成をご用意しています。エントリーレベルの2レーザーiQue® 3 BRは、多くのパラメーターを必要としないアプリケーションに最適な青色レーザーと赤色レーザーを搭載していますが、iQue® HTSプラットフォームが誇るスピードを活用することができます。
3つのレーザー構成製品により、柔軟性が向上し、特定の蛍光体に応じてより大きなマルチプレックスニーズに対応できます。iQue® 3 VBRにはバイオレット、ブルー、レッドレーザーが含まれ、iQue® 3 VYBはレッドレーザーをイエローレーザーに置き換えたものです。
iQue® 5は、4(バイオレット、イエロー、ブルー、レッド)レーザーと27チャンネル構成で、iQue®の機能をさらに拡張します。
iQue® 3 Blue-Red (BR) | iQue® 3 Violet-Blue-Red (VBR) | iQue® 3 Violet-Yellow-Blue (VYB) | iQue® 5 Violet – Yellow -Blue – Red | |
カタログ番号 | 91375, 91381 (HD) | 91377 | 91379 | BA-97146 |
レーザー | 488nm, 640nm | 405nm, 488nm, 640nm | 405nm, 561nm, 488nm | 405 nm, 488 nm, 561 nm, 637 nm |
検出チャンネル | 8 | 15 | 15 | 27 |
プレート | 96および384ウェル、384および1536ウェル(Blue-Red HD) | 96、384ウェル | 96、384ウェル | 96、384ウェル |
最小サンプリング時間 | <5分/96ウェル、<20分/384ウェル | |||
最小サンプル吸引量 | 1 µL | 1 µm | ||
検出レート | 毎秒最大35,000イベント | |||
ダイナミックレンジ | > 7 Decades | 7.2 Decades | ||
詰まり検出 | バブルセンサーによる視覚的目詰まり検出 |
オプション製品 | カタログ番号 |
---|---|
Forecyt® ソフトウエア・エンタープライズエディション、フローティングクライアント 5ライセンス | 91131 |
汎用ロボット統合APIライセンス | 90208 |
QMaxワークステーション | お問い合わせください |
サイトメトリーアプリケーションによるハイスループットスクリーニング(HTS)
サイトメトリーアプリケーションによるハイスループットスクリーニング(HTS)で、ユーザーの最重要研究をサポート
病態を効率的に特長付け、シングルセルが低分子、抗体、サイトカイン、その他の要因による刺激にどのように反応するかを明確に把握するためには、複数の生物学的リードアウトの定量的測定が必要です。
iQue® HTS by サイトメトリーアプリケーションは、1つのウェルで複数の細胞タイプおよびさまざまな細胞パラメーターの評価を可能にし、合理化されたハイスループットワークフロー、向上したデータ一貫性、高度な情報を含むデータセットの生成を実現します。
細胞モニタリングとワークフロー
シンプルで従いやすく、生物学的洞察を深める、合理化された複合ワークフローとプロトコル
免疫細胞の機能
iQue® HTSプラットフォームで免疫システムの複雑さを理解