Aplicaciones integradas: video

Ya sea que necesite realizar procedimientos de pesaje comunes o ejecutar aplicaciones de laboratorio dedicadas, Quintix® y Secura® le brindarán lo mejor de ambos. Proporcionan aplicaciones integradas como características estándar y ofrecen la más amplia gama de accesorios y opciones para elegir.

Weighing

¿Le gustaría medir el peso de una muestra con alta precisión? Fácil. Simplemente seleccione la función Pesar en su balanza Sartorius.

Mixing

Supongamos que tiene una fórmula y necesita pesar varios componentes rápidamente con una trazabilidad del 100%, sin perder de vista el peso total. Simplemente use la aplicación Mixing.

Statistics

¿Le gustaría guardar estadísticas sobre un grupo completo de muestras diferentes? Su balanza Sartorius transferirá las lecturas a su memoria de estadísticas y generará un informe sobre los parámetros estadísticos clave.

Components

¿Necesita componer componentes de acuerdo con una fórmula, pero no desea mezclarlos inmediatamente? La aplicación Componentes le permite pesar sus ingredientes individuales en diferentes recipientes y recuperar la cantidad total pesada, en cualquier momento con solo tocar una tecla.

Density

Supongamos que tiene un objeto sólido de forma irregular y desea determinar con precisión su densidad. Simplemente use la aplicación Density junto con el kit de determinación de densidad de Sartorius para calcular la calidad de, por ejemplo, metales preciosos y piezas de plástico con alta precisión.

Percentage

¿Quiere comparar diferentes muestras y determinar cuánto varían de una muestra de referencia en porcentaje? La aplicación Porcentaje le mostrará la diferencia en porcentaje.

Conversion

¿Necesita convertir una unidad de masa usando un factor definido, p. Ej. para calcular el peso por unidad de área, como gsm? Esta aplicación le mostrará el peso convertido con solo tocar una tecla.

Unstable conditions

¿Tiene que pesar en un entorno extremadamente inestable o medir el peso de un pequeño ratón curioso que simplemente no se queda quieto? No hay problema. Esta aplicación le permite determinar el peso de manera confiable, brindándole tranquilidad acerca de la precisión y trazabilidad de sus resultados.

Checkweighing

¿Le gustaría comprobar rápidamente si diferentes muestras están dentro de un rango de tolerancia específico? Esta aplicación le permitirá ver de un solo vistazo si una muestra "obtiene luz verde", por así decirlo.

Peak hold

Digamos que quiere medir la fuerza de liberación o tiene un objeto grande en la bandeja que oculta la pantalla. Esta aplicación “bloquea” el peso máximo, o pico, de una medición para que pueda leerlo durante 15 segundos.

Counting

Familiarícese con las capacidades de su balanza Sartorius y comience contando partes idénticas. La balanza le mostrará la cantidad y el peso total.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento