Accessorios
Amplíe las capacidades de rendimiento de su Quintix® y Secura® con accesorios de nuestra amplia gama:
69Y03285
Juego de cintas de tinta y papel estándar para la impresora de laboratorio YDP30
69Y03286
Juego de cintas de tinta y papel autoadhesivo para impresora de laboratorio YDP30
69Y03287
Papel estándar para YDP 30 | Impresoras de laboratorio YDP40
69Y03288
Papel autoadhesivo para impresión térmica directa para YDP30 | Impresora de laboratorio YDP40
YCC04-D09
Cable de datos, mini USB | USB A
YCC03-D09
Cable de datos, mini USB | RS232, 9 pines
YCC03-D25
Cable de datos, mini USB | RS232, 25 pines
YDB-SECURA-5
Caja de demostración para balanzas de 0,01 mg o 0,002 mg
YDB-SECURA
Caja de demostración para balanzas de 0,0001 go 0,001 g
YDB-SECURA-P
Caja de demostración para balanzas de 0,01 g
6960SE05
Cubiertas en uso para balanzas con una legibilidad de 0.01 mg o 0.002 mg
6960SE01
Cubiertas en uso para balanzas con una legibilidad de 0,1 mg o 1 mg
6960SE02
Cubiertas en uso para balanzas con una legibilidad de 0,01 g | 0,1 g | 1 g
6960SE04
Cubierta antipolvo para balanzas con una legibilidad de 0,01 mg o 0,002 mg
6960SE03
Cubierta antipolvo para balanzas con una legibilidad de 0,1 mg o 1 mg
Soplador ionizante para eliminar cargas electrostáticas en recipientes de muestras y muestras
YSTP01
Sonda ionizante Stat-Pen para neutralizar cargas electrostáticas en muestras y filtros
YWT09
Mesa de equilibrio de madera con inserción de piedra natural para un pesaje preciso y confiable
YWT03
Mesa de equilibrio de piedra natural, con amortiguadores de vibraciones
YWT04
Consola de pared para balanzas micro, analíticas y de precisión
641214
Cuchara de pesaje de acero al cromo-níquel, 90 mm × 32 mm × 8 mm
6565-250
Cucharas de pesaje de aluminio, 4,5 mg (paquete de 250) para microbalanzas
6566-50
Cucharas de pesaje de aluminio, 52 mg (paquete de 50) para microbalanzas