Lo más destacado de Cubis
Q-Level para nivelación motorizada:
Se activa con el toque de una tecla o de forma totalmente automática
La nivelación exacta de una balanza de laboratorio es una parte clave del monitoreo y control de la precisión de su equipo de inspección, medición y prueba, y es esencial para obtener lecturas confiables.
Cubis® es la primera balanza de laboratorio que verifica automáticamente si está nivelada, además de realizar y documentar su propio procedimiento de nivelación exacto. Basta con pulsar una tecla o la activación totalmente automática de la función isoCAL, y su Cubis® estará perfectamente nivelado.
Q-Guide para un funcionamiento sencillo y sin errores
La interfaz de usuario Q-Guide de Cubis® MSA y MSU le facilita la configuración de su balanza para que se adapte a sus necesidades. Lo guía de forma interactiva a través de todas las opciones de configuración y flujos de trabajo para cada tarea, mostrando solo lo que necesita saber, para que no se desvíe por lo que no es esencial.
La función Gestión de tareas y usuarios le permite asignar tareas y derechos de usuario. Como resultado, esto le brindará lo último en trazabilidad, evitando cambios accidentales en la configuración de la balanza.
Todas las balanzas Cubis® tienen tres puertos de interfaz equipados de serie (USB, RS232C, Ethernet [no en MSE]) y tres puertos opcionales (Bluetooth, PS / 2, RS232C), lo que permite casi cualquier tipo de comunicación bidireccional.
Cubis® está equipado de serie para admitir protocolos de comunicación en serie y SICS. Por lo tanto, puede hacer que su balanza se comunique con el software de otros fabricantes. Utilizado con la unidad de control y visualización de MSA, Cubis® puede comunicarse opcionalmente a través de XML (consulte Comunicación web).
Cubis® MSA cuenta con comunicación de servicios web como una opción. Esta tecnología de comunicación estandarizada permite que los sistemas de software externos, como LIMS, ELN, etc., muestren y utilicen información, campos de entrada, menús u operaciones complejas en la pantalla táctil de la pantalla MSA de la balanza. Esto elimina la necesidad de instalar PC, portátiles o terminales en las inmediaciones de su balanza.
Puede elegir la cantidad y el contenido de los datos y la información a imprimir como prefiera. La impresora Sartorius YDP30 incluso le permite imprimir códigos de barras y códigos QR.
Cubis® MSA cuenta con comunicación de servicios web como una opción. Esta tecnología de comunicación estandarizada permite que los sistemas de software externos, como LIMS, ELN, etc., muestren y utilicen información, campos de entrada, menús u operaciones complejas en la pantalla táctil de la pantalla MSA de la balanza. Esto elimina la necesidad de instalar PC, portátiles o terminales en las inmediaciones de su balanza.
Ionizador Q-Stat
El ionizador integrado en el corta-aires DI, Q-Stat, elimina las cargas electrostáticas que interfieren en las muestras o los recipientes de muestras con solo tocar una tecla. El principio efectivo que utiliza cuatro boquillas sopladoras de iones garantiza que no se generen corrientes de aire interferentes durante la neutralización de carga. Esto asegura que obtendrá resultados de pesaje correctos y estables, independientemente de las condiciones ambientales.
Q-Grid - Pesaje en una campana extractora
Este plato de pesaje cuadriculado, Q-Grid (opción de accesorio YWP03MS) está disponible para todos los modelos Cubis® con una legibilidad de 10 mg y 100 mg, excepto para el modelo 5202S. Una primera, Q-Grid le permite operar una balanza con un plato grande bajo flujo laminar en gabinetes de pesaje de seguridad, bancos de trabajo o incluso en campanas de extracción, sin restricciones en el rendimiento de la balanza. Esto facilitará mucho su trabajo en los laboratorios farmacéuticos.
Dosificación Cubis: preparación de estándares
Para determinar la concentración de muestras desconocidas se utilizan estándares de concentración definida. Los patrones deben producirse con la mayor precisión posible para mantener bajo el error en la medición de la concentración de muestras desconocidas. Cubis® MSA individualmente con el software Q-App-Dosing es un sistema completamente automático con control gravimétrico de todos los valores medidos, incluida una interfaz opcional para el software Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ 7.2 Chromatography Data System (CDS). El software Q-App-Dosing ajusta automáticamente el volumen de solventes al peso de la muestra y determina la concentración final verificada de la solución estándar midiendo gravimétricamente el peso de solvente efectivamente agregado.