Cubis® II para comunicación ilimitada: conectividad e interfaces

Los beneficios clave de integrar sus instrumentos de laboratorio en su LIMS o ELN incluyen los siguientes:

  • Mejor calidad e integridad de los datos al eliminar los errores de transcripción manual de datos
  • Mayor eficiencia operativa y productividad


El Cubis® II admite la integración de su instrumento de laboratorio en su LIMS o ELN de las siguientes maneras:

Interfaces

Las balanzas Cubis® II con interfaz MCA tienen tres puertos de interfaz equipados de serie: USB A, B, C, RS232 y Ethernet. La interfaz USB permite la máxima conectividad mediante la integración de otras interfaces opcionales, como WLAN.

Impresión configurable

La Cubis® II le ofrece la posibilidad de seleccionar libremente información para imprimir. El uso de una impresora Sartorius YDP30 también le permite imprimir códigos de barras y códigos QR. También es posible imprimir a través de una impresora de red.

USB como medio de almacenamiento

Transfiera datos maestros de usuario o tareas de forma fácil y segura entre balanzas Cubis® con una memoria USB.

Protocolos de comunicación

Los diferentes conectores de software permiten un fácil intercambio de datos a través de Ethernet.

  • Transferencia de archivos en texto, PDF u otros formatos a un servidor de archivos FTP o Windows.
  • Cubis® II está equipado de serie para admitir los protocolos de comunicación ASCII y SICS, lo que permite la transferencia de datos bidireccional a LIMS. Haga que su balanza se comunique con el software de otros fabricantes.

Recursos de Cubis® II

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3.0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5.5 MB

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?