Balanzas  de nivel de entrada

Entris® y Practum®: estas dos familias de balanzas están diseñadas para ayudarlo a comenzar de inmediato en el pesaje profesional. Todos los modelos cuentan con celdas de pesaje de alta calidad que garantizan resultados de pesaje rápidos y repetibles.

Entris® II: las nuevas balanzas de laboratorio

El mejor valor de su clase para tareas básicas de pesaje. No importa lo que pese, una nueva balanza Entris®️ II siempre es la elección correcta. Con un valor inigualable a un precio económico, esta es la única balanza analítica de su clase que incluye isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas.

Descúbralo ahora

Entris®: ¡Es la balanza clásica de laboratorio!

Entris® ha sido especialmente diseñado para permitirle realizar una gran cantidad de tareas de pesaje rutinarias sencillas de forma eficaz y fiable. La interfaz de usuario claramente estructurada de la balanza, la asignación lógica de teclas y la pantalla de fácil lectura son características ideales para un funcionamiento seguro y sin errores.

Saber más

Seleccione su balanza Entris®

Practum®: ¡Conozca la balanza de laboratorio inteligente!

Su diseño ergonómico avanzado y su interfaz de usuario de pantalla táctil intuitiva le brindarán el apoyo perfecto que necesita en sus tareas de rutina diaria. Obtenga el mejor valor por su dinero, sin comprometer la precisión o confiabilidad.

Saber más

Seleccione su balanza Practum®

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento