Biosensores de estreptavidina (SA)
Para análisis cinético, cribado y cuantificación de la mayoría de proteínas
- Inmovilización de proteínas biotiniladas para análisis cinético de pares de interacción biomolecular
- Inmovilización de proteínas biotiniladas para análisis cuantitativo de proteínas y su analito diana
Los biosensores de estreptavidina (SA) proporcionan un acceso robusto a biosensores personalizados altamente sensibles mediante la explotación de la interacción estreptavidina-biotina de alta afinidad. Las moléculas biológicas, incluidas las proteínas y los ácidos nucleicos, pueden biotinilarse utilizando protocolos establecidos e inmovilizarse en la superficie del biosensor de estreptavidina para el desarrollo de ensayos personalizados. La alta sensibilidad y la línea base estable del biosensor de estreptavidina respaldan los experimentos cinéticos y de cuantificación.
Recursos Adicionales
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Octet® Streptavidin (SA) Biosensors PDF | 615.2 KB
- Poster: Detection Of Stec Strains O157 H7 O26 And O111 Using Biosensor System PDF | 90.5 KB
- High Throughput Bio-Layer Interferometry in Therapeutic Antibody Discovery and Development PDF | 456.1 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB
- Kinetic Analysis of Antibody Binding to an Expressed Membrane Protein on Captured Lipoparticles PDF | 929.6 KB
- Batch Immobilization of a Biotinylated Ligand onto Streptavidin Biosensors and High Precision Streptavidin Biosensors (SAX, SAX2) PDF | 657.9 KB
- Biotinylation of Proteins for Immobilization onto Streptavidin Biosensors PDF | 515.3 KB