Biosensores de estreptavidina de alta precisión (SAX)
Para cuantificación de alta precisión y análisis cinético
- Captura rápida y estable de moléculas biotiniladas
- Análisis cinético y cuantificación de alta precisión
- Probado por control de calidad para cumplir con la especificación del coeficiente de variación (CV) controlado con precisión de <4%
El biosensor de estreptavidina de alta precisión (SAX) se desarrolló y calificó específicamente para aplicaciones en laboratorios de control de calidad y descubrimiento de fármacos que tienen requisitos estrictos para la precisión y solidez de los ensayos en los ensayos de cuantificación y caracterización cinética de unión.
Para los ensayos de cuantificación que involucran analitos de proteína que no son Ab, se pueden usar moléculas de captura biotiniladas cargadas en biosensores SAX para generar datos con alta precisión. Cuando se realizan ensayos para análisis de funciones efectoras, ingeniería de anticuerpos, estudios de control de calidad o en cualquier otro lugar en el que se realice la caracterización de la cinética de unión, se puede obtener el mejor rendimiento del ensayo utilizando biosensores SAX. El rendimiento real en los ensayos del cliente puede variar según la elección de matriz de muestra, ligando y analito, y otras condiciones del ensayo.
Recursos Adicionales
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Octet® High Precision Streptavidin (SAX) Biosensors PDF | 5.5 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB
- Batch Immobilization of a Biotinylated Ligand onto Streptavidin Biosensors and High Precision Streptavidin Biosensors (SAX, SAX2) PDF | 657.9 KB
- Biotinylation of Proteins for Immobilization onto Streptavidin Biosensors PDF | 515.3 KB
- High Precision Streptavidin Biosensor (SAX) Quantitation and Kinetic Assays PDF | 3.6 MB