Hollow Fiber TFF

Nuestros módulos TFF de fibra hueca permiten una separación suave y rápida

Los módulos de filtración de flujo tangencial (TFF) de fibra hueca de Sartorius proporcionan una separación de alto rendimiento en varias operaciones de unidades de bioprocesamiento ascendentes y descendentes, incluida la recolección de células, clarificación, perfusión, diafiltración y concentración. Cuentan con membranas de polietersulfona modificada de baja unión (m-PES) que brindan un flujo de proceso y rendimientos de producto consistentemente altos.

Disponibles en tres líneas de productos, nuestros módulos TFF de fibra hueca (fibra hueca, HF) tienen un tamaño reducido y son fáciles de instalar.

Las calculadoras CrossflowExpert ™ simplifican la determinación de los módulos y las condiciones operativas específicas para su aplicación de filtración de flujo cruzado.

Escalabilidad

Los módulos están disponibles en una variedad de volúmenes de lote, áreas de superficie de membrana y diámetros de módulo para escalar con su proceso.

Procesamiento suave

La geometría del canal de flujo sin vacíos reduce el esfuerzo cortante y permite una separación suave de virus, biomoléculas y células.

Flexibilidad de filtración

Nuestras membranas cuentan con varios tamaños de poros para microfiltración y cortes de peso molecular (MWCO) para ultrafiltración. Además, ofrecemos tres ID de fibra diferentes.

Ahorro de tiempo y costes

Elija módulos autónomos libres de humectantes para una verdadera solución de un solo uso u opte por módulos de usos múltiples que sean fáciles de limpiar y desinfectar.

Asistencia experta en la selección de productos

Las calculadoras patentadas (CrossflowExpert ™) simplifican la determinación de los módulos y las condiciones operativas específicas para su aplicación de filtración de flujo cruzado.

Módulos TFF de fibra hueca

Filtración superior, configuración sencilla

Los módulos TFF de fibra hueca (fibra hueca, HF) de Sartorius son la solución ideal para ahorrar dinero, tiempo y espacio. Vienen en una variedad de volúmenes de lote, áreas de superficie de membrana y diámetros de módulo, lo que significa que pueden proporcionar una ampliación lineal y predictiva desde el laboratorio hasta la escala piloto y la escala de fabricación mediante el uso de materiales coincidentes, longitud de trayectoria de fluido y características de rendimiento. .

Hay tres líneas de productos diferentes disponibles para adaptarse a sus necesidades de proceso específicas: la Línea Verde para un solo uso, la Línea de Vaporizador esterilizable en autoclave y la Línea de Reutilización, que se puede limpiar, almacenar y usar repetidamente.

Green Line

Steamer Line

Reuse Line

Aplicaciones

Aplicaciones de un single-use

Perfusión y aplicaciones asépticas

Aplicaciones multiusos

Autoclavable

No

Si

No

Disponible en Ensamblaje

Si

No

No

Volúmenes de lote

10 mL hasta 1500 L

10 mL hasta 250 L

10 mL hasta 1500 L

Tamaños de poros y
Cortes de membrana

0.1 µm, 0.2 µm, 0.45 µm;
3 kD, 5 kD, 10 kD, 30 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD, 500 kD, 750 kD

ID de fibra

0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

ReSolicito presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

icon-calculator

Calculadoras CrossflowExpert ™: filtración simplificada

Las calculadoras CrossflowExpert ™ simplifican la determinación del módulo de fibra hueca y las condiciones operativas que se necesitan para realizar una aplicación de filtración de flujo cruzado. Ingrese sus datos y la calculadora resolverá la aplicación.

  • Tamaño del módulo
  • Tasa de cizallamiento
  • Tiempo de procesamiento
  • Flujo de agua

Configure su solución

Módulos TFF de fibra hueca

Los módulos TFF (flujo cruzado) de fibra hueca de un solo uso en nuestra Green Line ofrecen una verdadera solución de separación lista para usar. Se entregan libres de humectantes, irradiados con rayos gamma y completamente probados en integridad. Como no se requiere limpieza, ahorran tiempo y dinero.

  • Solución de un solo uso
  • Listo para usar
  • Pequeña huella de pie
  • Diseño escalable


Explore Línea verde

La línea Steamer de módulos TFF de fibra hueca está diseñada para aplicaciones asépticas y de perfusión. Estos módulos se entregan irradiados con rayos gamma y listos para usar y pueden incorporarse en sistemas de un solo uso o de reutilización.

  • Unidades autónomas
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin humectantes, sin enjuague previo


Explore Línea de vapor

La línea de reutilización de módulos TFF de fibra hueca se puede limpiar fácilmente después de cada uso, 20 veces o más, según la elección de la solución de limpieza, el tiempo de limpieza y la frecuencia, que está determinada por la corriente de proceso específica, la tendencia a la suciedad y las condiciones de funcionamiento.

  • Autónomo, no requiere ensamblaje
  • Configuración rápida
  • Fácil escalabilidad


Explore Línea reutilizable

Ensambles de single use

Ensambles personalizados para una separación completa de single - use

Nuestros productos Green Line de un solo uso le permiten diseñar conjuntos completos que proporcionan todos los componentes necesarios para una solución de separación de membranas totalmente integrada. Un conjunto de flujo personalizado combina el módulo TFF de fibra hueca Green Line de su elección con cabezales de bomba de un solo uso; tubos de alimentación, retención y permeado; sensores de presión de un solo uso; transductores; sensores y medidores de flujo; y conectores, tapones o bolsas asépticas.

  • Una gama de volúmenes de lote, desde 10 mL hasta 1500 L
  • Huella mínima de la instalación: configuración horizontal o vertical
  • Irradiado con rayos gamma para reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • Premontado y listo para usar
  • No se requiere validación de limpieza
  • Consulte a nuestros expertos

Consulte nuestros expertos

Sistemas de flujo

Nuestros sistemas de flujo brindan monitoreo y control precisos asistidos por computadora del flujo de alimentación y la presión en cualquier módulo TFF de fibra hueca o conjunto de flujo. Consulte con nuestro equipo de expertos para diseñar un sistema que satisfaga sus necesidades específicas de proceso.

  • Viene con consola Levitronix® Puralev®, motor de bomba integrado y cables de sensor de presión 
  • Skid opcional disponible para un fácil montaje


Consulte a nuestros expertos

Accesorios especialmente diseñados

Accesorios para maximizar el valor de los módulos TFF de fibra hueca

Consulte con los expertos de Sartorius para diseñar un sistema de separación totalmente personalizado que incorpore nuestros módulos TFF de fibra hueca (fibra hueca, HF). O cree su propia solución utilizando nuestro portafolio completo de productos y accesorios especialmente diseñados, que incluyen sistemas de control y monitoreo, kits de conectores y soportes y soportes.

Aproveche el espacio vertical de laboratorio y producción con soportes Flow Stands y soportes Flow Stand de acero inoxidable para asegurar sus módulos TFF de fibra hueca. Los Flow Stands vienen con manijas fáciles de usar para ajustar rápidamente la altura de su módulo o ensamblaje.

  • Optimice la colocación de módulos o ensamblajes en una mesa de laboratorio o en un sistema de proceso
  • Los soportes se pueden usar indistintamente
  • Los soportes y soportes se venden por separado

Explore los stands y soportes de flujo

Los kits de conectores de flujo están diseñados específicamente para conectar módulos TFF de fibra hueca a conjuntos de flujo. Los kits pueden incluir lo siguiente, según sea necesario:

  • Abrazaderas
  • Válvulas de manguito
  • Reductores
  • Accesorios Luer
  • Juntas de silicona
  • Tapones
  • Tapas
  • Sensores de presión de un solo uso para controlar la presión transmembrana (TMP)

Explore los kits de conectores

Activos relacionados

Contáctenos