Sartoflow® Smart: el sistema de flujo cruzado para el desarrollo de procesos
Inteligente y fácil: sistema de sobremesa a pequeña escala
El Sartoflow® Smart es un sistema de flujo cruzado de sobremesa modular y flexible a pequeña escala optimizado para aplicaciones de ultrafiltración y diafiltración utilizadas en muchos procesos posteriores, como la purificación de vacunas, anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes. El sistema es adecuado para su uso en entornos de laboratorio para el desarrollo de procesos y ensayos clínicos, así como para entornos cGMP.
Excelente flexibilidad
Ideal para superficies de membrana.
desde 50 cm2 hasta 0,14 m2
Intuitivo y fácil de usar
Un diseño operativo y secuencias predefinidas para todos los sistemas Sartoflow®
Los mayores rendimientos del producto
Bomba de membrana de 4 pistones de bajo cizallamiento
Un sistema: la mayor flexibilidad
El Sartoflow® Smart se puede configurar para aceptar cassettes Sartocon® Slice 200 o Sartocon® Slice ECO UF. Un dispositivo de sujeción opcional para módulos de filtración de 50 cm2, p. Ej. Sartocon® Slice 50 está disponible.
El tanque de recirculación utiliza una celda de carga para el control de nivel y puede reemplazarse por un soporte para bolsas de recirculación con bolsas Flexboy®. Todas las funciones de control son completamente operables, ya sea que ejecute el sistema con un tanque de polisulfona (PSU) o una bolsa de un solo uso.
Visión general del Sartoflow® Smart
Operación intuitiva: secuencias de producción predefinidas
Puede usar parámetros predefinidos para ejecutar automáticamente secuencias personalizadas para concentración, diafiltración (UF | DF), enjuague, llenado, drenaje, pasos de lavado y funciones de tara. Esto permite una operación intuitiva y fácil de usar.
El sistema proporciona las siguientes secuencias de producción:
Con-Di-Con | Se utiliza para concentrar el producto a un nivel predefinido y para diafiltrar el producto posteriormente, seguido de concentración hasta un nivel final. |
Concentración | Se utiliza para concentrar el producto a un nivel final predefinido. |
Diafi-Conc | Se utiliza para concentrar el producto en un nivel final predefinido. |
Enjuagar | Se utiliza para enjuagar el sistema enjuagando el sistema con WFI, soluciones ácidas o alcalinas. |
Dren | harv | Se utiliza para drenar o cosechar el producto del sistema. |
Llenado | Se utiliza para llenar el tanque o la bolsa con producto. |
Carga | Automáticamente pone a cero la celda de carga. |
Presión | Automáticamente pone a cero todos los sensores de presión. |
Simplemente seleccione e inicie las fases en el panel de control, y el DCU-4 ejecutará los pasos automáticamente. Las interacciones o el final del proceso se indicarán mediante mensajes de texto.
Software opcional
Paquete de software MFCS / Win Standard
Módulo de software de control de prescripciones (S88)
- Módulo de software 21 CFR parte 11
BioPAT® MFCS | ganar OPC
Sartocon® Slice 50
El dispositivo de flujo cruzado de 50 cm² listo para usar es la opción óptima para el desarrollo de procesos de soluciones biofarmacéuticas con pequeños volúmenes. Su diseño encapsulado permite una ampliación lineal combinada con un material de construcción idéntico. Esto facilita la transferencia de datos de los resultados del desarrollo del proceso al siguiente nivel.
Sartocon® Slice 50 se puede conectar fácilmente con el sistema Sartoflow® Smart.