Columnas de cromatografía preempaquetadas

La detección rápida de las condiciones cromatográficas es necesaria para identificar las mejores condiciones de purificación. La exploración de condiciones se puede lograr en sistemas de cromatografía a escala de laboratorio o sistemas robóticos automatizados. Las funcionalidades especialmente novedosas, como los materiales cromatográficos de modo mixto, requieren herramientas de cribado robustas para el desarrollo de procesos.

Encuentre la solución adecuada para su proceso de cromatografía

Las columnas preempaquetadas de PRC y las columnas robóticas para cribado son herramientas robustas para el desarrollo de purificación rápida. Ambos productos vienen preenvasados con materiales cromatográficos de intercambio iónico, modo mixto y afinidad.

Atributos

Columnas Robo para cribado

Columnas PRC Preempaquetado

Volúmenes de columna

200 y 600 µL 

1 y 5 mL 

Altura de la base

10 y 30 mm 

50 y 100 mm 

Saber más

Saber más

Columnas Robo para cribado

Las columnas Robo para cribado se suministran en tiras de 8 unidades preempaquetadas. Las unidades de 200 µL son adecuadas para detectar condiciones de purificación y seleccionar materiales cromatográficos. Se recomiendan las unidades de 600 µL cuando se necesitan tiempos de residencia más largos de más de 4 minutos (por ejemplo, evaluación de las capacidades de unión dinámica).

Solicitar presupuesto

Para la detección y optimización de sorbentes de cromatografía de alto rendimiento

ScreenExpert RoboColumns son columnas de cromatografía en miniatura preempaquetadas con sorbentes de cromatografía. Están diseñados para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automáticas con estaciones de trabajo robóticas para el manejo de líquidos, como Freedom EVO® de Tecan.

ScreenExpert RoboColumns se embalan con intercambio aniónico, modo mixto, afinidad o cualquier otro sorbente de cromatografía a pedido.

Hay dos formatos disponibles, 200 μL y 600 μL, con una altura de lecho de 10 y 30 mm respectivamente. El volumen de columna de 200 μL se recomienda para el sorbente y el cribado de las condiciones del proceso, mientras que el 600 μL se utiliza para la optimización del proceso de purificación o cuando se requiere un tiempo de residencia superior a 4 minutos (por ejemplo, estudio de capacidad en sorbentes de modo mixto).

Las columnas se suministran como filas de ocho unidades preempacadas, con dos sellos de cubierta de silicona extraíbles para un almacenamiento adecuado. Se encuentra disponible una placa de matriz de 96 pocillos para organizar hasta 96 unidades ScreenExpert RoboColumn.

Beneficios

  • El formato de columna y el empaque de alta calidad permiten imitar todos los pasos de una separación por cromatografía en modo dinámico. Los datos obtenidos son comparables a los obtenidos en columnas más grandes.
  • El formato miniaturizado facilita la detección de sorbentes de cromatografía, reduce el consumo de muestra y ahorra tiempo
  • Perfectamente ajustado a los requisitos de Diseño de Experimentos (DoE), lo que permite una gran cantidad de trabajo experimental en un mínimo de tiempo
  • El formato de 96 pocillos permite una fácil integración con los sistemas de automatización para el desarrollo de procesos de alto rendimiento (HTPD)
  • Se pueden probar múltiples parámetros en paralelo, por ejemplo, tiempo de residencia
  • Reutilizable
  • Uso flexible: el usuario realiza la selección de columnas cuando sea necesario

Manejo

ScreenExpert RoboColumns están diseñados para el manejo robótico.

Cuando se utiliza el enfoque de desarrollo de procesos de alto rendimiento para ScreenExpert RoboColumns, se sugiere utilizar criterios de diseño de experimentos (DoE) para la configuración experimental. Esto permite detectar muchos parámetros cromatográficos diferentes, como el tipo de resina, el pH, la conductividad / fuerza iónica, etc., de manera eficiente y simultánea.

Para la configuración experimental y la configuración de la placa de matriz de 96 pocillos, se recomienda el Asistente Te-Chrom. El Asistente de Te-Chrom es una interfaz gráfica de usuario basada en cuadros de diálogo ofrecida por Tecan y basada en el software Freedom EVOware. El Asistente de Te-Chrom fue desarrollado para el uso de ScreenExpert RoboColumns y ofrece la posibilidad de configurar hardware, diseño de placa y el proceso cromatográfico, así como establecer todos los parámetros cromatográficos relevantes del proceso, por ejemplo, velocidad de flujo, volumen sin escritura directa de script.

* MediaScout and RoboColumn are trademarks of Atoll GmbH. LabChip is a trademark of PerkinElmer. Freedom EVO, Freedom EVOware, and Te-Chrom are trademarks of Tecan Group.

ScreenExpert RoboColumns son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, tales como:

  • Detección paralela de sorbentes de cromatografía.
  • Detección paralela y optimización de condiciones cromatográficas en el desarrollo de procesos posteriores (conductividad, pH)
  • Reducir el trabajo experimental
  • Determinación de la capacidad de unión dinámica.
  • Determinación del tiempo de residencia óptimo.
  • Optimización del paso de regeneración.

ScreenExpert RoboColumns

Voulumen de la columna

200 μL

600 μL

Altura de la base

10 mm

30 mm

Diámetro interior de la columna

5 mm

Material de la columna

Polipropileno

Estabilidad química

Todos los buffers acuosos comúnmente utilizados

, pH 1 to 14

Evitar

Disolventes orgánicos halogenados, hexano

Solución de almacenamiento

20% etanol /1 M NaCl

Temperatura de almacenamiento recomendada

2 a 8 °C

Temperatura de trabajo

4 a 30 °C

Presión máxima de trabajo

hasta 8.0 bar g (116 psi g)

Tasa de flujo

16 a 1,000 cm/hr 1

Etiqueta láser

Colocado en cada cuerpo de columna individual y que contiene:

  • Número de producto

  • Nombre sorbente

  • Volumen de la columna en μL

Placa de matriz de 96 pocillos

Tamaño

128.3 x 86.0 x 14.0 mm

Material

Copolímero de polioximetileno

Numero de pozos

96

1 The Liquid Transfer menu of the Te-Chrom™ Wizard enables set up of the flow rate for each individual dispensing and chromatography step (5.1.1.6 Liquid Transfer, Te-Chrom Wizard Software Manual, 396076, en, V1.0).

Descripción

Número de parte

ScreenExpert RoboColumn MEP HyperCel 200 μL, row of 8

SR2MEP

ScreenExpert RoboColumn MEP HyperCel 600 μL, row of 8

SR6MEP

ScreenExpert RoboColumn HEA HyperCel 200 μL, row of 8

SR2HEA

ScreenExpert RoboColumn HEA HyperCel 600 μL, row of 8

SR6HEA

ScreenExpert RoboColumn PPA HyperCel 200 μL, row of 8

SR2PPA

ScreenExpert RoboColumn PPA HyperCel 600 μL, row of 8

SR6PPA

ScreenExpert RoboColumn HyperCel STAR AX 200 μL, row of 8

SR2STARAX

ScreenExpert RoboColumn HyperCel STAR AX 600 μL, row of 8

SR6STARAX

ScreenExpert RoboColumn CM Ceramic HyperD F 200 μL, row of 8

SR2CMCHDF

ScreenExpert RoboColumn CM Ceramic HyperD F 600 μL, row of 8

SR6CMCHDF

ScreenExpert RoboColumn KANEKA KanCapA♦ 200 μL, row of 8

SR2KANCAPA

ScreenExpert RoboColumn KANEKA KanCapA 600 μL, row of 8

SR6KANCAPA

ScreenExpert RoboColumn CMM HyperCel 200 µL, row of 8

SR2CMM

ScreenExpert RoboColumn CMM HyperCel 600 µL, row of 8

SR6CMM

96-well RoboColumn array plate

SR96WAP

Solicitude de presupuesto


Placas de pozos múltiples (vacío)

Descripción

Número de parte

Placa de filtro AcroPrep Advance de 96 pocillos para ultrafiltración, 1 mL, 0.45 μm membrana Supor® (5/pkg)

8129

Solicitud de presupuesto


Placa de filtro AcroPrep Advance de 96 pocillos para ultrafiltración

Descripción

Número de parte

350 μL, Omega™ 3K MWCO (10/pkg)

8033

350 μL, Omega 10K MWCO (10/pkg)

8034

350 μL, Omega 30K MWCO (10/pkg)

8035

350 μL, Omega 100K MWCO (10/pkg)

8036

Solicitud de presupuesto


Columnas preempaquetadas de la RPC

Descripción

Número de parte

PRC Column 5x50 MEP HyperCel, 1 mL

PRC05X050MEPHCEL01

PRC Column 8x100 MEP HyperCel, 5 mL

PRC08X100MEPHCEL01

PRC Column 5x50 HEA HyperCel, 1 mL

PRC05X050HEAHCEL01

PRC Column 8x100 HEA HyperCel, 5 mL

PRC08X100HEAHCEL01

PRC Column 5x50 PPA HyperCel, 1 mL

PRC05X050PPAHCEL01

PRC Column 8x100 PPA HyperCel, 5 mL

PRC08X100PPAHCEL01

PRC Column 5x50 HyperCel STAR AX, 1 mL

PRCSTARAX1ML

PRC Column 8x100 HyperCel STAR AX, 5 mL

PRCSTARAX5ML

PRC Column 5x50 Q Ceramic HyperD F, 1 mL

PRC05X050QCHDF01

PRC Column 5x50 CM Ceramic HyperD F, 1 mL

PRC05X050CMCHDF01

PRC Column 5x50 KANEKA KanCapA, 1 mL

PRC05X050KANCAPA

PRC Column 8x100 KANEKA KanCapA, 5 mL

PRC08X100KANCAPA

PRC Column 5x50 CMM HyperCel, 1 mL

PRCCMMHCEL1ML

PRC Column 8x100 CMM HyperCel, 5 mL

PRCCMMHCEL5ML

Solicitud de presupuesto

*KANEKA KanCapA is a trademark of Kaneka Corporation
Datasheet

RoboColumn® Formats for HTPD - For High Throughput Chromatography Resin Screening and Optimization

PDF | 464.3 KB

Columnas preempaquetadas de la RPC

Las columnas preempaquetadas de PRC vienen en formatos de 1 y 5 ml listas para usar. Las columnas de 1 ml se recomiendan para explorar condiciones de purificación, que pueden verificarse y optimizarse aún más en el formato de 5 ml con una altura de lecho de 10 cm.

Solicitar presupuesto

Columnas de cromatografía preempaquetadas de PRC con sorbente de inter...

Columnas de cromatografía preempaquetadas de PRC con sorbente de intercambio aniónico tolerante a la sal HyperCel ™ STAR AX

El sorbente HyperCel ™ STAR AX está compuesto por una matriz de celulosa rígida que tiene excelentes propiedades de flujo y genera baja contrapresión. Disponible en cómodas columnas de cromatografía preempaquetadas, este producto es ideal para la detección rápida y la optimización del estado. Se pueden conectar dos o más columnas en serie para aumentar la altura de la columna y modelar más de cerca las condiciones reales en escala piloto o para aplicaciones de reducción de escala.

Solicitar presupuesto

Detección rápida de selectividad del intercambiador de aniones HyperCel STAR AX.

  • Cómodo: columnas preenvasadas listas para usar de 1 ml y 5 ml.
  • Fácil de usar: conexión directa a los sistemas de cromatografía de laboratorio más utilizados.
  • Eficiente - Alta eficiencia de empaque (≥ 2,500 placas / metro).
  • Consistente: tamice el sorbente HyperCel STAR AX en condiciones confiables y reproducibles, y garantice el rendimiento ejecución tras ejecución.


Sorbente de cromatografía de intercambio aniónico "tolerante a la sal"

El sorbente HyperCel STAR AX está compuesto de una matriz de celulosa rígida que tiene excelentes propiedades de flujo y genera baja contrapresión. Proporciona:

  • Alta capacidad de unión dinámica a corto tiempo de residencia
  • Úselo en los pasos de captura, intermedio o pulido
  • La alta capacidad de unión dinámica se mantiene hasta 15 mS / cm de conductividad
  • Escala directa hasta columnas piloto o de escala de producción

La detección rápida y la optimización de la condición en la columna PRC de 1 ml permite una selección rápida de las condiciones de separación apropiadas. Una vez que se seleccionan las condiciones de separación en una columna PRC de 1 ml, las condiciones de uso se pueden optimizar en una columna PRC de 5 ml.

Se pueden conectar dos o más columnas en serie para aumentar la altura de la columna y modelar más de cerca las condiciones reales en escala piloto o para aplicaciones de reducción de escala. Se puede lograr un mayor escalamiento con una optimización mínima al empacar las columnas de vidrio vacías Pall LRC.


Sorbentes de cromatografía de intercambio aniónico HyperCel STAR AX

  • Proteínas nativas y recombinantes
  • Vacunas
  • Anticuerpos monoclonales y policlonales.
  • Derivados del plasma

  • Productos biofarmacéuticos

Sorbente

Volumen

1 mL (5 mm I.D. x 50 mm) o 5 mL (8 mm I.D. x 100 mm)

Tamaño medio de partícula

60 – 90 µm

Capacidad de unión dinámica1

>100 mg BSA/mL dentro pH rango 7.5 – 8.0 (conductividad 2 – 15 mS/cm)

Unión

Amina primaria

Solución de almacenamiento

30% isopropanol, 100 mM sodio fosfato, pH 4.3

Trabajo con pH

Unión: pH 7.0 – 8.5; Elución: pH 3.0 – 8.5

Cleaning pH

1 – 14

Working pressure2

< 0.5 bar (7 psi) for 1 mL column; < 1 bar (14 psi) for 5 mL column

Columna

Dimensiones exteriores

10 x 100 mm para 1 mL column o 11.5 x 140 mm para 5 mL column

Materiales de construcción

Cuerpo y tapas finales:Moldeado PP (Polipropileno)

17 µm frit: PP / PE (Polipropilene / Polietileno)
 
Conexiones3

Incorporado 10-32 accesorios


1 Determined at 10% breakthrough, using 5 mg/mL bovine serum albumin (BSA) in 50 mM Tris-HCl, pH 8.5 at 2 minute residence time (RT). Conductivity 2 – 15 mS/cm by supplementation of NaCl.
2 Pressure at 600 cm/hr equivalent to: 2 mL/min for 1 mL column, 5 mL/min for 5 mL column, in 0.1 M NaCl.
HyperCel STAR AX PRC Columnas preempaquetado

Descripción

Número de parte

PRC Column 5x50 HyperCel STAR AX, 1 mL

PRCSTARAX1ML

PRC Column 8x100 HyperCel STAR AX, 5 mL

PRCSTARAX5ML

HyperCel STAR AX Sorbente

Tamaño

Número de parte

5 mL

20197-018

25 mL

20197-026

100 mL

20197-032

1 L

20197-046

5 L

20197-058

10 L

20197-064

Columnas de cromatografía preempaquetadas de PRC con sorbentes de modo...

Los sorbentes MEP, HEA y PPA HyperCel ™ explotan la selectividad única de ligandos sintéticos robustos para capturar proteínas o separarlas de los contaminantes. Proporcionan un mecanismo de separación único diferente de los métodos convencionales. Todos los ligandos operan predominantemente por interacción hidrofóbica. Esta interacción "similar a HIC" generalmente tiene lugar sin la adición de sal liotrópica. Este formato de columna preempaquetado permite convenientemente la detección rápida y la optimización de la condición.

Solicitar presupuesto

Detección rápida de selectividad de sorbentes de modo mixto MEP, HEA y PPA HyperCel

  • Cómodo: columnas preenvasadas listas para usar de 1 ml y 5 ml.
  • Fácil de usar: conexión directa a los sistemas de cromatografía de laboratorio más utilizados.
  • Eficiente: alta eficiencia de empaque (> 2,500 placas / metro).
  • Consistente: tamice los sorbentes de cromatografía de modo mixto en condiciones confiables y reproducibles, y garantice el rendimiento ejecución tras ejecución.


Sorbentes de cromatografía de modo mixto para la captura de anticuerpos y la interacción hidrofóbica "sin sal"

Los sorbentes HyperCel explotan selectividades únicas de ligandos sintéticos robustos para capturar proteínas o separarlas de contaminantes. Proporcionan un mecanismo de separación único diferente de los métodos convencionales. Todos los ligandos operan predominantemente por interacción hidrofóbica. Esta interacción "similar a HIC" generalmente tiene lugar sin la adición de sal liotrópica.

La detección rápida y la optimización de la condición en la columna PRC de 1 ml permite una selección rápida de la química adecuada. Una vez que se selecciona la química en una columna PRC de 1 ml, las condiciones de uso se pueden optimizar en una columna PRC de 5 ml para duplicar la altura.

Se pueden conectar dos o más columnas en serie para aumentar la altura de la columna y modelar más de cerca las condiciones reales en escala piloto o para aplicaciones de reducción de escala.


Sorbentes de cromatografía de modo mixto para la captura de anticuerpos y la interacción hidrofóbica "sin sal"

  • Sorbente MEP HyperCel: captura de anticuerpos; alternativa a la interacción hidrofóbica convencional
  • Columnas de cromatografía preempaquetadas de PRC con sorbentes de intercambio iónico HyperD ™ de cerámica Q y CM

Especificaciones sorbentes

Volumen
1 mL (5 mm ID x 50 mm)
5 mL (8 mm ID x 100 mm)

Funcionalidades
Mixed-mode: MEP, HEA y PPA HyperCel sorbentes

Solución de almacenamiento

30% isopropanol/100 mM sodio fosfato, pH 4.3

Solución de almacenamiento1

< 0.5 barg (7 psig)


Especificaciones de la columna

Dimensiones exteriores

10 x 100 mm for 1 mL columnas
11.5 x 140 mm for 5 mL columnas

Materiales de construcción

Cuerpo y tapas finales: polipropileno moldeado

17 µm frit: PP/PE (PolIpropyleno/Polietileno)

Conexiones

Incorporado 10-32 accesorio

Presión máxima de funcionamiento

20 barg (290 psig) para 1 mL columnas
30 barg (435 psig) para 5 mL columnas

1 Presión en 600 cm/h equivalente a 2 mL/min in 0.1 M NaCl.

Sorbente de modo mixto

Unión

Tamaño medio de partícula (µm)

Densidad de unión (µmole/mL)

Capacidadad dinamica (mg/mL)1

MEP HyperCel

4-mercapto-etilo-piridina (pKa = 4.8)

90

80 – 125

> 202

HEA HyperCel

Hexilamina (alifático) (pKa = 8.0)

90

58 – 84

> 403

 PPA HyperCel

Fenilpropilamina (aromatica) (pKa = 8.0)

90

58 – 80

> 403
1 Determinado en 10% avance utilizando:
2 5 mg/mL humano IgG in PBS, tasa de flujo 60 cm/h
3 5 mg/mL BSA en PBS, tasa de flujo 100 cm/h

Sartorius ofrece una línea completa de columnas de cromatografía desde el laboratorio hasta la escala del proceso.

Columnas PRC
1 - 5 mL (preempaquetado)
Cribado de selectividad rápida

  • Con Q y CM Cerámica sorbentes de intercambio iónico
    HyperD 
  • Con MEP, HEA, y PPA sorbentes de modo mixto HyperCel

Columnas Resolute®
6 - 300 L
Producción piloto y en pequeña escala.

Columnas Resolute® 
50 - 1500 L
Producción a gran escala

Información de pedidos de sorbentes preempaquetados de PRC

Número de partida 

Descripción

Embalaje

PRC05X050MEPHCEL01

PRC Column 5x50 MEP HyperCel

1 mL

PRC05X050HEAHCEL01

PRC Column 5x50 HEA HyperCel

1 mL

PRC05X050PPAHCEL01

PRC Column 5x50 PPA HyperCel

1 mL

PRC08X100MEPHCEL01

PRC Column 8x100 MEP HyperCel

5 mL

PRC08X100HEAHCEL01

PRC Column 8x100 HEA HyperCel

5 mL

PRC08X100PPAHCEL01

PRC Column 8x100 PPA HyperCel

5 mL

Columnas de cromatografía preempaquetadas de PRC con sorbentes de inte...

Los sorbentes Q y CM Ceramic HyperD ™ tienen una buena capacidad de hidrogel polimerizado dentro de los gigapores de un cordón de cerámica rígido. Disponible en cómodas columnas de cromatografía preempaquetadas, este producto es ideal para la detección rápida y la optimización del estado.

Solicitar presupuesto

Detección rápida de selectividad de intercambiadores de iones Ceramic HyperD

  • Cómodo: columnas preenvasadas listas para usar de 1 ml.
  • Fácil de usar: conexión directa a los sistemas de cromatografía de laboratorio más utilizados.
  • Eficiente: alta eficiencia de empaque (> 2,500 placas / metro).
  • Consistente: los sorbentes de cromatografía de intercambio iónico Pall de pantalla en condiciones confiables y reproducibles, y garantizan el rendimiento ejecución tras ejecución.


Sorbentes de cromatografía de intercambio iónico

Los sorbentes Q y CM Ceramic HyperD tienen una buena capacidad de hidrogel polimerizado dentro de los gigapores de un cordón de cerámica rígido. Las características típicas incluyen:

  • Buena capacidad de unión dinámica independiente del caudal
  • Permitiendo una captura directa con alta capacidad de unión para IgG a conductividades de 10 a 15 mS / cm en sorbente CM Ceramic HyperD

Las columnas de PRC ayudan a determinar la mejor selectividad y resolución en condiciones óptimas de empaque y uso.

La detección rápida y la optimización de la condición en la columna PRC de 1 ml permite una selección rápida de la química adecuada.

Se pueden conectar dos o más columnas en serie para aumentar la altura de la columna y modelar más de cerca las condiciones reales en escala piloto o para aplicaciones de reducción de escala.


Sorbentes de cromatografía de intercambio iónico

  • Proteínas nativas y recombinantes
  • Plásmidos
  • Vacunas
  • Anticuerpos monoclonales y policlonales.
  • Derivados del plasma
  • Productos biofarmacéuticos

Especificaciones sorbentes

Volumen
1 mL (5 mm ID x 50 mm)

Funcionalidades
Intercambio iónico: Q and CM Ceramic HyperD F sorbents

Solución de almacenamiento
20% etanol/150 mM NaCl

Presión1
< 1.5 barg (22 psig)


Especificaciones de la columna 

Dimensiones externas
10 x 100 mm for 1 mL columnas

Materiales de construcción

Cuerpo y tapas finales: polipropileno moldeado

17 µm frit: PP/PE (Polipropileno/Polietileno)

Conexiones
Incorporado 10-32 accesorios

Presión máxima de funcionamiento

20 barg (290 psig) for 1 mL columnas


1 Presión en 600 cm/h equivalente a 2 mL/min en 0.1 M NaCl.
 

Sorbente

Tamaño medio de partícula (µm)

Grupos ionizables (µEq/mL)

Capacidad dinámica (mg/mL)1

Intercambio iónico

Química

Q Ceramic

HyperD F

Amina cuaternaria

50

> 250

> 852

CM Ceramic HyperD F

Carboximetilo

50

> 250

> 603
1 Determinado en 10% breakthrough using:
2 5 mg/mL BSA in 50 mM Tris-HCl buffer, pH 8.6, flow rate 200 cm/h
3 5 mg/mL human IgG in 50 mM sodium acetate buffer, 100 mM NaCl, pH 4.7, flow rate 200 cm/h

Número de partida

Descripción

Volumen

PRC05X050QCHDF01

PRC Column 5x50 Q Ceramic HyperD F

1 mL

PRC05X050CMCHDF01

PRC Column 5x50 CM Ceramic HyperD F

1 mL

Request a Quote