Columnas de cromatografía automatizada

Las operaciones de preparación de columnas, particularmente el embalaje, se consideran eventos de sala limpia de alto riesgo. Estos riesgos incluyen errores humanos, fallas en el empaque y ausencia de operadores experimentados; pueden provocar el tiempo de inactividad de la planta, la pérdida de producto o medios de separación y el uso ineficiente de los recursos. El software Resolute AutoPak se desarrolló en respuesta directa a la necesidad de esta industria de lograr la consistencia del empaque mediante operaciones totalmente automatizadas.

Columnas lineales resueltas

La gama de columnas lineales Resolute ofrece una combinación única de control activo de pistón multieje, accionamiento lineal de precisión y operaciones de unidades totalmente automatizadas. Esto elimina la necesidad de un desplazamiento de embalaje por separado.

  • Embalaje totalmente automatizado, confiable y eficiente en el tiempo

  • Actividad del operador reducida y error humanor 

  • Operación segura, limpia y silenciosa

  • Reducción de equipo adicional y tamaño de sala limpia

  • Configurable para adaptarse a una amplia gama de procesos.

Solicitar presupuesto

La gama de columnas lineales Resolute ofrece una combinación única de control activo de pistones multieje, accionamiento lineal de precisión y operaciones de unidades totalmente automatizadas.

  • Embalaje totalmente automatizado, confiable y eficiente en el tiempo
  • Actividad del operador reducida y error humano
  • Operación segura, limpia y silenciosa
  • Reducción de equipo adicional y tamaño de sala limpia
  • Configurable para adaptarse a una amplia gama de procesos.

Las columnas de cromatografía lineal resueltas están diseñadas para uso piloto y de producción a gran escala. Están disponibles desde 350 mm hasta 2000 mm de diámetro interno (ID), en todos los tamaños comunes. Las columnas utilizan la probada trayectoria de flujo húmeda Resolute que proporciona una baja caída de presión y una cromatografía de alta resolución en una amplia gama de caudales de funcionamiento normales. El flujo típico varía de 30 a 800 cm / h.

Se utilizan boquillas de paquete en el lugar, con boquillas idénticas de tres posiciones controladas por control remoto en la parte superior e inferior de la columna. Esta tecnología permite empaquetar y desempacar sin abrir la columna. Las columnas lineales Resolute incluyen el software Resolute AutoPak que permite el empaquetado, desempaquetado y limpieza en el lugar (CIP) de la columna con solo presionar un botón. Esto elimina la necesidad de un desplazamiento del embalaje.

Las válvulas de columna y el pistón también se pueden controlar manualmente, lo que significa que los métodos tradicionales de paquete de geometría fija o variable en su lugar todavía se pueden realizar si es necesario.

Se encuentra disponible una gama de opciones de materiales y accesorios para configurar columnas lineales Resolute según sus requisitos. Una columna lineal Resolute estándar está configurada con el sistema Resolute AutoPak, sinterizadores de polietileno de 20 μm, un tubo acrílico, presión de operación de 3 barg y capacidad de altura de lecho empaquetado de 50-550 mm.

Las secuencias automatizadas permiten el uso total de los medios y se vuelven a empaquetar, ahorrando valiosos medios de separación por cromatografía y eliminando la necesidad de almacenar medios de separación en exceso cuando no se empaqueta la columna. Cuando se usan medios de separación caros, esto se traduce en ahorros de costos significativos con respecto a otros productos que no están completamente automatizados.

El sistema Resolute AutoPak se desarrolló en respuesta directa a una necesidad de la industria de operaciones totalmente automatizadas. A menudo, las operaciones de preparación de columnas clave, particularmente el empaque, se consideran eventos de sala limpia de alto riesgo. Estos riesgos incluyen errores humanos, fallas en el empaque y ausencia de operadores experimentados; pueden provocar el tiempo de inactividad de la planta, la pérdida de producto o sorbente y el uso ineficiente de los recursos.

Al adoptar un enfoque totalmente automatizado, el sistema Resolute AutoPak simplifica enormemente la operación, elimina eficazmente los errores del operador y reduce la carga sobre los operadores clave. Las secuencias automatizadas aseguran que la operación reproducible y consistente es la norma. Además, la capacidad de utilizar todo el sorbente de cromatografía durante el empaque resulta en ahorros de costos y menos variación financiera.

Resolute® AutoPak - Fully automated column packing, unpacking and clean-in-place (CIP) at the touch of a button

PDF | 1.3 MB

Resolute® Linear Chromatography Columns - Automated chromatography columns for pilot and process scale

PDF | 809.6 KB

Request a Quote