La Pipeta electrónica Picus® Nxt

Ergonómica, Eficiente y Segura

¿Está buscando las siguientes cualidades en una pipeta y no está dispuesto a comprometerse

  • Cómodo para sostener y reduce el riesgo de lesiones por tensión.
  • Cumple con las normas de laboratorio más estrictas.
  • Acelera tu trabajo
  • Le ayuda a lograr resultados precisos una y otra vez

Si la respuesta es sí, entonces Picus® Nxt debería ser su elección. Cumple con todos estos requisitos con su diseño heredado y superior premiado Picus® y con su certificación adicional y características de seguridad novedosas para cumplir con las más estrictas regulaciones de laboratorio.

Explorar Descargas de Picus

Elige Tu Picus

"Es sorprendente que una pipeta electrónica pueda ser tan liviana".

Características y Beneficios

Conforme a las Regulaciones de Laboratorio

  • El certificado de calibración acreditado de 3 puntos (ISO 17025 e ISO 8655) cumple con las normas más estrictas
  • Los recordatorios de mantenimiento y calibración lo alertan cuando se requiere servicio
  • Protección de contraseña avanzada para configuraciones y memoria de protocolo de pipeteo
  • Posibilidad de bloquear la pipeta, cuando se va a evitar su uso, p. en caso de contaminación

Sea amable con su mano

  • Singularmente liviano (tan solo pesa 100 gramos) y diseño aerodinámico para pipetear sin esfuerzo
  • El botón de operación de tacto suave convenientemente ubicado y la expulsión electrónica de la punta ayudan a minimizar la tensión muscular
  • El cómodo  diseño del mango y el gancho para los dedos nos aseguran que el Picus® Nxt se apoyara suavemente en su mano.

Logre Resultados Confiables

  • El control electrónico del pistón y el freno garantizan resultados de pipeteo precisos y precisos, independientemente del nivel de habilidad del usuario
  • La función de expulsión repetida ayuda a dispensar hasta la última gota, asegurando la recuperación completa de la muestra
  • El exclusivo rastreador de placas aumenta la confiabilidad en la dispensación de placas de micropocillos
  • Los filtros de Conos-Seguros proporcionan una prevención de contaminación rentable

Acelera Tu Trabajo

  • La rueda de ajuste única proporciona una configuración de volumen extremadamente rápida y navegación por el menú
  • La amplia gama de modos de pipeteo, desde la dilución y titulación hasta la dispensación en serie, hace que las tareas de pipeteo sean rápidas y fáciles.
  • Los protocolos definibles por el usuario aceleran las secuencias de pipeteo de rutina
  • Interfaz de usuario intuitiva con una variedad de opciones de idioma: inglés, francés, alemán, ruso y chino.

Características Técnicas

  • Los modelos de un solo canal cubren un rango de volumen de 0.2 µl - 10,000 µl, y los modelos multicanal un rango de 0.2 µl - 1,200 µl
  • 9 modos de pipeteo y 7 modos adicionales
  • Ajuste de calibración en 1, 2 o 3 puntos.
  • Recordatorios de mantenimiento y calibración.
  • Partes inferiores esterilizables en autoclave (excepto modelos de 1200 μl)
  • Carga con soporte de carga o cable micro USB
  • Posible continuar trabajando con el cable de carga USB conectado
  • La batería de polímero de litio permite cargar en aprox. 1 hora

Modos de Pipeteo

Modos de PipeteoFunciones avanzadas (ADV) *: se utiliza junto con los modos de pipeteo
RastreadoraMezclaContadora

Ajustamiento

de Exceso de

Volumen

Auto-
Dispensador
Repetido
Reventar
Rápido
Dispensación
Pipeteo

✔

✔

✔

✔

Pipeteo inverso 

✔

✔

✔

Manual de

Pipeteo

✔

Multi-Dispensador

✔

✔

✔

De Diluido

✔

✔

Dispensación secuencial

✔

Multi-aspiración

✔

Valoración

✔

Protocolos**

✔

✔

✔

✔

✔


* Las funciones avanzadas se utilizan junto con el modo de pipeteo.
* La disponibilidad de funciones avanzadas varía según el modo de pipeteo seleccionado.

Servicio de instrumento

Sartorius proporciona una lista completa de servicios de calibración, mantenimiento y reparación para extender la vida útil y garantizar la precisión y precisión continuas de sus instrumentos de manejo de líquidos.

Leer más


Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?