Pipeta electrónica Picus®

Picus® ha sido descontinuado. Si tienes este producto, puedes encontrar contenidos útiles en esta página. Si estás buscando comprar pipetas nuevas, cambia a nuestra nueva pipeta electrónica Picus® 2 y descubre una variedad de beneficios:

  • Conéctate fácilmente con bluetooth
  • Disfrute trabajando con una pipeta liviana
  • Acelera tu trabajo
  • Estar en el lado seguro
  • Limpiar fácilmente

Compre ahora

Encuentra rápidamente las Pipetas Electrónicas Picus® 2 y filtra por canal y volumen.

Compre ahora las pipetas electrónicas Picus® 2

Pipeta Electrónica Picus® 2

Cambia a la Pipeta Electrónica Picus® 2 y conéctate al futuro con conectividad Bluetooth.

Descubra Más

icon-coach

Solicite una demostración, cotización o más información

Obtenga respuestas a cualquier pregunta que tenga sobre las pipetas electrónicas Sartorius.

Contacta a un Experto en Pipetas Electrónicas

Preguntas frecuentes

Cree un programa de pipeteo como lo haría normalmente. Una vez que el programa esté listo, haga clic en la tecla rápida y seleccione la ranura de memoria

Haga clic en la tecla rápida y seleccione el programa con la rueda de ajuste. Haga clic en la tecla blanda para Ok para cargar el programa guardado.

Por favor, contacte a uno de nuestros representantes de ventas a través de esta vía formulario de contacto.

Deberías comprar la pipeta electrónica Picus® 2 para llevar tu productividad al siguiente nivel, ya que puedes conectarla fácilmente a tu dispositivo móvil.

Compre ahora

Las pipetas Picus® tienen tres opciones de carga: adaptador de corriente USB con cable, soporte de carga para 1 pipeta o carrusel de carga para 4 pipetas. Los soportes son la forma más conveniente de cargar la batería. El cable USB se puede usar para cargar mientras se pipetea. Los soportes y el adaptador USB están disponibles por separado.

En muchos casos, la batería durará todo un día laboral sin necesidad de cargar. Al usar los soportes de carga, la batería se cargará cada vez que se coloque la pipeta en un soporte, eliminando prácticamente la posibilidad de quedarse sin batería.

Esto puede suceder si después de dispensar, la punta está cerca del líquido. Al dispensar, presione y mantenga presionado el botón de operación mientras la punta esté dentro del recipiente. Solo suelte el botón de operación una vez que la punta esté lo suficientemente lejos del líquido.

Todas las funciones avanzadas se pueden activar por modo. Primero seleccione el modo de pipeteo que desea usar y luego use la tecla blanda para ADV para seleccionar el modo avanzado que desea usar en conjunto.

Recursos de pipeteo

Recursos de pipeteo

Product Guide

Pipeteo hecho simple con la Guía definitiva para compradores de pipeta...

Selección de pipetas, técnicas de pipeteo y más: todo está aquí en nuestra guía para compradores. Esta página es una tienda única para todo lo que nec...

Brochure

Folleto de Picus® y Picus® Nxt​

Descargue el folleto de la pipeta electrónica Picus® Nxt.

User Guide

Manual de Usuario de Picus® y Picus® Nxt

Descarga el manual de usuario de la pipeta electrónica Picus® y Picus® Nxt.

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request a Quote, Demo, or More Information