¡Absórbelo bien! Papel secante puro y membrana CN consistente para resultados reproducibles

Papel de calidad superior, mejor absorción, resultados excelentes, solo con Sartorius

¡Las manchas perfectas se refieren tanto a la membrana como al papel! Sartorius, desde 1929, ha sido el líder mundial en la producción de membranas de nitrocelulosa con una consistencia y fiabilidad de fabricación sin precedentes. Los papeles secantes Sartorius se fabrican solo con las materias primas más puras, lo que garantiza que tendrán el máximo grado de absorción, resistencia y contenido de celulosa. ¡Utilizados juntos, le brindan los mejores resultados posibles para sus manchas!

  • Papeles secantes hechos de linters de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y borrones resultantes
  • Membranas CN hechas de nitrocelulosa pura y producen excelentes resultados de transferencia de señal a ruido
  • Capacidad de unión superior y baja fragilidad

¡Más opciones para todas tus necesidades de absorción!

Los papeles secantes de calidad superior de Sartorius

Los papeles de cromatografía Sartorius están disponibles en diferentes pesos y grosores, así como en diferentes formatos. Están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones de transferencia y hacen que esta tarea simple sea fácil, pero muy consistente.

  • Hecho de linters de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y absorción resultantes
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • Se suministra en hojas, rollos y en tamaños personalizados para ahorrar tiempo y evitar desperdicios.

Sartorius suministra cuatro grados de papel secante. Su superficie extremadamente lisa y su grosor relativamente alto les proporcionan propiedades de absorción y una uniformidad superior en toda el área de contacto en el sistema de transferencia de transferencia. Los grados BF 2 y BF 3 están hechos de linters de algodón con más del 98% de contenido de alfa-celulosa. Los grados BF 1 y BF 4 están hechos de pulpa refinada y linters de algodón con más del 95% de contenido de alfa-celulosa. Los grados más altos han aumentado el aumento capilar; Los grados con mayor contenido de alfa celulosa tendrán mayor resistencia y uniformidad.

Saber más

La coherencia es el nombre del juego en los ensayos

Consistencia incomparable de lote a lote: para transferencias de proteínas y ácido nucleico

Las membranas de nitrocelulosa Sartorius son la elección perfecta para las transferencias de proteínas y ácidos nucleicos. Con consistencia de lote a lote, baja fragilidad y propiedades fácilmente humectables, ofrecen todo lo que necesita para reproducciones y borrones en su trabajo diario. Disfrute:

  • Excelentes resultados de transferencia de señal a ruido
  • Alta capacidad de encuadernación
  • Consistencia de lote a lote

Saber más

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información