Filtros de membrana Sartorius, una membrana para casi cualquier necesidad

Nuestras membranas y usos recomendados:

  • CN: Nitrocelulosa - absorción de proteínas o ADN
  • CN (MCE): Nitrato de celulosa (éster de celulosa mezclado) — Retención de partículas y captura de células en soluciones acuosas o aire
  • CA: Acetato de celulosa — Retención y eliminación de partículas para soluciones acuosas o aire
  • RC: Celulosa regenerada — Eliminación de partículas para disolventes o soluciones acuosas.
  • PES: Polietersulfona — Filtrar medios acuosos o disolventes para soluciones farmacéuticas y mezclas
  • PA: Poliamida — Eliminación de partículas para disolventes
  • PTFE: Politetrafluoroetileno para disolventes y gases — Eliminación de Partículas
  • PC-TEM: Membrana de policarbonato grabada en riel — Análisis de partículas en disolventes o soluciones acuosas o medios

Membranas de nitrato de celulosa (CN), ¡con ella comenzó todo!

Filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius, uno para casi todas las necesidades.

Los filtros de membrana de nitrato de celulosa o éster de celulosa mixta están indicados para muchas aplicaciones generales de laboratorio en las que es adecuada una membrana con una alta adsorción no específica. Son hidrófilos, tienen altos caudales gracias a su estructura simétrica y son compatibles con soluciones acuosas (pH 4 a 8), hidrocarburos y varios otros solventes orgánicos. Las membranas de nitrato de celulosa están disponibles en diferentes tamaños de poro de 0.2 μm a 8 μm.

  • Hidrofílica
  • Altos caudales

  • Compatible con solventes acuosos y orgánicos

  • Para retención de partículas y captura de células en soluciones acuosas o aire

  • Disponible en múltiples diámetros y poros.

Saber más

¡Polietersulfona! Perfecto para aclarar soluciones acuosas

Filtros de membrana de polietersulfona (PES), una solución de filtro casi perfecta

Los filtros de membrana de polietersulfona (PES) son membranas de adsorción de proteínas no específicas hidrofílicas, de alto caudal y bajas. Estas propiedades los hacen excelentes para la filtración de soluciones acuosas, así como de diversos disolventes y soluciones farmacéuticas. Disponible en tamaños de poro de 0.1 um a 0.45 um y múltiples diámetros, Sartorius seguramente tendrá filtros de membrana de polietersulfona (PES) para casi todas sus necesidades.

  • Apta para acuosas y disolventes(femenino)

  • Esterilización por autoclave

  • Químicamente resistente en una amplia escala de pH (1-14)

  • Muy bajos extraíbles

  • Múltiples tamaños de poros y diámetros disponibles

Saber más

¡Excelente para la eliminación de partículas de disolventes!

Filtros de membrana de celulosa regenerada (RC) de Sartorius, ¡la regeneración nunca funcionó tan bien!

Las membranas de celulosa regenerada son membranas de muy baja adsorción que también son hidrófilas, resistentes a los solventes (pH 3-12) y, por lo tanto, excelentemente adecuadas para la eliminación de partículas de los solventes. La membrana es asimétrica y está reforzada con celulosa no tejida, lo que las hace muy duraderas. Están disponibles en dos tamaños de poro: 0,45 μm y 0,2 μm y varios diámetros, lo que facilita el filtro de celulosa regenerada para casi cualquier necesidad.

  • Solvente y resistente al pH

  • Caudales rápidos

  • Disponible en dos poros y diámetros múltiples

Saber más

Químicamente resistente a soluciones alcalinas y solventes orgánicos para esas necesidades especiales.

Filtros de membrana de poliamida (PA), de Sartorius

Los filtros de membrana de poliamida son hidrófilos y químicamente resistentes a soluciones alcalinas y solventes orgánicos. Por lo tanto, se recomiendan para la eliminación de partículas de soluciones acuosas y disolventes para la determinación analítica como la HPLC. También son adecuados para la filtración estéril de estos líquidos, así como para aplicaciones donde es aceptable una membrana con una adsorción inespecífica relativamente alta. Disponible en dos tamaños de poro solamente pero con diámetros múltiples, los filtros PA de Sartorius se adaptarán a esa necesidad especial en todo momento.

  • Químicamente resistente a soluciones alcalinas.

  • Ideal para preparaciones de HPLC

  • Hidrófila y adecuada para la filtración estéril de disolventes orgánicos.
  • Disponible en tamaños de poro de 0.2 μm y 0.45 μm y diámetros múltiples

Saber más

¡No te mojes, desquitate! Con membranas de PTFE 100% hidrófobas

Filtros de membrana de PTFE (politetrafluoretileno) hidrófobo Sartorius, cuando la materia seca

Las membranas hidrofóbicas de PTFE (politetrafluoretileno) son permanentemente hidrofóbicas. La aplicación principal de estos filtros de membrana es la filtración de aire, gases o productos químicos. A diferencia de otros tipos de filtros (hidrófilos), no están humedecidos por la humedad del aire, lo que permite el paso sin trabas del aire a bajas presiones diferenciales. Los filtros de membrana de PTFE tienen una excelente compatibilidad química (pH 1 a 14), por lo que también se utilizan para la filtración de solventes y ácidos, a los que otros tipos de filtros no son resistentes. Además, también pueden usarse para filtrar soluciones acuosas, pero debido a sus características hidrofóbicas, deben humedecerse previamente con etanol o metanol antes de la filtración de soluciones acuosas. Disponible en múltiples diámetros y tamaños de poro, estamos seguros de tener una membrana de PTFE para casi todas sus necesidades.

  • Hidrofóbico pero humectable; excelente compatibilidad química

  • Perfecto para la filtración de aire, gases o productos químicos directamente

  • Se puede usar para soluciones acuosas también una vez humedecido

  • Disponible en múltiples tamaños de poro y diámetros.

Saber más

¡Tecnología Track-Etch, lo último en análisis de partículas!

Membranas Sartorius de policarbonato grabadas en cadena (PC-TEM)

Las membranas grabadas en policarbonato (PC-TEM) son membranas de estructura única diseñadas para usos mayormente especializados donde se pueden explotar sus propiedades únicas. Estas membranas de policarbonato grabadas en blanco e hidrofílicas están fabricadas con película de policarbonato de alta calidad utilizando tecnología de grabado en pista. El grabado permite que su estructura de poro capilar sea uniforme y precisa, formando una membrana con una distribución estrecha del tamaño de poro. Por lo tanto, son excelentes para la retención y análisis precisos de partículas. Además, el hecho de volverse casi transparente con membranas húmedas y grabadas en pistas, como las membranas de policarbonato grabadas en pistas (PC-TEM) de Sartorius, ofrece al usuario ventajas de rendimiento distintas cuando se requiere una excelente captura de la superficie y una alta visibilidad de la muestra. Por lo tanto, las aplicaciones incluyen análisis de partículas inertes, pero también microscopía de epifluorescencia, clarificación de fluidos, citología, biología celular, bioensayos, microbiología del agua y análisis ambiental debido a sus excelentes características ópticas cuando están húmedas.

  • Membranas especializadas en tecnología de grabado

  • Tamaños de poro altamente precisos

  • Excelente visibilidad óptica

  • Disponible en dos tamaños de poro y múltiples diámetros.

Saber más

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?