Desalación e intercambio de tampones con concentradores de ultrafiltración Sartorius
Olvídese de la diálisis nocturna: cambie su tampón suavemente en minutos
Durante la preparación de muestras biológicas, el intercambio de tampones es un paso esencial, ya que prepara la muestra para aplicaciones posteriores o permite el almacenamiento posterior a largo plazo. El método tradicional para el intercambio de tampones es la diálisis, pero, como se basa en la difusión pasiva, puede tomar hasta 24 horas.
Puede reducir sustancialmente el tiempo necesario para cambiar su tampón aplicando dispositivos de ultrafiltración Sartorius para la diafiltración. Ya sea aplicando fuerza centrífuga en Vivaspin o haciendo uso del método de flujo cruzado con Vivaflow para volúmenes más grandes; es un gran ahorro de tiempo y puede hacer el trabajo en minutos.
- Caudales y recuperaciones de productos líderes en la industria
- Múltiples MWCO y tamaños de volumen disponibles de 0,5 ml a 5 litros de capacidad
¡Da una vuelta! ¡Desaltizar o cambiar el búfer de la manera rápida y fácil!
Desalación e intercambio de tampones con los concentradores centrífugos Vivaspin®
Los concentradores centrífugos Vivaspin®, con tecnología de membrana vertical patentada, combinan filtración rápida con alta recuperación de proteínas objetivo. Esto convierte a Vivaspin® en la tecnología elegida para la desalación o el intercambio de tampones, evitando largos pasos de diálisis.
- Intercambio de buffer y concentración en un dispositivo
- > ¡95% de la sal eliminada en 1 paso, 99% en dos!
- > 92% de recuperación de muestra, ¡consistentemente!
- Proceso simple de 3 pasos: seleccione la unidad Vivaspin®, llénela y gírela.
¡Vaya a la vez que el flujo! Desalinización e intercambio de tampones de grandes volúmenes
Unidades Vivaflow® Crossflow: la solución definitiva
Los dispositivos de flujo cruzado Vivaflow® son ideales para el intercambio de tampones y la diafiltración de muestras acuosas con volúmenes que varían de 100 ml a 5 l. La combinación con el depósito de diafiltración hace que el paso de concentración y el posterior paso de diafiltración sean muy convenientes.
- Fácil de operar
- Listo para usar
- Gran capacidad de volumen