Soluciones de preparación de muestra para HPLC y más
Descubrimiento innovador: rápido y simple
Las soluciones de preparación de muestras analíticas de Sartorius combinan nuestra legendaria calidad y confiabilidad con nuestra sabiduría de diseño para proporcionar lo mejor en cromatografía líquida de alta presión (HPLC), cromatografía líquida-espectrometría de masas, cromatografía iónica (LC-MS, IC) o plasma acoplado inductivamente Soluciones de filtración de espectrometría de masas (ICP-MS).
Rápido, simple y económico.
Bajos volúmenes de retención y recuperaciones máximas
Casi cero lixiviables o extraíbles
¡Filtra 8 muestras simultáneamente en segundos!
Clarificación de muestras poderosamente simple para análisis, sistemas de filtración Claristep®
La preparación de muestras por clarificación es un paso esencial antes de casi todas las técnicas analíticas, como la cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Eso es esencial para mantener la integridad de las columnas de cromatografía y para maximizar su vida útil. Los instrumentos actuales usan muestras más pequeñas y tienen una mayor sensibilidad, por lo que los dispositivos de clarificación deben tener los volúmenes de retención más bajos y no contaminar las muestras experimentales con lixiviables o extraíbles.
Sartorius ha desarrollado un nuevo sistema de filtración fácil de usar y directo, expresamente para HPLC y sistemas relacionados. El sistema de filtración Claristep® de operación manual que consta de una estación y unidades de filtro ofrece una forma novedosa de aclarar sus muestras con una serie de ventajas:
- Rápido y eficiente, hasta 8 muestras simultáneamente en segundos
- Diseño ergonómico, casi cero lixiviables o extraíbles.
- FÁCIL y simple, no requiere jeringa
- Sin potencia, no necesita una fuente de vacío o una fuente de alimentación
- Ideal para muestras pequeñas (volúmenes que van desde 60 μL a 600 μL)
- Recuperación máxima (volumen de retención 30 μL)
¡Limpia tu método!
Soluciones de filtro de jeringa RC Minisart® Clean and Green y otras opciones de membrana para la preparación de muestras
Los dispositivos de filtro de jeringa Minisart® RC de Sartorius son una alternativa excelente, ecológica y ecológica a los dispositivos PVDF. Son igual de adecuados, y a menudo incluso mejores, para la preparación de muestras de HPLC que PVDF. El material RC está limpio (casi cero, se extraen lixiviables o extraíbles durante la filtración) y es de uso general y más conveniente que el PVDF. Minisart® NY con membrana de poliamida de flujo rápido y el extremadamente versátil Minisart® SRP con PTFE hidrófobo completan la cartera. Si todavía usa filtros de jeringa basados en PVDF para la preparación de muestras de HPLC, ¡es hora de limpiar su método! Cambie a los filtros Minisart®: la solución mejor y más limpia, solo de Sartorius.
- Baja adsorción de analitos
- Máxima compatibilidad química
- Mínimos extraíbles o lixiviables
Obtenga algo de claridad en la preparación de muestras analíticas
Soluciones de preparación de muestras analíticas optimizadas para sus necesidades
¿Procesan docenas de muestras cada día? Una solución sin jeringa lo ayudará a reducir el tiempo, el esfuerzo y el desperdicio, y minimizar el estrés de las manos. Pero, ¿tal vez necesite analizar solo unas pocas muestras al día o muestras con volúmenes de hasta 200 ml? Entonces se beneficiará de nuestra probada combinación de jeringa y filtro de jeringa. ¡La elección es toda tuya, pero solo de Sartorius!
Descargar notas de aplicaciones
En análisis de alimentos, la clarificación por filtración de membrana es a menudo un paso importante en la preparación de muestras para procesos como HPLC. Diseñado para el procesamiento paralelo de hasta ocho muestras, se examinó el sistema de filtración Claristep para determinar su idoneidad para la filtración de muestras de alimentos. Catorce muestras de alimentos disponibles comercialmente, entre ellas dispersiones muy ricas en partículas, se filtraron a diversos niveles de dilución con los filtros Claristep® sin jeringa de 0.45 μm y 0.2 μm de tamaño de poro.