La gama de mezcladores de un solo uso Flexsafe®

Flexibilidad - Rendimiento - Garantía de calidad

La cartera de mezcladores de un solo uso Flexsafe® refleja un enfoque en mejorar la calidad y aumentar la eficiencia en las operaciones de mezcla. Diseñada para ser fácil de usar y diseñada para la instalación y operación de una sola persona, la familia Flexsafe® de mezcladores de un solo uso ayuda a proteger productos y personas:

  • La guía de la unidad de transmisión a lo largo del proceso de mezcla, así como el acceso frontal a los sensores y los tubos, reduce el riesgo de errores del operador y mejora la experiencia ergonómica.
  • El control / monitoreo en línea de pH, conductividad y temperatura con sensores que cumplen con los requisitos PAT y cGMP reducen el tiempo del operador y eliminan el riesgo de contaminación asociado con las sondas reutilizables.
  • El diseño del mezclador, con su impulsor levitante, ayuda a proteger y preservar los productos sensibles al cizallamiento.

Mezclador Flexsafe® Pro para flexibilidad de funciones

El Flexsafe® Pro Mixer es un mezclador único de un solo uso que satisface las demandas actuales y futuras de una industria en rápida evolución.

Al combinar velocidad y eficiencia para brindar una mezcla de alto rendimiento durante la disolución del polvo con un impulsor levitante para preservar el fármaco durante las aplicaciones de mezcla de bajo cizallamiento, Flexsafe® Pro Mixer puede adaptarse a una amplia gama de operaciones de mezcla tanto en procesos ascendentes como descendentes. Su diseño ergonómico e intuitivo aumenta la agilidad del usuario y permite una instalación rápida y excelencia operativa. Flexsafe® Pro Mixer proporciona el alto nivel de control que es esencial para la biofabricación de cGMP.

Ir a Pro Mixer

Mezclador magnético Flexsafe® para un rendimiento potente  

El mezclador magnético Flexsafe® ofrece un potente rendimiento de mezcla para formulaciones de medios y tampones.

Ir a Mezclador magnético

Flexsafe® LevMixer para sustancias sensibles al cizallamiento

Flexsafe® LevMixer para productos intermedios, sustancias farmacéuticas y productos farmacéuticos posteriores ofrece un rendimiento de mezcla de bajo cizallamiento para homogeneización, inactivación viral y formulación de sustancias y productos farmacéuticos sensibles.

Ir a LevMixer®

Mezcladores de un solo uso, una ventaja competitiva inesperada

A medida que la industria continúa evolucionando hacia el procesamiento de moléculas grandes, aumenta la cantidad de proteínas nuevas y más sensibles. Con el objetivo de garantizar la calidad del producto y la eficiencia del proceso al tiempo que se protegen estas proteínas, el uso de mezcladores de un solo uso adecuados puede ofrecer una ventaja competitiva.

Cuando se les preguntó, los clientes expresaron prioridades claras en sus necesidades:

  • Un mezclador de un solo uso que puede proporcionar una mezcla más rápida y eficiente de medios en polvo y tampones concentrados.
  • Una mejor manera de garantizar la calidad de las proteínas sensibles al cizallamiento, mitigar la generación de agregados y evitar filtros comprometidos.
  • PAT en línea para controlar el proceso de mezcla para aplicaciones cGMP.
  • Una alternativa a las complejas bolsas de mezcla que son propensas a fallar y aumentan el riesgo de mal manejo.
  • La capacidad de pasar más fácilmente a la producción comercial.
  • Una forma más sencilla de gestionar los estudios de validación y la coherencia en todos los pasos de fabricación de medicamentos.

Consideramos las necesidades de nuestros clientes y nos basamos en nuestra experiencia de más de 20 años en la gestión de fluidos de un solo uso para desarrollar una cartera de mezcladores de un solo uso y soluciones prediseñadas, agilizando la configuración, la instalación rápida y cambios más eficientes.

Temas relacionados

Soluciones flexibles y completas respaldadas por la experiencia

Póngase en contacto con nuestro equipo y herramientas dedicados para respaldar los requisitos específicos del proceso.

Almacenamiento y envío de líquidos

Asegure la estabilidad e integridad de su producto durante el almacenamiento y envío a largo plazo.

Bolsas Flexsafe® 2D y 3D de un solo uso

Descubra nuestra gama de productos para bioprocesamiento con bolsas Flexsafe® para almacenamiento y envío de líquidos desde 20 ml hasta 3000 L.

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

* LevMixer® es una marca comercial de Pall Corporation y este producto utiliza tecnología LevMixer® patentada por Pall.
Magnetic Mixer utiliza tecnología patentada por Pall. Toda la información sobre patentes se puede encontrar en Pall.com/patents.