Biostat® Cplus
El fermentador de acero inoxidable | Biorreactor para su laboratorio
El Biostat® Cplus es un fermentador esterilizable in situ (SIP) | Biorreactor desarrollado para el cultivo de microorganismos y cultivos celulares. Hay disponibles recipientes de cultivo con volúmenes de trabajo de 5 L, 10 L, 15 L, 20 L y 30 L. Con más de mil instalaciones en todo el mundo, el Biostat® Cplus es el biorreactor de acero inoxidable de mayor éxito de su clase y ahora está disponible en la tercera generación revisada con controlador DCU.
Principales características
- Elección entre calentamiento por electro o vapor para operación y esterilización; integración rentable en la infraestructura existente
- Potente plataforma de automatización DCU con funciones recién agregadas, p. Ej. Controlador de OD avanzado, control de alimentación gravimétrica y hasta cuatro controladores de flujo másico que permiten estrategias de gasificación más sofisticadas
- Seguro de usar gracias al motor agitador sin mantenimiento y a las secuencias automáticas de esterilización y prueba de mantenimiento de presión
- El diseño compacto y móvil ahorra un valioso espacio en el laboratorio
Facilidad de uso, limpieza sencilla y un diseño que ahorra espacio

Tecnología innovadora para sus necesidades de proceso
- Desarrollo y ampliación de procesos
- Producción de semillas
Volúmenes máximos de trabajo de (en relación de diámetro 2: 1 y 3: 1):
- 5 L (versión de sobremesa, solo relación 2: 1)
- 10 L
- 15 L
- 20 L
- 30 L
- Enriquecimiento de O2
- Flujo aditivo
- Flujo de aditivo avanzado
Controlador de DO avanzado
En comparación con la cascada de control de DO convencional, el controlador de DO avanzado admite el funcionamiento secuencial y paralelo de hasta 5 controladores esclavos. El controlador se puede configurar fácilmente mediante la pantalla táctil. Los resultados se muestran gráficamente como una curva poligonal, que es fácil de entender. Como resultado, se beneficia de la máxima flexibilidad para una regulación óptima del oxígeno en su proceso.
- BioPAT® Trace - Glucosa | Medición de lactato
- BioPAT® Fundalux - Medida de turbidez
- BioPAT® Xgas - Análisis de gases de escape
- BioPAT® Spectro -Monitoreo de bioprocesos multivariante
- Aprender más acerca de BioPAT®
- BioPAT® MFCS - SCADA Software
Cultivo predictivo con sensores BioPAT®
- Controle el nivel de glucosa con el software de control local del Biostat® Cplus
- Control automático del punto de ajuste de glucosa
- Establecer perfiles para el punto de ajuste de concentración de glucosa
- Controle la concentración de lactato y muestre los datos directamente en la pantalla de la DCU
- Seleccione hasta cuatro bombas de velocidad variable para la adición de sustrato
- Monitorización en línea de la biomasa total basada en la turbidez
- Monitorización en línea de biomasa total basada en capacitancia
Cultivo predictivo con sensores BioPAT®
- Control de flujo de gas de alta precisión mediante controladores inteligentes de flujo másico
- El monitoreo en tiempo real de los gases de escape está disponible directamente en su Biostat® Cplus
- Facilite la comprensión de los cambios metabólicos críticos durante su proceso de fermentación
- Asegura condiciones óptimas de crecimiento, aumentando en última instancia la productividad de su proceso
- Control de parámetros de proceso mejorado con la ayuda de la medición de turbidez
- Mayor comprensión del proceso de fermentaciones de alta densidad celular