SoloHill® Microportadores
Microportadores recubiertos de proteína animal y libres de productos animales
Los microportadores SoloHill® promueven una excelente unión y crecimiento de líneas celulares dependientes del anclaje y se han utilizado para la producción de productos para la salud humana y animal durante más de 30 años. Sin necesidad de hidratación o pre-hinchamiento, los microportadores se esterilizan fácilmente para su uso, y su diseño de núcleo sólido simplifica la preparación del tren de semillas. Disponibles tanto con recubrimiento de proteína animal como sin productos animales, los microportadores SoloHill ® se adaptan a cualquier proceso y son una excelente opción para proyectos de ampliación en los que los plazos de desarrollo del proceso y la inversión de capital son limitantes.
Microportadores - Encuentre la solución adecuada
Producto libre de Animales
Los microportadores sin productos animales SoloHill® son para investigadores que trabajan en fuentes animales limitadas o sin ellas en sus procesos. Sartorius ofrece un microportador certificado sin animales de alto rendimiento, perfecto para los investigadores que desean trabajar dentro de un medio completamente libre de suero y un proceso libre de productos animales (APF).
Atributos | ||||
|---|---|---|---|---|
Descripción | Poliestireno Modificado | Poliestireno reticulado | Poliestireno reticulado | Poliestireno reticulado |
Proteína Animal | No | No | No | No |
Rango de tamaño | 160 – 200 µm | 90 - 150 & 125 - 212 µm | 125 - 212 µm | 125 - 212 µm |
Gravedad específica | 1.090 - 1.150 | 1.022 - 1.030 & 1.034 - 1.046 | 1.022 - 1.030 | 1.020 - 1.035 |
Área/Gramo | 515 cm2 | 480 & 360 cm2 | 360 cm2 | 360 cm2 |
Carga superficial | Si | No | Si | Si |
Cubierto de Proteína Animal
El colágeno animal ha demostrado ser un promotor útil de la unión y el crecimiento celular en cultivos monocapa de líneas celulares adherentes. Los microportadores recubiertos de proteína SoloHill® se pueden mover fácilmente entre monocapas de colágeno a cultivos 3D más eficientes en el espacio y son ideales para la cinética de unión celular en una amplia variedad de líneas celulares probadas.
Atributos | ||
Descripción | Poliestireno reticulado | Poliestireno reticulado |
Proteína Animal | Sí - Recubrimiento de colágeno porcino tipo 1 | Sí - Recubrimiento de colágeno porcino tipo 1 modificado en la superficie |
Rango de tamaño | 90 - 150 & 125 - 212 µm | 125 - 212 µm |
Peso especifico | 1.022 - 1.030 & 1.034 - 1.046 | 1.022 - 1.030 |
Área/Gramo | 480 & 360 cm2 | 360 cm2 |
Carga superficial | No | Si |
Cubierto de Colágeno
Para las líneas celulares dependientes del anclaje, el colágeno ha demostrado ser un promotor eficaz de la unión y el crecimiento celular. Los microvehículos recubiertos de colágeno SoloHill® promueven la adhesión rápida y el crecimiento celular para una gran variedad de líneas celulares.
Cubierto de Colágeno
El colágeno es un componente normal de la matriz extracelular producida por las células unidas y se ha demostrado que es un promotor eficaz de la unión y el crecimiento celular para las líneas celulares dependientes del anclaje.
La experiencia adquirida con las monocapas de colágeno convencionales es directamente aplicable a los microvehículos. La mayoría de las líneas celulares se adhieren y crecen rápidamente en SoloHill de microportadores de colágeno.
- Rango de tamaño: 90-150 y 125-212 micrones
- Gravedad específica: 1.022-1.030, 1.034-1.046
- Puede esterilizarse en autoclave con la correspondiente validación del usuario final o mediante irradiación gamma.
Kit de inicio estándar
Las mejores condiciones de unión y microportador pueden variar entre los tipos de células; la experimentación permitirá la selección más segura del microportador óptimo. Para acelerar su proceso de evaluación, los microportadores SoloHill están disponibles en un conveniente kit de inicio.
El kit de inicio de microportadores SoloHill facilita el diseño de experimentos multivariados que exploran el rendimiento de los microportadores SoloHill en formulaciones de medios y líneas celulares. Este kit de inicio estándar ha sido diseñado para uso general en cultivos celulares con cualquier línea celular que dependa del anclaje.
Cada kit contiene 5 g de cada uno de los microportadores Hillex II, Plastic, Plastic Plus, Star-Plus, Collagen Coated y FACT III
Formatos de Empaque
Los microportadores SoloHill están disponibles en dos formatos de producto:
- El formato de botella almacenada es adecuado para aplicaciones de investigación y desarrollo de procesos. Los microportadores en este formato se entregan sin esterilizar y embotellados en convenientes cantidades de peso fijo: 10 g, 100 g, 500 g y 1000 g.
- Para uso de fabricación, los microportadores se empaquetan en el sistema de entrega de microportadores Allegro™ (AMDS), . El AMDS es un paquete de un solo uso para la entrega aséptica de microportadores estériles (esterilizados por radiación gamma) directamente a recipientes de biorreactores fijos convencionales o de un solo uso. El formato AMDS ofrece cantidades específicas del cliente de 30 gramos a 8 kilogramos, listas para su uso inmediato. Para obtener más información sobre este formato, comuníquese con Sartorius a continuación.
Technical Support
Los especialistas de soporte técnico de Sartorius pueden ayudarlo a identificar el microportador óptimo para sus necesidades, así como proporcionar protocolos de ejemplo para adaptarse a muchos requisitos de proceso.
Ponerse en contacto con el soporte técnico lo conecta con una red mundial de microbiólogos y científicos de cultivos celulares que participan activamente en la investigación y el desarrollo prácticos. Pueden proporcionar consultas sobre el desarrollo de protocolos, la selección de microportadores y las tendencias de la industria. Para aquellos que buscan un soporte más completo, hay servicios de capacitación disponibles que se enfocan en la selección de microportadores, la optimización de procesos y más. Nuestro apoyo garantiza que los investigadores experimentados y aquellos que utilizan microportadores por primera vez utilicen enfoques de última generación y maximicen los recursos.
Aplicaciones del microportador SoloHill®
Los científicos de cultivo celular y cultivo de tejidos de todo el mundo han informado sobre el éxito del uso de microvehículos SoloHill. Las referencias bibliográficas y los comentarios de los investigadores demuestran de manera concluyente la flexibilidad en múltiples aplicaciones adherentes.
Artículos
Protocolos
Notas de Aplicación
El Investigador informó acerca de las aplicaciones
Línea Celular | Descripción | Star Plus | Plástico & Plastico Plus | Cubierto de Colágeno | Cubierto de Colágeno cargado |
VERO | riñón de mono | x | x | x | |
CEF | fibroblasto de embrión de pollo | x | |||
BHK | riñón de hamster | ||||
ST | testículos de cerdo | x | |||
BT | cornete bovino | x | |||
P4RSF | fibroblasto de piel de conejo | x | |||
MRC-5 | fibroblasto diploide humano | x | |||
KB | carcinoma epitelial humano | x | |||
HFF | fibroblasto de prepucio humano | x | x | x | |
UMSCC | carcinoma escamoso humano | x | x | x | x |
MDBK | Riñón bovino Madin-Darby | x | x | ||
CHO | ovario de hámster chino | x | |||
MDCK | Riñón canino Madin-Darby | x | |||
hMSC | Células madre mesenquimales humanas | x | x |
Microportadores SoloHill para terapias y vacunas
Los microportadores SoloHill se han utilizado en la producción comercial de productos biofarmacéuticos tanto humanos como animales.
Terapias para humanos con licencia de la FDA:
- Diagnóstico de cáncer de tiroides
- Terapia de cáncer de tiroides
- Interferón beta - indicación de EM
Vacunas para animales con licencia del USDA:
- Gripe equina
- Parvovirus canino
- Leucemia felina y muchas otras
Los científicos de Pall SoloHill están investigando activamente nuevas aplicaciones. Esta investigación ha llevado al desarrollo completo de nuevos protocolos de vacunas humanas.
- Vacuna contra la influenza humana
- Vacuna contra la enfermedad de Marek
Microportadores Producto libre de Animales (APF)
Serie y descripción | Modelo # | Densidad Relativa | Diametro | Area/Gram | Carga superficial | Archivo maestro de drogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliestireno reticulado de Fact III recubierto con colágeno porcino tipo 1 (gelatina) que contiene proteína, carga catiónica | F102-1521 | 1.022-1.030 | 125-212 | 360 | x | MF6915 |
| Poliestireno reticulado recubierto de colágeno recubierto con colágeno porcino de tipo 1 (gelatina) que contiene proteína | C102-915 | 1.022-1.030 | 90-150 | 480 | MF3092 | |
C102-1521 | 1.022-1.030 | 125-212 | 360 | |||
C102-1521 | 1.034 – 1.046 | 125-212 | 360 |
Sistema de Calidad Total certificado según ISO 9001: normas vigentes
Series | Modelo # | Catalogo # | Peso |
Cubierto de Colágeno | C102-915 | C-215-070 | 500g |
C-215-080 | 1000g | ||
C102-1521 | C-221-020 | 10g | |
C-221-050 | 100g | ||
C-221-070 | 500g | ||
C-221-080 | 1000g | ||
C104-1521 | C-421-070 | 500g | |
C-421-080 | 1000g | ||
Fact III | F102-152 | F-221-020 | 10g |
F-221-050 | 100g | ||
F-221-070 | 500g | ||
F-221-080 | 1000g |
Kit Estándar para principiantes
SK102-1521B: El kit incluye 5 g de cada microportador Hillex II, Plastic, Plastic Plus, Star-Plus, Collagen Coated y FACT III.
Sistema de administración de microportadores Allegro ™: Kits de evaluación con radiación gamma **
Series | Modelo # | Catalogo # | Peso |
Cubierto de Colageno | C102-1521 | AMDS05CS100 | 100g |
FACT III Cubierto | F102-1521 | AMDS05FS100 | 100g |
Sistema de administración de microportadores Allegro ™: Kits de evaluación con radiación gamma **
FACT III
En comparación con los microportadores estándar recubiertos de colágeno, los tratados con colágeno de fijación rápida (FACT) han mejorado la cinética de fijación y mejoran el rendimiento del crecimiento mediante la utilización de la modificación de la superficie patentada de la capa de colágeno.
Microportadores recubiertos de proteína animal
Las líneas celulares dependientes del anclaje dependen en gran medida de las condiciones óptimas del sustrato. Se ha demostrado que el colágeno de tipo I es un promotor eficaz de la unión y el crecimiento celular en cultivos de monocapa. Con los microportadores recubiertos de colágeno, los procesos se pueden transferir directamente de las monocapas a base de colágeno y trasladarse a cultivos 3D eficientes en el espacio con un tiempo de desarrollo mínimo. Esta actualización permite mejorar el control del proceso y la economía del proceso.
Beneficios y características clave
- Excelente unión y crecimiento celular en múltiples líneas.
- No necesita hidratación, simplemente esterilice y use.
- Diseño de núcleo sólido capaz de soportar métodos de recolección mecánicos
- Kits de inicio disponibles para probar en su proceso
La flexibilidad de esta familia de microvehículos garantiza que se utilicen anualmente millones de gramos de microvehículos recubiertos de colágeno SoloHill para la producción de productos biofarmacéuticos y vacunas para animales. Dos características contribuyen a este éxito: una microcapa de colágeno desnaturalizado y un núcleo de poliestireno reticulado. A pesar de la pequeña cantidad de proteína animal utilizada, SoloHill de microportadores de colágeno indica una cinética de unión ideal en una amplia variedad de líneas celulares probadas. El diseño de núcleo sólido garantiza que no haya fragmentación del portador durante las condiciones de cultivo o los protocolos de recolección agresivos. La superficie lisa evita la absorción de los componentes de los medios y asegura una proteólisis rápida para una preparación más rápida de suspensiones de células individuales. Los rendimientos de células viables normalmente superan el 95% y las células funcionan bien en inoculaciones posteriores. Estos transportadores son una excelente opción para proyectos de ampliación en los que los plazos de desarrollo de procesos son limitantes.
Cubierto de Colágeno
El colágeno es un componente normal de la matriz extracelular producida por las células unidas y se ha demostrado que es un promotor eficaz de la unión y el crecimiento celular para las líneas celulares dependientes del anclaje.
La experiencia adquirida con las monocapas de colágeno convencionales es directamente aplicable a los microvehículos. La mayoría de las líneas celulares se adhieren y crecen rápidamente en SoloHill de microportadores de colágeno.
- Rango de tamaño: 90-150 y 125-212 micrones
- Gravedad específica: 1.02-1.03, 1.034-1.046
- Puede esterilizarse en autoclave con la correspondiente validación del usuario final o mediante irradiación gamma.
FACT III
Los microportadores tratados con colágeno Fast Attachment Tipo I (FACT) utilizan una modificación de la superficie patentada de la capa de colágeno para mejorar el rendimiento. La cinética de fijación se mejora en comparación con el mismo estándar de microportadores recubiertos de colágeno mientras se mantiene un crecimiento rápido.
- Rango de tamaño: 125-212 micrones
- Gravedad específica: 1.02-1.03
- Puede esterilizarse en autoclave con la correspondiente validación del usuario final o mediante irradiación gamma.
Kit Estandar Para Principiante
Las mejores condiciones de microportador y de unión pueden variar entre los tipos de células; la experimentación permitirá la selección más segura del microportador óptimo. Para acelerar su proceso de evaluación, los microportadores SoloHill están disponibles en un conveniente kit de inicio.
El kit de inicio SoloHill Microcarrier facilita el diseño de experimentos que exploran el rendimiento de los microportadores SoloHill multivariados en el medio de las formulaciones y líneas celulares. Este kit de inicio estándar ha sido diseñado para uso general con cualquier línea celular dependiente del anclaje de cultivo celular.
Cada kit contiene 5 g de cada uno de: Hillex 2, plástico, plástico More Star-Plus, cubiertos de colágeno y microportadores de factor 3
Formato de Empaque
Los microportadores Solohill están disponibles en dos formatos de producto;
- El formato de botella almacenada es adecuado para aplicaciones de investigación y desarrollo de procesos. Los microportadores en este formato se entregan sin esterilizar y embotellados en una conveniente cantidad de peso fijo: 10 g, 100 g, 500 g y 1000 g.
- Para uso en la fabricación, los microportadores se empaquetan en el sistema de entrega de microportadores Allegro ™ (AMDS). El AMDS es un paquete de un solo uso para la entrega aséptica de microportadores estériles (esterilizados por irradiación gamma) o convencionales fijados directamente a recipientes de biorreactores de un solo uso. El formato AMDS ofrece cantidades específicas para el cliente desde 30 gramos hasta 8 kilogramos, listas para su uso inmediato. Para obtener más información sobre este formato, consulte la nota de aplicación a continuación o comuníquese con Pall directamente
Soporte Técnico
Los especialistas de soporte técnico de Pall Corporation pueden ayudarlo a identificar el microportador óptimo para sus necesidades, así como proporcionar ejemplos de protocolos que se adapten a muchos requisitos de procesos.
El contacto con el soporte técnico lo conecta con una red mundial de microbiólogos y científicos de cultivo celular que participan activamente en la investigación y el desarrollo prácticos. Pueden proporcionar consultas sobre el desarrollo de protocolos, la selección de microportadoras y las tendencias de la industria. Para aquellos que buscan un soporte más completo, hay servicios de capacitación disponibles que se enfocan en la optimización del proceso de selección de microportadoras y más. Nuestro apoyo garantiza que los investigadores experimentados y aquellos que utilizan microportadores por primera vez estén empleando enfoques de vanguardia y maximizando los recursos.
Aplicaciones del microportador SoloHill®
Los científicos de cultivo celular y cultivo de tejidos de todo el mundo han informado sobre el éxito del uso de microvehículos SoloHill. Las referencias bibliográficas y los comentarios de los investigadores demuestran de manera concluyente la flexibilidad en múltiples aplicaciones adherentes.
Artículos
Protocolos
Notas de Aplicación
El Investigador informó acerca de las aplicaciones
Línea Celular | Descripción | Star Plus | Plástico & Plastico Plus | Cubierto de Colágeno | Cubierto de Colágeno cargado |
VERO | riñón de mono | x | x | x | |
CEF | fibroblasto de embrión de pollo | x | |||
BHK | riñón de hamster | ||||
ST | testículos de cerdo | x | |||
BT | cornete bovino | x | |||
P4RSF | fibroblasto de piel de conejo | x | |||
MRC-5 | fibroblasto diploide humano | x | |||
KB | carcinoma epitelial humano | x | |||
HFF | fibroblasto de prepucio humano | x | x | x | |
UMSCC | carcinoma escamoso humano | x | x | x | x |
MDBK | Riñón bovino Madin-Darby | x | x | ||
CHO | ovario de hámster chino | x | |||
MDCK | Riñón canino Madin-Darby | x | |||
hMSC | Células madre mesenquimales humanas | x | x |
Microportadores SoloHill para terapias y vacunas
Los microportadores SoloHill se han utilizado en la producción comercial de productos biofarmacéuticos tanto humanos como animales.
Terapias para humanos con licencia de la FDA:
- Diagnóstico de cáncer de tiroides
- Terapia de cáncer de tiroides
- Interferón beta - indicación de EM
Vacunas para animales con licencia del USDA:
- Gripe equina
- Parvovirus canino
- Leucemia felina y muchas otras
Los científicos de Pall SoloHill están investigando activamente nuevas aplicaciones. Esta investigación ha llevado al desarrollo completo de nuevos protocolos de vacunas humanas.
- Vacuna contra la influenza humana
- Vacuna contra la enfermedad de Marek
Animal Product Free (APF) Microportadores
Series y Descripción | Modelo # | Densidad relativa | Diametro | Área/Gram | Carga de superficie | Archivo maestro de drogas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliestireno reticulado de Fact III recubierto con colágeno porcino tipo 1 (gelatina) que contiene proteína, carga catiónica | F102-1521 | 1.022-1.030 | 125-212 | 360 | x | MF6915 |
| Poliestireno reticulado recubierto de colágeno recubierto con colágeno porcino de tipo 1 (gelatina) que contiene proteína | C102-915 | 1.022-1.030 | 90-150 | 480 | MF3092 | |
C102-1521 | 1.022-1.030 | 125-212 | 360 | |||
C102-1521 | 1.034 – 1.046 | 125-212 | 360 |
Sistema de Calidad Total certificado según ISO 9001: normas vigentes
Series | Modelo # | Catalogo # | Peso |
| Cubierto de colágeno | C102-915 | C-215-070 | 500g |
C-215-080 | 1000g | ||
C102-1521 | C-221-020 | 10g | |
C-221-050 | 100g | ||
C-221-070 | 500g | ||
C-221-080 | 1000g | ||
C104-1521 | C-421-070 | 500g | |
C-421-080 | 1000g | ||
FACT III | F102-152 | F-221-020 | 10g |
F-221-050 | 100g | ||
F-221-070 | 500g | ||
F-221-080 | 1000g |
Kit de Principiantes Estándar
SK102-1521B: El kit incluye 5 g de cada microportador Hillex II, Plastic, Plastic Plus, Star-Plus, Collagen Coated y FACT III.
Sistema de administración de microportadores Allegro ™: Kits de evaluación con radiación gamma **
Series | Modelo # | Catalogo # | Peso |
Cubierto de Colageno | C102-1521 | AMDS05CS100 | 100g |
FACT III Cubierto | F102-1521 | AMDS05FS100 | 100g |
** Los kits AMDS para evaluación se entregan esterilizados mediante irradiación gamma (<25 kGy). Para obtener información técnica adicional sobre el AMDS o para pedir cantidades específicas de 30 gramos a 8 kilogramos por AMDS
Aplicaciones del microportador SoloHill®
Los científicos de cultivo celular y cultivo de tejidos de todo el mundo han informado sobre el éxito del uso de microvehículos SoloHill. Las referencias bibliográficas y los comentarios de los investigadores demuestran de manera concluyente la flexibilidad en múltiples aplicaciones adherentes.
El Investigador informó acerca de las aplicaciones
Linea Celular | Descripción | Star Plus | Plástico & Plástico Plus | Cubierto de Colágeno | Cubierto Cargado de Colágeno |
VERO | Riñón de Mono | x | x | x | |
CEF | fibroblasto de embrión de pollo | x | |||
ST | testículos de cerdo | x | |||
BT | cornete bovino | x | |||
P4RSF | fibroblasto de piel de conejo | x | |||
MRC-5 | fibroblasto diploide humano | x | |||
KB | carcinoma epitelial humano | x | |||
HFF | fibroblasto de prepucio humano | x | x | x | |
UMSCC | carcinoma escamoso humano | x | x | x | x |
MDBK | Riñón bovino Madin-Darby | x | x | ||
CHO | ovario de hámster chino | x | |||
MDCK | Riñón canino Madin-Darby | x | |||
hMSC | Células madre mesenquimales humanas | x | x |
Microportadores SoloHill para terapias y vacunas
Los microportadores SoloHill se han utilizado en la producción comercial de productos biofarmacéuticos tanto humanos como animales..
Terapias para humanos con licencia de la FDA:
- Diagnóstico de cáncer de tiroides
- Terapia de cáncer de tiroides
- Interferón beta - indicación de EM
Vacunas para animales con licencia del USDA:
- Gripe equina
- Parvovirus canino
- Leucemia felina y muchas otras
Los científicos de SoloHill están investigando activamente nuevas aplicaciones. Esta investigación ha llevado al desarrollo completo de nuevos protocolos de vacunas humanas.
- Vacuna contra la influenza humana
- Vacuna contra la enfermedad de Marek
Microportadores libres de componentes animales
La superficie microporosa modificada con amina catiónica de los microportadores Hillex® con núcleo de poliestireno mejora la atracción y unión celular sin afectar la eficiencia de recolección celular.
En comparación con los microvehículos porosos, los microvehículos de copolímero de estireno están fabricados con plástico sólido no tóxico que evita la absorción de subproductos tóxicos y simplifica la recolección con viabilidades celulares típicamente superiores al 95%. Las perlas de plástico permiten una fácil transferencia del proceso de los métodos tradicionales de material de laboratorio de estireno, como botellas de rodillo y monocapas.
Incorporados con una carga eléctrica, los microportadores Plástico Plus fortalecen la atracción y el apego celular. Al igual que los microportadores de plástico no tóxicos, los Plástico Plus están construidos sólidamente a partir de copolímero de estireno y la viabilidad de las células de recolección suele ser superior al 95%.
Los microportadores Star-Plus son microportadores esféricos rígidos, libres de proteína animal, de carga positiva y, en una variedad de condiciones ambientales, fomentan la unión celular rápida y el crecimiento excelente de múltiples tipos de células. Ideal para su incorporación en procesos de fabricación de un solo uso, cada lote fabricado de microportadores Star-Plus se somete a pruebas de rendimiento para determinar la adhesión y el crecimiento de las células.
Microportadores recubiertos de proteína animal
Cubierto de Colágeno
Para las líneas celulares dependientes del anclaje, el colágeno ha demostrado ser un promotor eficaz de la unión y el crecimiento celular. Los microvehículos recubiertos de colágeno SoloHill® promueven la adhesión rápida y el crecimiento celular para una gran variedad de líneas celulares.
FACT III
En comparación con los microportadores estándar recubiertos de colágeno, los tratados con colágeno de fijación rápida (FACT) han mejorado la cinética de fijación y mejoran el rendimiento del crecimiento mediante la utilización de la modificación de la superficie patentada de la capa de colágeno.