Medios de cultivo, reprogramación, diferenciación y criopreservación de células madre

Medios y reactivos de cultivo de células madre

Herramientas listas para traducción diseñadas para la investigación de células madre, aplicaciones preclínicas y clínicas

Nuestra cartera en evolución de medios de cultivo de células madre, reactivos y protocolos de células madre libres de animales y libres de xeno ofrece un poderoso apoyo para los investigadores que cultivan, reprograman, caracterizan y diferencian colonias de células madre. Desde la identificación de colonias y sus linajes hasta el seguimiento de la morfología cambiante, estos productos de células madre están acelerando la búsqueda de los investigadores para comprender los procesos de las enfermedades.

Medios de células madre

Cultivo de células madre pluripotentes humanas

Las células madre embrionarias humanas y las células madre pluripotentes inducidas por humanos ofrecen un enorme potencial terapéutico. El uso de estas células para la terapia basada en células requiere un proceso escalable, reproducible y controlado que emplea medios libres de suero y libres de xeno.

NutriStem® hPSC XF Medium, un medio de cultivo definido, libre de xeno, diseñado para soportar hESC y hiPSC indiferenciadas en un ambiente sin alimentador. El medio es una formulación óptima con bajo contenido de proteínas, que contiene solo los componentes más esenciales necesarios para el mantenimiento y la expansión de las células madre pluripotentes. NutriStem® hPSC XF Medium tiene un rendimiento validado en cultivo a largo plazo (> 50 pases), lo que demuestra un excelente crecimiento y proliferación celular, así como el mantenimiento de la pluripotencia, el cariotipo normal y la expresión génica adecuada a lo largo del tiempo.

Explore productos NutriStem® hPSC

Cultivo de células madre mesenquimales humanas (hMSC)

Las células madre mesenquimales humanas se han convertido en herramientas muy deseables en la ingeniería de tejidos y los protocolos de terapia celular. Dado que las propiedades de hMSC pueden verse afectadas significativamente por las condiciones de cultivo y la variación en los componentes del medio, la calidad y el rendimiento del reactivo son cruciales para el cultivo de hMSC.

Ofrecemos un sistema completo para el aislamiento, la expansión y la diferenciación de hMSC en un entorno completamente definido, libre de suero y libre de xeno, que incluye reactivos para fijación, disociación y criopreservación. MSC NutriStem® XF Medium ofrece una proliferación superior y un crecimiento a largo plazo de hMSC a partir de una amplia variedad de fuentes de tejido, al tiempo que mantiene una morfología normal, un cariotipo estable y un potencial de diferenciación de tres linajes.

Explore productos NutriStem® MSC

Criopreservación de células madre

NutriFreez® D10 Medium es una solución de congelación optimizada diseñada y validada para la criopreservación de muchos tipos de células, incluidas hESC, iPSC y hMSC. El medio mantiene condiciones libres de componentes animales durante la criopreservación, esencial para mantener la consistencia cuando se cultivan células en un sistema libre de xeno. Con confiabilidad y consistencia comprobadas, NutriFreez® D10 Medium proporciona un entorno protector de alto rendimiento para las células durante el proceso de congelación, almacenamiento y descongelación.

  • Optimizado para una máxima recuperación y protección celular
  • Formulación única, sin suero y completamente definida
  • Ampliamente referenciado, fabricado bajo protocolos cGMP

Explore productos NutriFreez®

Diferenciación de células madre

Ya sea para investigación básica, descubrimiento de fármacos o aplicaciones terapéuticas, la diferenciación de células madre requiere métodos de cultivo estandarizados para garantizar resultados reproducibles y fiables.

Los medios de diferenciación MSCgo ™ son medios sin suero ni xeno para la diferenciación eficaz y reproducible de linajes osteogénicos, adipogénicos y condrogénicos. La familia de medios de diferenciación MSCgo ™ está completa y lista para usar con protocolos de diferenciación optimizados.

Explore productos MSCgo ™

Reactivos y suplementos de células madre

Nuestros reactivos y suplementos, incluidos factores de unión, tripsina recombinante, soluciones de disociación y suplementos de cultivo celular, están diseñados para optimizar el crecimiento y la propagación de células madre en condiciones controladas libres de xeno.

Soluciones de fijación de células madre

Soluciones de disociación de células madre

Lisado de plaqauetas humanas

Albúmina de suero humano

Facilitación de la investigación con células madre y terapias avanzada...

Los reactivos y medios de cultivo de células madre innovadores y fiables permiten el mantenimiento y la salud celular de alta calidad, lo que permite transferencias sin problemas a aplicaciones clínicas.

  • Sistemas de cultivo definidos, libres de suero y libres de xeno para hMSC, hiPSC y hESC
  • Tasa de proliferación superior
  • Apoyar el crecimiento y la diferenciación a largo plazo
  • Soluciones especialmente desarrolladas para apego, disociación, criopreservación y diferenciación
  • Protocolos completos y datos de aplicación
  • Archivo maestro de fármacos de la FDA (DMF) disponible
  • Protocolos de fabricación cGMP

Activos relacionados

Brochure: Human Pluripotent Stem Cells

PDF | 5,5 MB

Brochure

Human Mesenchymal Stem Cells

PDF | 11,7 MB

Artículos relacionados con fragmentos de ciencia

icon-blog

Case Study: Efficient hiPSC Culturing Without ROCK Inhibitors

NutriStem® hPSC XF Medium promotes cell health by supporting the maintenance of hiPSC without the need for chemical ROCK inhibition

Read Article

Webinars

icon-webcast

On-Demand Webinar | Optimized and Efficient Cell Cryopreservation

Cryopreservation is a challenging, but necessary, process in the preparation of cell-based therapies. Learn how to master cryopreservation.

Watch Now
icon-webcast

Panel Discussion: CAR-T Cell Therapy for Cancer Treatment

Experts share insights and perspectives on where the cellular immunotherapy industry is headed.

Watch Now
Webinar

Regulatory Considerations When Choosing Stem Cell Media

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Contenido relacionado

Medicina regenerativa

Soluciones de investigación en terapia celular