Soluciones de búfer para optimizar las condiciones downstream

Un suministro constante de búfers de alta calidad es esencial para el procesamiento posterior. Los búfers personalizados pueden aumentar el rendimiento y la eficiencia. Las instalaciones de fabricación globales de Sartorius cumplen totalmente con los más altos estándares normativos y de calidad y brindan un suministro confiable e ininterrumpido de tampones líquidos y en polvo en su empaque preferido. Ya sea que necesite un búfer estándar o una solución personalizada, Sartorius cuenta con un equipo experimentado para guiar su selección a lo largo de su proceso.

Cartera de soluciones de búfer downstream 

Búfers en polvo listos para hidratar

Los tampones en polvo prepesados ofrecen comodidad y una preparación uniforme del búfer. Las bolsas de transferencia de polvo precargadas y los revestimientos de tanque Flexel® brindan soluciones dedicadas para mezclas cerradas y abiertas. Comience con nuestros polvos listos para usar o solicite una formulación personalizada.

  • Reducción del tiempo y del riesgo de contaminación
  • Mejore la seguridad del operador
  • Aumente la consistencia de lote a lote

Explorar bufers en polvo

Búfers líquidos listos para usar

Los búfers se fabrican de acuerdo con especificaciones definidas con precisión:

  • Filtración de grado estéril con filtros de membrana Sartopore® 2 PES
  • La producción cumple con los más altos estándares de calidad.

Los líquidos se envasan en bolsas Flexsafe®️ de un solo uso que van desde 250 ml a 1000 l en contenedores de envío validados por ASTM.

  • Elija entre una amplia gama de formulaciones y concentraciones
  • Gane tiempo y escalabilidad

Consulte a nuestros expertos

Búfer concentrado

Mejore el manejo y reduzca el espacio ocupado

Las formulaciones del búfer concentrado se utilizan en pasos posteriores específicos para una amplia variedad de aplicaciones en el entorno de bioprocesamiento. En comparación con los búfers regulares, los búfersconcentrados tienen varias ventajas:

  • Reducir el trabajo de mano de obra
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Reduciendo la huella

Conulte a nuestros expertos

Agua de calidad WFI filtrada estérilmente para uso en laboratorio y fabricación

Agua para inyección (WFI): el agua de calidad cumple o supera los requisitos de la USP y la EP.

  • Fabricado asépticamente bajo condiciones cGMP 21CFR820 mediante un método de filtración estéril validado. No aplicable para procedimientos de diagnóstico.
  • Empaquetado en bolsas Flexsafe® para usar en cada paso del bioproceso
  • Para preparación de medios y bufers, hidratación, limpieza, lavado, enjuague de filtros o equipos

Explore el agua de calidad WFI

Obtenga más información sobre las soluciones búfer

Enfoque integrado de la preparación del búfer

Simplifique el abastecimiento y la logística gracias a una oferta integral

Soluciones de bufer en procesos posteriores

Preparación de medios y bufers

Los bufers y los medios en polvo de Sartorius se pueden preparar e hidratar con agua de calidad WFI.

Explorar los medios de cultivo celular y bufers

Preparación de medios y bufers con Flexsafe® Pro Mixer

El Flexsafe® Pro Mixer, los bufers de polvo previamente pesados y las bolsas de transferencia de polvo facilitan la preparación del bufer para el procesamiento posterior.

Explorar Flexsafe® Pro Mixer

Ácidos, bases, alcoholes para pasos de DSP

Los ácidos fuertes, las bases, los alcoholes y los detergentes respaldan los pasos de cromatografía y purificación en el proceso posterior.

Explore la cromatografía

Preguntas frecuentes - Soluciones Bufer

Las soluciones de búfer pueden neutralizar pequeñas cantidades de ácido o base agregados, manteniendo la solución a un pH relativamente estable. Esto es importante para reacciones y procesos que requieren rangos de pH específicos y estables. Por ejemplo, un cambio en el pH interrumpe los enlaces de hidrógeno, cambiando la forma de una proteína y afectando la calidad del producto final.

La conductividad del agua se utiliza para medir la pureza del agua purificada a granel (PW) y el agua para inyección (WFI) para la industria farmacéutica. Las mediciones de conductividad indican la cantidad de iones disueltos presentes en una muestra de agua y pueden utilizarse para determinar la calidad del agua.

Documentos relacionados

Flyer

DSP Buffers to Dangerous Goods Custom

PDF | 690,5 KB
Datasheet

Ready-to-Hydrate Buffers

PDF | 426,2 KB
Datasheet

WFI Water for Injection

PDF | 423,6 KB
Datasheet

Sodium Hydroxide Datasheet NaOH 1M

PDF | 400,3 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos