Vetores virais para terapia gênica

Plataforma de vetores virais da Sartorius

Tecnologias de uso único e serviços associados para atender às necessidades de desenvolvimento e produção de processos dos fabricantes de vetores virais

As tecnologias da Sartorius são ideais para a produção de vacinas virais, vetores e terapias genéticas. Eles permitem o processamento de ponta a ponta e de uso único de vírus, desde o desenvolvimento do processo até a fabricação comercial na escala de 2.000 L. Os fabricantes de produtos relacionados a vírus estão se beneficiando de nossas tecnologias, análises e serviços exclusivos de upstream e downstream, incluindo nossa consultoria de desenvolvimento de processos, modelagem de custos e recursos de engenharia de processos.

A terapia gênica (GT) tornou-se um dos campos de evolução mais rápida e promissora da medicina regenerativa e tem uma ampla gama de aplicações potenciais, como o tratamento de doenças genéticas hereditárias, câncer e doenças infecciosas. A terapia gênica (GT) abrange principalmente o uso de um vetor viral para introduzir um gene intacto, seja diretamente no paciente (in vivo) ou indiretamente via transdução de células antes da infusão no paciente (ex vivo), para reconstituir ou modificar uma variante de gene prejudicial.

O número crescente de vetores virais usados ​​como terapêutica clínica exigirá que processos comerciais escalonáveis ​​a montante e a jusante sejam desenvolvidos e otimizados para garantir que os atributos críticos de qualidade (CQAs) sejam mantidos.

Descubra o novo centro de produção de vetores virais da ABL Europe

Download do Estudo de Caso (em inglês)  

ambr 15® para desenvolvimento de processos upstream de alto rendimento

Uma ferramenta valiosa para adaptação de suspensão de linhas de células de produção de vetor viral, desenvolvimento de meio e cultura celular e triage...

Ambr®250 Modular para Desenvolvimento e Otimização de Processos Upstre...

Um sistema de biorreator modular para determinação rápida de parâmetros críticos, isto é, tempo de transfecção da linha de células hospedeiras ou mult...

Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Biostat® STR para expansão celular e produção de vetores virais

Uma família de biorreatores de uso único e uma plataforma ideal para suas instalações de manufatura flexíveis que suportam processos em lote alimentad...

Cromatografia de membrana Sartobind® para purificação de vetores virai...

Uma tecnologia de adsorvente de membrana ideal para a purificação de vetores virais.

Contador de vírus para quantificação rápida de vírus

Uma plataforma automatizada exclusiva para rastreamento em tempo real de partículas virais e quantificação do total de partículas virais intactas.

Explore as plataformas Sartorius para biomanufatura

Fabricação de vacinas, desenvolvimento de processos e produção

Medicina regenerativa

Conecte a Upstream para bio-fabricação intensificada  

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Explore Sartorius

Bioprocess Development Engineering

Voz especializada, publicações e estudos de caso  

Centro de Aplicação Sartorius