Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Etapa 5: trem de sementes

Expansão comprovada e econômica de inóculos

Baseie-se na tecnologia usada por décadas em sequenciamento de inóculos comerciais

A tecnologia de biorreator Single-Use com base em ondas é um método bem estabelecido e comprovado, embora econômico, para estabelecer um sequenciamento de inóculos totalmente em Single-Use. Em combinação com nosso novo filme de polietileno com total rastreabilidade e controle de matérias-primas, você se beneficia de um crescimento celular excelente e reproduzível, independentemente do lote, da bolsa ou da sensibilidade de sua linha de células de produção e combinação de meios de cultura. O aumento de escala além do volume de 100 L é facilmente alcançado com nossos biorreatores clássicos de tanque agitadoSingle-Use até 2000L.

Uma solução para cada orçamento

Escolha entre Rocker básico ou um sistema totalmente controlado

Nossa BIOSTAT RMé o sistema de expansão de sementes ideal para levar sua cultura de shake ou frascos T a grandes biorreatores. Para obter a maior consistência de processo possível, o controle total do processo pode ser obtido com nossas sondas não invasivas para oxigênio e pH. Conecte nosso rocker básico à nossa torre de controle DCU comprovada ou ao seu sistema SCADA BioPAT MFCS.

Reduzir amostragem manual

Monitoramento não invasivo do crescimento celular

O patch de sensor de uso único integrado permite o monitoramento on-line de biomassa viável, usando capacitância, dentro de nossas bolsas de biorreator e reduz o risco de contaminação e o esforço para coletar amostras. A variabilidade de operador para operador nas contagens de células pertence ao passado. Beneficie-se da consistência de lote a lote aumentada, por exemplo, com relação à determinação reproduzível do ponto de inoculação do próximo biorreator maior.

Saiba mais

O crescimento celular excelente e reproduzível depende da linha celular e da bolsa

Um grupo de trabalho independente Dechema estudou uma série de bolsas de uso único com um painel de diferentes linhas de células e meio sem soro ou proteína e descobriu que certas bolsas apresentavam crescimento celular prejudicado de algumas linhas de células. Com o novo filme de polietileno S80 (6) da Sartorius e também o novo filme EVA S71 (4), um crescimento excelente e reprodutível foi alcançado.

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 4: Meio de cultura

Etapa 6: Produção

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário