Minimize o tempo para os pacientes

Escalabilidade direta e desenvolvimento de processos racionais

A família Biostat® STR é a plataforma ideal para suas necessidades de produção de uso único, desde o fornecimento pré-clínico até a produção comercial. O design clássico do tanque agitado garante um aumento de escala simples e oferece uma mistura superior e transferência de oxigênio para culturas de alta densidade celular. Nosso conceito holístico de segurança de processo baseado em nossas bolsas Flexsafe®, fácil instalação e teste de bolsa pré-uso torna a operação do biorreator de uso único confiável, segura e fácil.

Plataforma de produção robusta e fácil de usar

Fabricação de uso único nunca foi tão fácil

Esqueça os problemas de crescimento celular devido às inconsistências do material plástico e aos lixiviáveis tóxicos derivados de antioxidantes. Flexsafe® STR bags garantir desempenho de crescimento consistente lote a lote devido ao controle da resina e do pacote de aditivos, extrusão de filme e fabricação de saco. Confie no projeto de tanque agitado comprovado e escalonável com o Biostat STR® para fabricação clínica e comercial. Primeira no mercado, a Sartorius agora também fornece monitoramento não invasivo e independente do operador de biomassa viável com  para oferecer suporte a estratégias de controle avançadas ou apenas para melhorar a consistência lote a lote.

Aumente a produtividade e reduza a pegada das instalações

Melhor solução de biorreator de uso único para culturas intensificadas de alta densidade celular

Beneficie-se da excelente transferência de oxigênio, mistura e remoção de CO2 de nosso Biostat® STRbiorreatores descartáveis. Estabeleça facilmente processos de perfusão de lote alimentado contínuo ou clássico de alta densidade celular e reduza o risco de formação de espuma excessiva e bloqueio do filtro de exaustão.

Reduz o risco de perdas em lote

O teste de vazamento pós-instalação e pré-uso leva a segurança ao mais alto nível

Nosso método validado, automático e rápido para teste não destrutivo de bolsa pós-instalação verifica a integridade da bolsa e as conexões manuais antes do uso. A tecnologia baseada em queda de pressão ajuda a detectar erros manuais ou defeitos da bolsa introduzidos durante a desembalagem ou qualquer outra operação depois que a bolsa do biorreator deixou nossas instalações para eliminar perdas de lote e manter seus cronogramas de produção nos trilhos.

Saiba mais

Publicações

Links

Biopharm International

Biorreatores de uso único para a produção rápida de biofármacos pré-clínicos e clínicos

BioProcess International

Método de queda de pressão para teste de bolsa de biorreator de uso único pós-instalação

Continuous processing on a 2000L single-use bioreactor scale

A cultura contínua oferece altos rendimentos de espaço-tempo e um ambiente de cultura constante, afetando positivamente a qualidade do produto. Especialmente, o modo de lote alimentado concentrado permite a fabricação comercial de uso único de anticorpos monoclonais em escala de 2kL; anteriormente apenas viável comercialmente em grandes instalações de aço inoxidável. No entanto, essas culturas de alta densidade celular são muito exigentes em relação à transferência de oxigênio e remoção de CO2. O Biostat STR® demonstrou desempenho superior mesmo para os processos mais desafiadores.

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Etapa 5: trem de sementes

Etapa 7: colheita

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário