Etapa 3: Preparação do meio de cultura

Preparação 5 vezes mais rápida do meio de cultura

Com Pó de Baixa Densidade CHOmedia

Mistura rápida (em 5 minutos) de CHOmedia (pó de baixa densidade) em comparação com os sistemas de mistura de concorrentes de 20 minutos. As bolsas Flexel® para o misturador magnético contêm um conjunto de impulsor magnético no centro e estão disponíveis em uma faixa de 50 le 2.000 l.

Redução de consumo como o FlexAct

Redução a menos de 4 m² até uma escala de 1.000L

Reduza seu risco e maximize seu investimento em sistemas de processo. Flexact® para preparação de meio de cultura é totalmente escalonável de 50L a 3.000L. A unidade central de operação Flexact® é intercambiável em várias etapas do processo. Essa flexibilidade o torna ideal para uso em instalações de vários produtos, proporcionando versatilidade e redução de custos, pois você não precisa de uma unidade separada para cada etapa do processo.

Saiba mais

Filtragem eficaz de meio de cultura

Plataforma de filtragem de meio de cultura com Sartopore® 2 XLM 0,1 μm

Sartopore® 2 XLM 0,1 μm exibe rendimento excepcional de meios em plataformas de múltiplos Biomanufaturadores, assim como feeds sem impacto no crescimento e produtividade celular. Proteja-o com a família Sartoguard de pré-filtros baseados em PES para reduzir ainda mais seu custo total.

Saiba mais

Soluções poderosas de meios para culturas CHO de alto nível

Crescimento de células reproduzíveis garantido

A Sartorius desenvolveu um novo filme de polietileno e sacos de bioprocessamento para facilitar o caminho em direção às instalações descartáveis do futuro. Flexsafe® atende às necessidades mais rigorosas para um bioprocessamento mais seguro. A linha completa de bolsas Flexsafe® escalonáveis permite que você implemente o bioprocessamento de uso único em todas as etapas da fabricação de medicamentos, desde o desenvolvimento do processo até a fabricação comercial cGMP - tudo usando apenas um filme.

Saiba mais

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 2: Desenvolvimento de Processo

Etapa 4: Meio de cultura

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário