Etapa 2: Inativação do vírus

Inativação confiável com ajuste automático de pH

Segurança do paciente e robustez na eliminação de vírus

A solução de inativação de vírus de baixo pH da Sartorius combina tecnologia comprovada com automação. Beneficie-se da plataforma mais abrangente do mercado com nosso ajuste de pH automatizado exclusivo. Esta inativação de vírus de baixo pH avançada garante uma etapa de eliminação de vírus precisa em seu processo de mAb.

Reduza o tempo e o trabalho durante a inativação do vírus de pH

Ajuste de pH baixo controlado em um conjunto de uso único usando Flexact®

Flexact® para inativação de vírus de baixo pH é totalmente escalonável de 50L a 1.000L. A unidade central de operação Flexact® é intercambiável em várias etapas do processo. Essa flexibilidade o torna ideal para uso em instalações de vários produtos, proporcionando versatilidade e redução de custos, pois você não precisa de uma unidade separada para cada etapa do processo. Com o sensor de pH de uso único integrado e o ajuste de pH automatizado exclusivo, o FlexAct permite uma etapa de eliminação de vírus rápida e precisa em seu processo mAb.

Saiba mais

Uma plataforma de automação

O núcleo do Flexact®, o módulo operacional central (COM), foi projetado para ser usado em qualquer aplicação. Isso significa que você pode reconfigurar rapidamente o Flexact® em apenas algumas etapas fáceis. Por exemplo, pegue o Flexact® para preparação de tampão e converta-o sem esforço em Flexact® para remoção de vírus. E nem é preciso dizer que as tecnologias e produtos usados no Flexact® são escaláveis. Isso torna o Flexact® um sistema à prova de futuro em todos os aspectos; aquele que oferece a maior flexibilidade possível.

Saiba mais

Remoção Robusta de Precipitado

Entrust Sartopure® GF Plus com até 1-log HCP Remoção e para Proteger Filtro Downstream de 0,2 μm

Os filtros Sartopure® GF Plus 1,2 e 0,65 μm não só fornecem alto rendimento enquanto protegem o filtro Sartopore® 2 XLG 0,8 / 0,2 μm a jusante, mas também ajudam a polir a coluna a jusante com até 10X remoção de HCPs dependendo da carga. Excelente solução de pré-filtro com <50% do volume de descarga necessário em comparação com filtros de profundidade celulósicos.

Saiba mais

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 1: Preparação do tampão

Etapa 3: polimento

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário