Etapa 1: Preparação do tampão

Logística de buffer simplificada

Velocidade na preparação do buffer

Com os sistemas de mistura mais rápidos do mercado, o FlexAct permite a preparação do buffer em um curto espaço de tempo em comparação com outros sistemas de mistura disponíveis no mercado. Os pós pré-misturados e pesados em sacos de transferência contidos garantem uma preparação rápida. O projeto do sistema facilita a ergonomia e o manuseio, ao mesmo tempo em que garante uma pegada mínima nas instalações.

Otimize sua operação com Flexact®

Elimine o armazenamento desnecessário e reduza sua pegada

Reduza seu risco e maximize seu investimento em sistemas de processo. Flexact® para preparação de buffer é totalmente escalonável de 50L a 3.000L. A unidade central de operação Flexact® é intercambiável em várias etapas do processo. Essa flexibilidade o torna ideal para uso em instalações de vários produtos, proporcionando versatilidade e redução de custos, pois você não precisa de uma unidade separada para cada etapa do processo.

Learn more

Filtração de tampão eficiente

Obtenha seus buffers filtrados rapidamente com Sartopore® 2

Economize o tempo total de preparação do buffer na fabricação comercial, escolhendo os cartuchos Sartopore® 2 HF com uma das taxas de fluxo mais altas do mercado. Para processos modernos de uso único, use cápsulas Sartopore® 2 de 0,45 / 0,2 µm totalmente escalonáveis de 150 cm2 a 30 ”ou conjuntos de transferência de filtro esterilizados por gama prontos para uso para obter boas taxas de fluxo com os menores custos de filtração.

Saiba mais

Baixar

Conceitos inteligentes de logística de buffer

Soluções de armazenamento e distribuição de buffer para instalações de produção de mAb de tamanho médio

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 2: inativação do vírus 

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário