Economize até 70% no tempo de processamento e espaço de trabalho com a cromatografia de membrana pronta para uso

Remoção rápida e eficiente de contaminantes com Sartobind®

A cromatografia de fluxo através de membrana de troca aniônica Sartobind® oferece mais de 70% menos tempo de processamento no polimento. A cromatografia de membrana elimina a validação de embalagem e limpeza e tem taxas de fluxo até 20 vezes mais rápidas do que a cromatografia em coluna tradicional. Use Sartobind® STIC, um adsorvedor de membrana tolerante a sal, para eliminar os requisitos de diluição do tampão e reduzir significativamente os volumes do processo.

Carregando> 10 kg mAb por L membrana

Os adsorventes de membrana Sartobind têm cerca de 40 a 200 vezes mais capacidade de polimento do que as colunas de cromatografia tradicionais e podem ser executados em taxas de fluxo muito mais altas durante as etapas eficazes de remoção de impurezas:

  1. Eliminação de vírus> 6 log
  2. DNA abaixo do limite de detecção
  3. Remoção de proteína da célula hospedeira> 99%
  4. Remoção de endotoxina> 5 log

Impulsionando processos mAb

A cromatografia de interação hidrofóbica por membranas permite a remoção rápida e eficaz de agregados, resultando em 100% de mAb monomérico no modo de fluxo contínuo.

Saiba mais

A guarda da coluna

Plataforma de filtração downstream de 0,2 μm com Sartopore® 2 XLG

Escolha Sartopore® 2 XLG 0.8 / 0.2 μm para filtração estéril de intermediários downstream e proteção de colunas de cromatografia com alta capacidade demonstrada em várias moléculas. Seu portfólio totalmente escalável com oferta padrão como conjuntos de transferência de filtro permite uma integração muito fácil em processos modernos de uso único.

Saiba mais

Leia a publicação sobre 'Cromatografia de membrana descartável'!

Leia o artigo

Seu parceiro de soluções de biomanufatura

Soluções de uso único / híbridas rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial, passando pela ampliação até a fabricação comercial.

Etapa 2: Inativação do vírus

Etapa 4: Filtração de vírus

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário