Balanças de pesagem de precisão para stents farmacológicos para resultados precisos e confiáveis e maior produtividade

As balanças Cubis® aumentam o rendimento da pesagem do seu stent, enquanto fornecem precisão premium

Soluções de pesagem de desempenho de pico e pesagem reversa para substâncias medicamentosas e excipientes, bem como controle da quantidade de revestimento em stents eluidores de drogas - tornam as balanças Sartorius Cubis® a escolha perfeita para fabricantes de stents na indústria de dispositivos médicos. Mesmo para pequenas quantidades de substâncias medicamentosas, as balanças Cubis® garantem alto rendimento, aumentando sua produtividade por meio de tempos de estabilização rápidos, independentemente do tamanho do stent ou das condições de pesagem em seu laboratório e instalação. Você pode contar com resultados de pesagem precisos e processamento em alta velocidade de todos os parâmetros críticos.

Graças à sua conectividade flexível e contínua, as balanças Cubis® são facilmente integradas a qualquer processo e sistema (ERP). Além disso, o software Cubis® Q-Apps oferece uma variedade de opções para usar a balança e processar dados de pesagem de forma ainda mais eficiente. E se seus processos de fabricação de stent e controle de qualidade precisarem atender a critérios específicos, podemos personalizar nossas soluções de pesagem Sartorius para atender às suas necessidades.

Obtenha sua demonstração gratuita

NOVO WHITE PAPER

O Cubis® II da Sartorius foi projetado para seguir os princípios de integridade de dados do FDA dos EUA que exigem que os dados sejam precisos, legíveis, contemporâneos, originais e atribuíveis (ALCOA) ...

Baixe para saber mais

Cubis® - o equilíbrio certo entre precisão e produtividade

Cubis® II - A sua balança, do seu jeito

A Sartorius orgulhosamente apresenta Cubis® II - A Nova Geração de Balanças Modulares Premium. Cubis® II é uma ultra-micro e micro balança perfeita para fabricantes de stents fabricantes de medicamentos que precisam dos resultados de pesagem mais confiáveis e do maior rendimento de pesagem. O portfólio de balanças de plataforma Cubis® II de alto desempenho oferece hardware e software de pesagem totalmente configurável. A linha de balanças Cubis® II se alinhará com seus fluxos de trabalho exclusivos e requisitos de conformidade para ajudar a maximizar sua eficiência operacional e resultados.

Descubra Cubis® II ultra-micro e micro balanças para pesagem de stents

  • A Sartorius recomenda Cubis® II MCA6.6S, MCA10.6S, MCA2.7S e MCA3.6P

Saiba mais

eBook

Como obter o desempenho ideal de pesagem com as balanças de alta resolução Cubis®️ II

Os fabricantes de stents precisam dos resultados de pesagem mais confiáveis. A plataforma Cubis®️ II da Sartorius fornece um portfólio de alto desempenho totalmente configurável de hardware e software de pesagem de laboratório para atender às suas expectativas no mais alto nível.

Download Now

abr. 23, 2024
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

Assistir vídeo

Micro balanças de alta capacidade Cubis® para pesagem confiável de stents

As micro balanças de alta capacidade Cubis® são a escolha perfeita para fabricantes de stents com eluição de medicamentos na indústria de dispositivos médicos. As balanças Cubis® garantem alto rendimento, aumentando sua produtividade por meio de tempos de estabilização rápidos, independentemente do tamanho do stent ou das condições de pesagem em seu laboratório e instalação. Você pode contar com resultados de pesagem precisos e processamento em alta velocidade de todos os parâmetros críticos.

Discover Cubis® High Capacity Micro Balances para pesagem de stents

  • A Sartorius recomenda Cubis® MSA36S, MSA36P, MSA66S e MSA66P

Saiba mais

Descubra o excelente desempenho das balanças Cubis®.

Comprovado por oferecer melhor reprodutibilidade e medição mais rápida.

Baixar Flyer

abr. 01, 2022
Brochure

Cubis® High-Capacity Micro Balances Avoid Sample Transfer with Cubis® High-Capacity Micro Balances: Weigh Minimum Amounts of Sample Directly into Heavy Flasks

Assistir vídeo

Soluções personalizadas de porta-stent para balanças Cubis®

Garantir a segurança do paciente é de extrema importância para um fabricante de stent. Processos confiáveis ​​de pesagem de stent durante o desenvolvimento, teste e produção são necessários para garantir a precisão e reprodutibilidade de seus dados. Infelizmente, usar uma balança de laboratório com um prato de pesagem padrão pode tornar o processo de pesagem difícil e possivelmente inseguro.

Portanto, equipar suas balanças com pratos de pesagem perfeitamente projetados e de bom desempenho, especificamente projetados para segurar stents, tem uma relevância significativa. Nós da Sartorius oferecemos porta-stent personalizados para nossas balanças de laboratório Cubis®, tornando a pesagem de seu stent conveniente e confiável.

Nossa equipe de engenharia pode projetar porta-stents para atender às suas necessidades específicas de tamanho, formato, matéria-prima e recursos especiais.

Os suportes de stent personalizados da Sartorius fornecem a você:

  • design ergonômico para fácil manuseio e pesagem do stent
  • tempo de resposta mais rápido e melhor repetibilidade para melhor desempenho do equilíbrio

Esses recursos garantem maior reprodutibilidade e segurança do paciente.


A Sartorius fornece porta-stents personalizados para:

  • Stents coronários pequenos, neuro-vasculares e pequenos stents vasculares (comprimento de até 38 mm)
    • Se encaixa com as balanças Cubis® II Ultra-micro, Micro e Cubis® de alta capacidade (Módulos de pesagem: MCA 2.7S / 6.6S / 3.6P / 10.6S e MSA 6.6S / 3.6P)
  • Stents vasculares (comprimento de até 160 mm)
    • Se encaixa com as micro balanças de alta capacidade Cubis® e as balanças semimicrinas Cubis® II (módulos de pesagem: MSA 36x / 66x / 116P e MCA 225S)


Gerencie seus fluxos de trabalho de pesagem de stent com o software Back-weighting QApp - teste-o com avaliação gratuita

Para processos de pesagem de stent, como tratamento de superfície ou revestimento de drogas, o QApp de pesagem na balança Cubis® irá guiá-lo através de seus fluxos de trabalho de pesagem de uma maneira eliável e direta. A pesagem reversa é um aplicativo útil para pesagem simples e diferencial com rastreamento de lote alfanumérico. A pesagem retroativa funciona da seguinte maneira: Primeiro, você mede o peso inicial (com a tara). Em segundo lugar, você mede até três pesos traseiros por amostra. O aplicativo então calcula a diferença entre os pesos inicial e posterior de suas amostras.

Teste Cubis® QApps gratuitamente, ative-o diretamente em sua balança Cubis® II *.


* Teste gratuito de 30 dias para nossa Microbalança de alta capacidade Cubis® pode ser baixado em nosso site.

Aumente a produtividade e obtenha resultados confiáveis com balanças Cubis®

Taxa de transferência acelerada

  • Tempo de estabilização mais rápido - o Cubis® permite um alto rendimento ao fornecer a você o tempo de estabilização mais rápido para cada etapa de pesagem do mercado.
  • Precisão de alta velocidade - O processamento ultrarrápido significa que todos os fatores são processados de forma rápida e cuidadosa, fornecendo resultados precisos em segundos.
  • Totalmente compatível - as balanças Cubis® estão em conformidade com regulamentos rígidos, para que você possa gerar dados totalmente rastreáveis, permitindo que você trabalhe com segurança em ambientes regulamentados. Você também pode integrar seus SOPs validados ao Cubis®, garantindo que seus processos cumpram os fluxos de trabalho aprovados.

Exato e seguro

  • Desempenho de liderança - combinando capacidade e legibilidade superiores com excelente estabilidade e precisão para pesagem de stent, as balanças Cubis® oferecem a você o melhor desempenho da classe. Você pode até pesar pequenas quantidades de substâncias medicamentosas, o que significa que você pode monitorar a quantidade de revestimento nos stents com total confiança.
  • Suportes personalizados - a Sartorius pode personalizar suportes de stent para atender às suas necessidades, tornando sua pesagem conveniente e confiável.
  • Ionizador integrado - integre facilmente um ionizador Q-Stat ao protetor de proteção DI para eliminar quaisquer cargas eletrostáticas interferentes em stents ou amostras, garantindo que você tenha resultados de pesagem estáveis e precisos, independentemente do ambiente de pesagem.

Medições simples e flexíveis

  • Múltiplas configurações de hardware - com uma vasta gama de opções de capacidade e legibilidade, tipos de protetor de ventos, pratos de pesagem, suportes e visores, você encontrará facilmente a combinação de hardware certa para suas aplicações de pesagem de stent.
  • Software flexível - o software Q-App vem com protocolos aprimorados adicionais para suportar a pesagem do stent e também pode ser personalizado para atender aos seus requisitos específicos e etapas do processo.
  • Conectividade perfeita - você pode simplesmente integrar o software Cubis® em seu ambiente de software existente ou LIMS, eliminando assim a necessidade de criar ilhas de software separadas.

Recursos

Pesagem de Pico de Desempenho com Balanças Cubis® Premium

Padrão, personalizado ou totalmente personalizado? Você escolhe. Você está no controle com as balanças Cubis®.

Obtenha mais informações sobre as balanças Cubis®

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request more information or a free software demo