Análise e determinação de umidade para plásticos de grau médico

Segurança do produto significa segurança do paciente - obtenha resultados consistentemente de alta qualidade em conformidade com o padrão ASTM D6980 com soluções de análise de umidade Smart Sartorius

A inovação em dispositivos médicos muitas vezes depende do desenvolvimento dos polímeros e resinas usados ​​em sua fabricação; a flexibilidade inerente e o baixo custo tornam os polímeros e resinas o material ideal para muitas soluções médicas, de stents, marcapassos ou cateteres a membros protéticos e muito mais. 

A segurança do paciente deve estar em primeiro lugar; portanto, as resinas usadas para dispositivos médicos estão sujeitas a análises rigorosas porque a qualidade do produto final depende da qualidade das matérias-primas. Em particular, o teor de umidade e a absorção potencial de umidade da matéria-prima têm um impacto significativo na aparência e funcionalidade do produto final.

Monitoramento consistente e controle de qualidade são fatores críticos de sucesso na fabricação de dispositivos médicos. Isso começa na fase de projeto e permanece crítico durante o processamento das resinas até a fase de moldagem por injeção. Para obter produtos finais de alta qualidade, o teor de umidade das resinas usadas para criá-los deve estar dentro de tolerâncias estreitas, sendo nem muito úmido, nem muito seco; qualquer situação teria um impacto negativo no produto resultante. Portanto, as resinas plásticas requerem monitoramento e controle dos níveis de umidade ou absorção de umidade antes do processo de moldagem por injeção e durante os processos de pré-secagem, se forem utilizados. 

Solicite uma demonstração


NOVA NOTA DE APLICAÇÃO

Como medir com precisão o teor de umidade da resina plástica?

O teor de umidade é uma variável importante que deve ser monitorada e controlada durante a produção de peças de plástico para dispositivos médicos. O padrão ASTM D6869 é a referência para medir o teor de umidade da resina plástica e estipula o uso da titulação Karl Fischer como o método padrão aplicável. Aqui, mostramos que o Analisador de Umidade de Alto Desempenho Sartorius Mark 3 se correlaciona bem com os padrões de titulação Karl Fischer para várias resinas plásticas comumente usadas na fabricação de dispositivos médicos.

Baixe Agora

Soluções inteligentes para determinar o teor de umidade em polímeros e...

Os polímeros de grau médico podem variar em suas características e propriedades higroscópicas e, portanto, cada tipo de polímero precisa de um teor de umidade específico para um processamento ideal. Os plásticos típicos usados para soluções médicas seguras e eficazes incluem:

• Polissulfona | PS

• Polietersulfona | PES

• Polietileno | PE

• Poliuretano | PU

• Polipropileno | PP

• Poliuretano | PUP

• Policarbonato | PC

Mesmo o menor desvio no nível de umidade especificado pode causar defeitos no dispositivo e comprometer a segurança do paciente. A Sartorius oferece soluções e serviços inteligentes para determinar até mesmo o menor teor de umidade em polímeros e resinas em minutos, oferecendo aos técnicos um fluxo de trabalho simples que garante resultados confiáveis e precisos e processos de teste estáveis. Temos décadas de experiência e conhecimento profundo na análise do teor de umidade de resinas plásticas e otimizamos nossos instrumentos para atender às necessidades especiais de nossos clientes. Nossa experiência e biblioteca de 30.000 configurações para diferentes resinas plásticas oferecem soluções fáceis e confiáveis de análise de umidade para todas as suas matérias-primas plásticas. Podemos fornecer a você um instrumento com configurações personalizadas para suas amostras de plástico

Analisador de Umidade Mark3 HP | A escolha da indústria de dispositivos médicos

O Sartorius Mark 3 HP é a solução perfeita para a análise do teor de umidade do plástico na fabricação de dispositivos médicos. O Analisador de Umidade Mark 3 HP opera com base no princípio de perda por secagem. O instrumento finaliza em uma taxa programada de mudança de peso em comparação com o peso inicial real da amostra ao longo de uma janela de tempo programada, e possui uma função embutida de calibração de temperatura e peso para garantir uma análise de umidade avançada.

A alternativa genuína para a titulação Karl-Fisher

O Mark 3 HP é um sistema analisador de umidade flexível para laboratórios e instalações de produção. Seus add-ons modulares opcionais fornecem a melhor solução para cada tarefa de medição. Seu sistema de pesagem de alta resolução e design especial tornam o Mark3 HP a solução perfeita para analisar precisamente o teor de umidade até mesmo de amostras muito secas. Esse recurso torna o Mark 3 uma alternativa genuína para a titulação Karl-Fisher porque é fácil de usar, sem o uso de produtos químicos prejudiciais. Saiba mais sobre a versatilidade do Mark 3 em aplicações de plástico.

Saiba mais

Descubra os benefícios do Analisador de Umidade Mark 3 HP:


  • Alternativa econômica e confiável para os métodos de titulação e forno de secagem de Karl-Fischer
  • Operação intuitiva - com uma curva de aprendizado de alguns minutos
  • Fácil de usar, operação com um único botão
  • Robusto e rápido; ideal para operação de rotina
  • A operação multi-módulo permite medições paralelas de até 4 amostras diferentes em um único dispositivo
  • Uma ampla gama de configurações de segurança garante resultados confiáveis e 100% de rastreabilidade
  • O Mark 3 está em conformidade com o padrão ASTM D6980

Solicite uma demonstração

Serviços de teste de amostra - a maneira conveniente e confiável de obter resultados corretos

Processos e produtos complexos de produção de dispositivos médicos colocam altas demandas em análises de umidade rápidas, confiáveis e altamente precisas. O Moisture Analysis Individual é um conceito inovador que atende exatamente a esses requisitos com o analisador de umidade Mark 3. Nossos especialistas em aplicação auxiliam você na criação de um método personalizado, confiável e rastreável com a maior comparabilidade possível com o seu método de referência. Se necessário, nossos laboratórios de aplicação podem apoiá-lo ainda mais e usar sua amostra para medições comparativas. Basta começar a medir - com o simples toque de um botão.

Solicite um orçamento

Recursos

Datasheet: Mark 3 HP Moisture Analyzer — Modular Infrared Moisture Analyzer with Quartz Radiator

PDF | 384,5 KB
Mark3 Plastics Datasheet
Datasheet

Mark 3 Moisture Analyzer - Application Examples Plastics Industry

PDF | 351,8 KB

Datasheet: Moisture Analysis Individual — The Convenient and Reliable Way to Obtain Correct Results

PDF | 191,6 KB

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Request more information or a free software demo