Sistemas de filtração que garantem água pura

Os sistemas de filtração Sartorius representam alto rendimento, durabilidade e operação sem erros, bem como a mais alta qualidade e pureza microbiológica de seus produtos. Projetadas especificamente para água, nossas linhas de produtos dedicadas fornecem uma solução ideal para cada etapa de filtração até a filtração final.

Junto com o design inteligente de nossos produtos que combina sistemas manuais e automáticos, garantimos uma produção de água segura, confiável e otimizada.

Beneficie-se da expertise e experiência da Sartorius para obter a melhor qualidade e taxas de rendimento em seus processos de produção e envase.

Etapas do processo de produção de água - Por que usar nossos consumíveis de filtração?

A água precisa ser filtrada para garantir um consumo seguro e estar em conformidade com os rígidos regulamentos de saúde em todo o mundo. No caso da água de processo, a filtração é usada para garantir água não contaminada. Mesmo se houver poluição a montante, nossos produtos de filtragem ajudam a garantir água potável.

Aplicação

Ventilação com nossos cartuchos Sartofluor® GA para proteger sua água da contaminação microbiológica no poço. Sartofluor® GA, filtro de ar estéril também protege filtros de areia de ferro e manganês. Jumbo Star Sartopure® GA é o cartucho grande ideal para evitar a contaminação em seus tanques de armazenamento / buffer durante o enchimento e esvaziamento em alta vazão.

  • Cartuchos que são completamente rastreáveis

  • Filtros em conformidade com os regulamentos da UE n.º 21/2011 e n.º 1935/2004

  • Projeto robusto com alta resistência a tensões mecânicas e químicas

  • Meio de filtro inerte

  • Filtros totalmente higienizados e reutilizáveis

  • Áreas de filtração intensas que permitem um alto rendimento

Cartuchos Sartofluor® GA para filtração de ar e gás

A filtração de gás usando filtros Sartofluor® GA elimina o risco de contaminação. Nossos filtros Sartofluor® GA garantem nenhum risco de contaminação do ar, filtragem de ar estéril em conformidade com os padrões, alta taxa de fluxo e suporte técnico para dimensionamento de filtro e nenhum risco de tanques de colapso.

Saiba mais

Jumbo Star Sartopure® GA, o cartucho de ventilação gigante

O cartucho Jumbo Star Sartopure® GA é projetado para todas as aplicações de ventilação que não requerem necessariamente um cartucho de filtro de membrana testável de integridade. Apresentando uma retenção de 0,2 μm para gás, Jumbo Star Sartopure® GA protege com eficiência produtos armazenados em reservatórios especiais e tanques de armazenamento com alta capacidade na indústria de alimentos e bebidas.

Saiba mais

O tratamento de água é a próxima etapa, incorporando processos de pré-filtro e filtro final usando nossos filtros de cartucho Sartopure® IND, Sartopure® PP3, Sartopure® GF +, Aquasart® PS e Aquasart® Plus. A filtragem estéril garante a retenção ideal de microorganismos antes do engarrafamento.

  • Filtros de pré-filtração de baixo custo que removem contaminantes, protegendo e aumentando a vida útil dos filtros de filtração final
  • Beneficie-se de várias camadas de filtração de polipropileno
  • Têm fibras mais finas e menos ligadas e proporcionam maior porosidade
  • Têm capacidade de filtração inigualável
  • Reduz as partículas que obstruem a água
  • Melhora a clarificação
  • Fornece retenção de partículas mais precisa

Cartuchos de filtro de redução de partículas Sartopure® IND

Os cartuchos Sartopure® IND são desenvolvidos para uma ampla gama de pré-filtração industrial. Eles combinam uma alta capacidade de retenção de sujeira, habilidades de proteção e taxas de fluxo extremamente altas. Os cartuchos Sartopure® IND são fáceis de limpar para uma regeneração eficiente, se necessário.

Saiba mais

Elementos de filtro de redução de partículas PP Sartopure® para aplicações F&B

Os elementos filtrantes Sartopure® PP3 são pré-filtros baseados em velo de polipropileno de alto desempenho que melhoram a qualidade do produto. Os materiais e a composição de lã avançada não apenas estendem a vida útil de sua membrana a jusante, mas também reduzem o consumo total do filtro.

Saiba mais

Cartuchos de filtro adsortivo Sartopure® GF de alta capacidade para alimentos e bebidas

Os cartuchos Sartopure® GF Plus são otimizados para a proteção de sistemas de filtro de membrana a jusante e clarificação em aplicações de alimentos e bebidas. Devido ao seu alto poder de adsorção por velo de fibra de vidro, são a solução ideal para a remoção de coloides de bebidas.

Saiba mais

Filtros Jumbo Star Sartopure® PP com superfícies plissadas

Os cartuchos Jumbo Star Sartopure® PP combinam a mais alta área de filtração com a menor pegada do mercado. As bebidas ricas em partículas podem ser filtradas com cartuchos Jumbo Star, que são lavados de maneira fácil e eficiente com água. Isso permite uma redução significativa da área de filtragem, do consumo do filtro e dos custos gerais de filtração.

Saiba mais

A filtração estéril de água antes do enchimento em garrafas é feita por meio de nossos filtros de cartucho Aquasart® Plus e Aquasart® PS para filtração estéril de 0,2 µm, mas também com Sartobev® para filtração de membrana de 1 µm de água engarrafada. O ar no enchimento deve ser estéril por filtração através de Sartofluor® GA e o vapor utilizado para a esterilização deve ser limpo com retenção de partículas através de filtros Sartosteel®.

  • Membranas assimétricas que oferecem alto rendimento

  • Alta compatibilidade química

  • Estudos de correlação entre desafio bacteriano com Brevundimonas diminuta.

  • Testabilidade de integridade

  • Filtros em conformidade com os regulamentos da UE n.º 21/2011 e n.º 1935/2004

  • Filtros que garantem qualidade consistente

  • Filtros produzidos com números de lote para permitir rastreabilidade completa

Filtro de membrana Aquasart® Plus 

Os filtros de cartucho Aquasart® Plus apresentam uma membrana de polietersulfona hidrofílica plissada de dupla camada de alto desempenho. Os cartuchos de filtro de membrana Aquasart® Plus são usados para a filtração final antes do engarrafamento de água e bebidas não carbonatadas.

Saiba mais

Cartucho de filtro de profundidade de aço inoxidável Sartosteel

Os filtros Sartosteel são usados para remover partículas de líquidos e gases (vapor) e aplicados em processos como filtração de vapor, filtração de condensado e filtração de água. Os cartuchos de filtro Sartosteel oferecem ao usuário a máxima segurança com baixos custos de filtração.

Saiba mais

Recursos

Application Note

Use of Sartopore®2, 0.2μm, 30" MaxiCaps® for Water Filtration Upstream of the Washing Hose Used to Clean and Rinse the Bottle-Filler Exterior

PDF | 1,3 MB
Application Note

Utilisation de la Maxicaps 30˝ Sartopore 2 0.2 µm pour la filtration stérilisante de l’eau juste en amont du flexible de lavage de l’extérieur des machines d’embouteillage d’eau

PDF | 726,0 KB
Application Note

Colloidal Filtration of Natural Mineral Waters

PDF | 1,3 MB
Application Note

Italian: La filtrazione colloidale delle acque minerali naturali

PDF | 1,3 MB
Application Note

Spanish: Filtración coloidal de aguas minerales naturales

PDF | 1,7 MB
Application Note

French: Filtration des colloïdes dans les eaux minérales naturelles

PDF | 1,3 MB
Datasheet

Sartosteel - Removing Particles from Liquids, Gas and Steam

PDF | 460,6 KB
Datasheet

JumboStar Sartopure®: High Capacity Particle & Bioburden Reduction Filter Cartridges for Beverage Applications

PDF | 341,1 KB
Datasheet

Sartofluor® - Cartridges GA, Cartridges LG, Mini Cartridges, Junior, Maxicaps®, Midicaps® & Capsules

PDF | 1,1 MB
Datasheet

Jumbo Star Sartopure® GA - The Giant Sized Venting Cartridge

PDF | 352,8 KB
Datasheet

Sartopure® IND Particle Reduction Filter Cartridges

PDF | 397,6 KB
Datasheet

Sartopure® PP3: Particle Reduction Filter Elements for Food and Beverage Applications

PDF | 792,3 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário