限外ろ過のニーズに応える究極のソリューション

ザルトリウスは、限外ろ過のニーズに応える最適なソリューションを多数提供しています。

ザルトリウスでは、今日の複雑な研究ニーズに応じるサンプル濃縮ソリューションの製造のために科学を活用しています。ザルトリウスの限外ろ過装置と技術の幅広いラインナップを是非ご検討ください。

デザインの革新性、業界をリードする製品の品質、そして他の追随を許さない使いやすさをご体験ください。これらすべてが、ザルトリウスがお客様の研究に最適な限外ろ過ソリューションとしてお役に立てることを確信しています。

タンパク質の損失を防ぐ、特許取得済みのデッドストップ式限外ろ過装置

Vivaspin限外ろ過装置シリーズで安全を確保します。

ラボ用クロスフロー技術における比類なき業界のリーダー

フローに任せましょう。 大容量サンプル用のVivaflowシステム独特のスピードと経済性をご体験ください。

タンパク質を圧力下に置くか、またはスピンにかけるか。

加圧、遠心分離、またはその両方を実施できるVivacellの限外ろ過システムです。

カスタムアプリケーション用のメンブレンディスク

ザルトリウス製限外ろ過用PES、CTA、Hydrosartメンブレンディスクフィルター

ザルトリウスのろ過:設計による優越

シンプルなろ紙や微多孔膜から最新の革新的なろ過装置、限外ろ過装置、タンパク質やDNAの精製装置まで

ナノ粒子用限外ろ過アプリケーションガイド

今すぐダウンロード