Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Paso 5: Seed Train

Expansión de semillas probada y rentable

Aproveche la tecnología utilizada durante décadas en trenes de semillas comerciales

La tecnología de biorreactores de un solo uso basada en olas es un método bien establecido y probado, pero rentable para establecer un tren de semillas de un solo uso. En combinación con nuestra nueva película de polietileno con trazabilidad y control completos de las materias primas, se beneficia de un crecimiento celular excelente y reproducible, independientemente del lote de la bolsa o la sensibilidad de su línea celular de producción y combinación de medios. El escalado más allá de la escala de 100 L se logra fácilmente con nuestros biorreactores de un solo uso de tanque agitado clásico hasta 2000L.

Una solución para cada presupuesto

Elija entre Basic Rocker o un sistema totalmente controlado

Nuestro BIOSTAT RM es el sistema de expansión de semillas ideal que lleva sus cultivos en matraces en T o batidos a grandes biorreactores. Para lograr la mayor consistencia posible del proceso, se puede lograr un control total del proceso con nuestras sondas no invasivas para oxígeno y pH. Conecte nuestro balancín básico a nuestra probada torre de control DCU oa su sistema SCADA BioPAT MFCS.

Reducir el muestreo manual

Monitoreo no invasivo del crecimiento celular

El parche sensor integrado de un solo uso permite el monitoreo en línea de la biomasa viable, utilizando capacitancia, dentro de nuestras bolsas de biorreactor y reduce el riesgo de contaminación y el esfuerzo de tomar muestras. La variabilidad de operador a operador en los recuentos de células pertenece al pasado. Benefíciese de una mayor consistencia lote a lote, por ejemplo, con respecto a la determinación reproducible del punto de inoculación del siguiente biorreactor más grande.

Saber más

El crecimiento celular excelente y reproducible depende de la línea celular y de la bolsa

Un grupo de trabajo independiente de Dechema estudió una serie de bolsas de un solo uso con un panel de diferentes líneas celulares y medios libres de suero o proteínas y descubrió que ciertas bolsas mostraban un crecimiento celular deficiente de algunas líneas celulares. Con la nueva película de polietileno S80 (6) de Sartorius y también la nueva película de EVA S71 (4), se logró un crecimiento excelente y reproducible.

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 4: Medios

Paso 6: producción

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa