Soluciones flexibles de un solo uso para la clarificación de la cosecha

Clarificación predecible en una amplia gama de densidades celulares

Soluciones versátiles, robustas y de un solo uso basadas en filtros de profundidad Sartoclear® y sistemas de centrífuga Ksep® que permiten a los clientes aclarar los fluidos de cultivo celular que van desde densidades celulares bajas hasta las densidades celulares más altas entregadas por procesos intensificados. El diseño avanzado del equipo, la tecnología y los consumibles en la cartera de clarificación ofrece altos rendimientos en este paso y asegura la calidad del producto y reduce los niveles de contaminantes (HCP, ADN, etc.).

Encuentre la tecnología de clarificación adecuada para su proceso

Descargar hoja de posicionamiento

Filtros de profundidad Sartoclear®: la mejor solución para su cosecha

Si necesita manejar tareas de filtración con densidades celulares moderadas, consulte nuestra cartera de filtros de profundidad Sartoclear®. Con la am...

Sistemas Ksep®

¿Está trabajando con densidades celulares superiores a 40 millones de células por ml o necesita un sistema completamente cerrado? Nuestros sistemas de...

Capacidad de clarificación incomparable

Elija el filtro sartopore de 0,2 μm más robusto y probado para reducir la carga biológica de la cosecha

El filtro Sartopore® 2 XLG 0.8 / 0.2 μm es la opción ideal para la cosecha clarificada previamente. Disfrute del rendimiento confiable y el costo de filtración más bajo con un rendimiento excepcional en una amplia gama de moléculas.

Saber más

Paso 6: producción

mAbs | Downstream

Aborde sus cuellos de botella aguas abajo: desde mg hasta kg de mAbs

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa