Ahorre tiempo y mejore la reproducibilidad con las soluciones de preparación de muestras para HPLC de Sartorius

Verifique el contenido y la pureza de fármacos y excipientes para recubrimientos de stents libres de contaminación

El control de calidad de los stents liberadores de fármacos por HPLC requiere una preparación de muestras sólida y confiable y flujos de trabajo optimizados para garantizar que obtenga resultados limpios, reproducibles y sin interferencias. Sartorius le ayuda con soluciones sencillas y que le permiten ahorrar tiempo para preparar sus muestras de HPLC, así como para analizar el contenido y la pureza de fármacos y excipientes, como polímeros para stents. Esto significa que sus procedimientos de procesamiento de muestras completamente validados pueden funcionar con solidez y confiabilidad.

 
Las pequeñas mejoras de la selección de productos de calidad pueden producir un impacto significativo en las pruebas y es la forma más sencilla de crear los mejores resultados.

Consulte estos sencillos pasos y soluciones optimizadas para ayudarlo a lograr resultados precisos y reproducibles.

Descubrir ahora

NOTA DE APLICACIÓN

Preparación de patrones: más fácil que nunca con el sistema de dosificación Sartorius Cubis® MSA

Mejorar la preparación de muestras de HPLC es más fácil que nunca con el sistema de dosificación Sartorius Cubis® MSA. El sistema individual Cubis MSA con software Q-App corrige automáticamente el volumen de disolvente al valor apropiado, eliminando la necesidad de alcanzar el peso objetivo preciso. Al final del procedimiento, el peso de los compuestos y solventes se usa para ...

Descarga ahora para aprender más

NOTA DE APLICACIÓN

Agua ultrapura para análisis HPLC

La calidad de un solvente es a menudo decisiva para la confiabilidad de una ejecución analítica de HPLC, ya que la presencia de trazas de contaminantes durante la elución del gradiente puede resultar en "picos fantasma o fantasma". El agua desionizada o destilada todavía contiene cantidades considerables de sustancias orgánicas, que pueden causar picos fantasma. El agua de la calidad requerida para HPLC puede ser ...

Descarga ahora para aprender más

Los resultados de HPLC solo pueden ser tan buenos como la calidad de p...

Preparación de muestras optimizada

Cromatograma con una línea de base estable y picos simétricos

El uso de productos Sartorius para preparar muestras para HPLC evita que se produzcan los problemas habituales y permite lograr una mayor precisión analítica.

  • Sin bloqueo de su columna de HPLC
  • Mayor sensibilidad de su columna de HPLC
  • Mayor precisión
  • Menos picos de falsos positivos
  • Menos ruido de fondo
  • No lixiviables

Estándares de alta calidad para la preparación de muestras de HPLC

GUÍA

Preparación de muestras de HPLC en 4 pasos (en asociación con Lab Manager)

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) se utiliza para la separación, identificación y cuantificación de compuestos en una muestra. La HPLC es una técnica potente y muy sensible, y la atención al detalle durante la preparación de la muestra ayuda a garantizar resultados de calidad. La calidad de sus resultados dependerá en gran medida de la calidad de las muestras, ya que el mejor análisis comienza con la mejor preparación de la muestra. Varios productos de Sartorius pueden ayudarle aquí

Descargar ahora

Extienda la vida útil de sus columnas de HPLC para obtener resultados precisos

Preparación de tampones y dilución de muestras

Asegure líneas de base consistentes y reduzca los picos fantasma con agua ultrapura de grado cromatográfico

Sistemas de agua de laboratorio ultrapura: Arium® Mini plus UV con tecnología única Bagtank y Arium® Pro UV

Agua ASTM Tipo 1 para aumentar la sensibilidad de los resultados analíticosElimina los niveles de TOC al mínimo y evita ruidos de fondo en los cromatogramasNuestra oferta de servicios IQ / OQ garantiza el cumplimiento normativo de GLP / GMPProduce agua altamente desionizada y minimiza la interferencia de iones químicos.

Solicite una demostración

Descargas - Sistemas de agua de laboratorio 

Brochure
Arium water purification brochure

Arium® Water Purification Systems

ago. 03, 2021

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

jul. 17, 2025

Datasheet: Arium® Pro Ultrapure Water Systems — Application-orientated and flexible to meet the highest demands

La calidad de un solvente es a menudo decisiva para la confiabilidad de una ejecución analítica de HPLC, ya que la presencia de trazas de contaminantes durante la elución del gradiente puede resultar en "picos fantasma o fantasma". El agua desionizada o destilada todavía contiene cantidades considerables de sustancias orgánicas, que pueden causar picos fantasma. El agua de la calidad requerida para HPLC puede ser ... 

Descargar ahora

Elaboración de estándares

Benefíciese de la preparación y documentación automatizadas de estándares de HPLC 100% comparables

Sistema de dosificación Cubis® MSA con software Q-App

  • Preparación completamente automatizada de series estándar
  • Documentación de los procedimientos de prueba.
  • Orientación confiable e intuitiva a través de flujos de trabajo simples
  • Registros que cumplen con CFR21 Parte 11

Solicite una demostración

Descargas - Sistema de dosificación MSA

mar. 22, 2021

Brochure: Cubis® MSA Dosing System

Mejorar la preparación de muestras de HPLC es más fácil que nunca con el sistema de dosificación Sartorius Cubis® MSA. El sistema individual Cubis MSA con software Q-App corrige automáticamente el volumen de disolvente al valor apropiado, eliminando la necesidad de alcanzar el peso objetivo preciso. Al final del procedimiento, el peso de los compuestos y solventes se usa para ... 

Descargar ahora

Pipetting

Experimente pipetas ergonómicas y resultados de pipeteo fiables incluso con los volúmenes más bajos

Pipetas mecánicas Tacta®

  • Pipeteo sin esfuerzo gracias al diseño ergonómico
  • Bloqueo de volumen para resultados de pipeteo fiables
  • Fácil calibración y ajuste

Pipetas electrónicas Picus®

  • Resultados de pipeteo precisos y precisos
  • Operación totalmente electrónica y fácil de usar
  • Pipeta liviana para una ergonomía de pipeteo superior

Consejos de baja retención

  • Recuperación óptima de muestras
  • Pureza certificada

Solicite una demostración

Descargas: pipetas y puntas

jun. 15, 2026

Brochure: Tacta® Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

abr. 21, 2021

Brochure: Picus® Electronic Pipette

nov. 09, 2020

Datasheet: Low Retention Tips — Optifit Tips and Safetyspace Filter Tip

Filtration

Proteja y prolongue la vida útil de sus columnas de HPLC eliminando las partículas de las muestras para obtener resultados analíticos fiables de forma constante

Sistema de filtración Claristep®

  • Aproveche el poder y la conveniencia de filtrar 8 muestras de HPLC simultáneamente con Claristep®. Las unidades de filtrado Minisart® RC están certificadas por lote para
  • Preparación de muestras de HPLC.
  • Total facilidad de uso
  • Máxima resistencia química y compatibilidad

Filtros de jeringa Minisart®

  • Eliminación de partículas confiable, sin agregar extraíbles o lixiviables a sus muestras
  • Minisart® RC viene con un certificado de pureza HPLC específico para cada lote
  • Flujo más rápido de muestras filtradas sin bloqueo

Solicite una demostración

Descargas - Soluciones de filtración

abr. 21, 2021

Flyer: HPLC Sample Preparation with the Claristep® Filtration System

abr. 16, 2022

Flyer: Minisart®️ Syringe Filters for HPLC Sample Preparation

Flyer
flyer thumbnail

The Advantages of Minisart® Hydrophilic Syringe Filters for HPLC Sample Preparation

brochure thumbnail
Brochure

Sample Preparation for Quality Control - Solutions for Optimized Workflows and Accurate Results

PDF | 6.3 MB

Pida mas información

¿Está interesado en soluciones específicas (seleccione)?

¿Cómo podemos ayudarle?