Comparadores de massa e metrologia

Comparadores de massa manuais e eletrônicos com alternador de carga automático para determinação de diferenças de massa e para calibração de padrões de massa e pesos.

Robot Systems

Sistemas de robô para comparação de massa de pesos de referência e pesos de teste. O comparador de massa totalmente automatizado simplifica o trabalho...

Sistemas robóticos de mesa

Os sistemas robóticos CCR-Compact oferecem soluções automatizadas de mesa para determinação e disseminação de massa.

Comparadores de massa manuais

Os comparadores de massa manuais Cubis® MCM combinam experiência metrológica e fluxos de trabalho OIML R 111-1 integrados.

Pesos | Conjuntos de peso

Pesos metrológicos precisos e conjuntos de peso com valores de massa nominal de 1 mg a 1.000 kg.

Software

A aquisição cuidadosa de dados de pesagem e parâmetros associados é um dos critérios mais importantes na metrologia de massa.

Susceptômetros

Susceptômetro para testar as propriedades magnéticas de pesos para uso com balanças de alta resolução e comparadores de massa.

Determinação de volume e densidade

A Sartorius oferece soluções completas e fáceis de usar, controladas por PC, para determinar o volume e a densidade de pesos E1 de 1 ga 1 kg.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento