Pesos Conjuntos de peso

Pesos metrológicos precisos e conjuntos de peso com valores de massa nominal de 1 mg a 1.000 kg. Escolha entre pesos de arame e pesos de botão, bem como pesos de folha, pesos cilíndricos e pesos em forma de bloco. Os pesos e conjuntos de peso da Sartorius apresentam um certificado DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) e estão em conformidade com a Recomendação Internacional OIML-R111.

Acessórios para pesos e conjuntos de pesos

Evite danos à superfície dos pesos com uma ampla gama de acessórios para manuseio, armazenamento e limpeza adequados.

weight sets

Pesos Cilíndricos

Pesos individuais de classe OIML F1, F2 e M1 com pesos cilíndricos fundidos em aço especial ou cinza.

weights and weight sets

Pesos de botão

ndividuais E1, E2, F1, F2 e M1 Os pesos dos botões de aço especial da classe OIML são altamente polidos, resistentes à corrosão e estão disponíveis de...

Pesos de folhas

Pesos individuais de classe F1 OIML, feitos de alumínio (1 mg a 5 mg) ou níquel prata (10 mg a 500 mg) e embalados em uma caixa de plástico fácil de a...

Conjuntos de peso

Conjuntos de pesos individuais de classe OIML E1, E2, F1, F2 e M1 feitos de aço especial altamente polido, prata níquel, latão galvanizado ou alumínio...

Pesos de fio

Pesos de fio de aço de classe OIML individuais E1 e E2 estão disponíveis de 1 mg a 500 mg, não são magnetizáveis e têm uma densidade de 8,0 g / cm3.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento