Determinação de massa de alto rendimento com sistemas robóticos de mesa

Solução precisa, porém compacta e econômica para processos de determinação e disseminação de massa

Os sistemas robóticos CCR-Compact oferecem soluções automatizadas de mesa para processos de determinação ou disseminação de massa de até 10 g de capacidade máxima. Com 120 posições de magazine, esses sistemas oferecem uma solução walkaway que permite o processamento contínuo das medições durante a noite ou no fim de semana. Projetado para o gerenciamento simultâneo de pesos de referência e de teste, o sistema de braço robótico duplo da Sartorius com os manipuladores de peso único e múltiplos patenteados acelera os processos com suas sequências de movimento mais eficientes e lida com os pesos com a mais alta precisão e consistência. Os sensores climáticos integrados à câmara de pesagem contribuem adicionalmente para a confiabilidade dos resultados.

O manuseio automatizado de peso na faixa de 1 mg a 10 g não apenas elimina as taxas de erro do manuseio manual, mas aumenta significativamente a produtividade, o que, consequentemente, leva à economia de custos a longo prazo.

Seus benefícios

  • 120 posições no magazine permitem o processamento durante a noite e nos finais de semana
  • A tecnologia Dual Robotic Arm garante as sequências de movimento mais eficientes disponíveis no mercado
  • O design de mesa economiza espaço de laboratório prestigioso
  • A robustez garante os melhores valores de repetibilidade
  • O sensor climático integrado nas células de pesagem oferece suporte adicional à precisão da medição
  • 3 modelos atendem aos seus requisitos de fluxo de trabalho

Robôs comparadores de massa de mesa: nossas soluções, suas vantagens

O alto rendimento permite o processamento de fim de semana e libera recursos (reduz custos)

120 posições do magazine permitem o carregamento de grande número de pesos e permitem o processamento contínuo das medições durante a noite ou no fim de semana. O magazine foi projetado para conter diretamente qualquer formato de peso possível usado para pesos das classes OIML e ASTM sem a necessidade de suportes de peso ou suportes de peso adicionais.

A tecnologia de braço robótico exclusiva garante as sequências de movimento mais eficientes disponíveis no mercado

O sistema de braço robótico duplo da Sartorius com os manipuladores de peso único e múltiplos patenteados foi projetado para gerenciamento simultâneo de pesos de referência e de teste. Os dois manipuladores de peso único permitem um manuseio simplificado e rápido do peso de referência e de teste diretamente entre o carregador e a célula de pesagem. O sistema de braço duplo com um manipulador de peso único e múltiplo é capaz de coletar até 4 pesos e o peso de referência. Os 4 pesos são montados na estação de coleta e medidos em seguida simultaneamente. Portanto, não há necessidade de devolver os pesos ao carregador ou em uma posição de estacionamento.

Sensor de clima integrado

As células de pesagem de todos os três modelos possuem um sensor de clima embutido, o que significa que os parâmetros temperatura, umidade e pressão atmosférica são medidos no local exato da determinação da massa, garantindo assim a correção mais precisa para a flutuabilidade do ar.

Classificação de peso livre de erros

Uma classificação de peso projetada especialmente para esses sistemas permite um processamento fácil e sem erros do grande número de pesos. Cada linha e coluna é etiquetada e é idêntica à etiquetagem no magazine de peso. Além disso, cada fileira é removível, o que permite um manuseio intuitivo e eficiente do peso.