Microbalança Cubis® de alta capacidade para preparação de padrões de calibração no laboratório farmacêutico
Pese as menores quantidades diretamente em contêineres pesados
As novas microbalanças de alta capacidade fornecem a maior resolução do mundo de mais de 60 milhões de divisões em microinstrumentos de pesagem fabricados em grande escala.
O portfólio Cubis® expandido recentemente agora tem quatro balanças modernas: duas balanças de resolução máxima com capacidade de pesagem de 31 g e 61 g, respectivamente, e capacidade de leitura de 1 µg, bem como dois modelos PolyRange com níveis de faixa de capacidade de pesagem de 6 g |31 g e 12 g | 61 g e níveis de leitura de 1 µg | 10 µg.
Um modelo adicional, o MSA116P, permite inclusive que você use tamanhos de contêiner com volumes de até 250 ml, como frascos long-neck ou garrafas HPLC, para usá-los diretamente para pesar quantidades mínimas de apenas 1,64 mg.
Isso vai facilitar seu trabalho de preparação de padrões de calibração, pois você não precisará mais esperar para pesar uma quantidade de amostra mínima em uma microbalança "normal" ou correr o risco de perda de amostra ao transferir para um recipiente maior.
Esqueça a transferência de amostras inconveniente e propensa a erros
Você pesa amostras caras nos menores frascos ou em recipientes ou papel de pesagem no laboratório e precisa transferir essas quantidades para recipientes maiores na próxima etapa? Agora você pode esquecer o risco de imprecisão e desperdício de materiais caros. As novas microbalanças de alta capacidade da Sartorius oferecem uma solução econômica excelente. Elas fornecem diversos recursos de pesagem de até 61 g com uma capacidade de leitura de 1 µg e uma capacidade de 111 g e uma faixa fina de 12 g com capacidade de leitura de 2 µg.
A transferência quantitativa não é mais necessária, pois você pode pesar a amostra diretamente em um frasco grande e pesado apropriado para preparar padrões de referência. Além disso, as balanças possuem uma capacidade ideal de peso mínimo em conformidade com a USP Capítulo 41. Isso significa que você pode pesar as menores quantidades, maximizando o uso de amostras caras, que podem estar disponíveis somente em pequenas quantidades.
- Economize na compra de quantidades de amostra caras, pois a capacidade de peso mínimo USP ideal da balança reduz as quantidades necessárias.
- Diminua os custos eliminando a necessidade de usar recipientes ou papel de pesagem.
- Economize uma etapa extra e impeça erros nos resultados devido à perda de amostra durante a transferência quantitativa.
- Pare de se preocupar sobre se você tem capacidades de pesagem, faixas finas e capacidades de leitura suficientes.
Pense apenas em termos de tamanho de contêiner volumétrico e peso mínimo.
Sempre a posição do frasco certa para dosagem manual ideal
Um suporte de amostra ideal para todo contêiner de laboratório permite que você trabalhe com precisão e segurança. Por esse motivo, a Sartorius projetou um suporte de amostra ajustável YSH02 com flexibilidade "para todos os tamanhos". Com ele, é possível posicionar o frasco de maneira ideal para preparação de soluções de estoque ou padrões de referência, de modo que você pode dosar com praticidade até mesmo as menores quantidades de uma substância com precisão.
Sejam frascos long-neck de fundo redondo, garrafas HPCL cilíndricas ou tubos de teste, você pode ajustar o suporte de amostra de titânio da Sartorius ao tamanho do recipiente. Ajuste com facilidade o ângulo e a posição para dosagem ergonômica e confiável. O espaço estendido no prato de pesagem grande com 50 mm de diâmetro para recipientes que precisam de uma área de suporte maior para evitar tombamento (é o padrão nos módulos de pesagem 66S, 66P e 116P).
O processo de pesagem inteiro sob controle – para desempenho de pesagem ideal
Quanto maior o contêiner usado, maior sua exposição às influências do ambiente:
Temperatura, flutuação, correntes de ar e efeitos eletrostáticos, entre outros fatores, terão um impacto considerável no tempo de resposta e na estabilidade das leituras de pesagem. O princípio a seguir também se aplica neste caso: quanto menores as quantidades de amostra usadas, maiores serão os erros de medição relativa. Isso também dificulta mais o manuseio de microquantidades.
As novas microbalanças têm um módulo de sensor de clima opcional implementado no protetor de vento, permitindo manter a temperatura, a umidade e a pressão barométrica sob controle sempre.
Em nossa grande variedade de acessórios, também oferecemos um ionizador para reduzir os efeitos de eletricidade estática.
Q-App de dosagem YAPP16 para aplicações farmacêuticas
Padrões de concentrações definidas são usados para determinar a concentração de amostras desconhecidas. Esses padrões precisam ser preparados com precisão para minimizar erros durante a análise de amostras desconhecidas. No entanto, é quase impossível pesar uma amostra sólida com tanta precisão que você pode usar um volume de solvente predefinido. Com o novo software Q-App de dosagem YAPP16 instalado, a balança Cubis® MSA se transforma em um sistema automatizado para monitoramento gravimétrico de todos os valores medidos.
O Q-App de dosagem ajusta automaticamente o volume do solvente ao peso do composto e determina a concentração final verificada da sua solução padrão com base no peso do solvente realmente adicionado. A preparação manual demorada e propensa a erros de padrões usando a determinação volumétrica agora é coisa do passado.
Para obter mais informações sobre o YAPP16, visite o Centro de aplicativos Cubis®.
Módulos disponíveis e especificações
Módulo de pesagem | 66S | 66P | 36S | 36P | 116P |
|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de pesagem | g | 61 | 12|61 | 31 | 6|31 | 12|111 |
Legibilidade|µg | 1 | 1|10 | 1 | 1|10 | 2|10 |
Repetibilidade|±µg | 4/1,5 (50g/2g) | 10/2 (50g/2g) | 2/1,5 (20g/1g) | 8/1,5 (20g/1g) | 10/4 (100g/5g) |
Peso mínimo ideal*| mg | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1,64 |
Tempo de estabilização típico | s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resposta típica | s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carregamento fora do centro|±µg | 20 (20g) | 20 (20g) | 15 (10g) | 15 (10g) | 30 (50g) |
Linearidade|±µg | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
As balanças com módulos de pesagem 66S, 66P, 36S e 36P estão disponíveis com opção de unidade de visor MSA ou MSU.
O módulo de pesagem 116P está disponível exclusivamente com a tela touch MSA e unidade de controle para funções estendidas.
Esse modelo inclui o Q-App de dosagem YAPP16 como padrão.
Todos os modelos possuem
- Uma bolha de nivelamento eletrônica exibida para nivelamento manual rápido e fácil guiado por software
- Escolha um dos seguintes relatórios de teste:
- 00 = Relatório padrão como prova de conformidade com as especificações
- TR = Igual ao 00, mas com um relatório de teste detalhado mostrando dados de medição específicos
- CE = Verificado na fábrica para uso em metrologia legal; com certificado de aprovação europeu
- Protetor de vento DH: o protetor de vento DH é automático e motorizado com um recurso de programação e opções de operação por tecla ergonômica ativada na mão ou por sensor infravermelho sem toque
Saiba mais sobre as balanças Cubis
*De acordo com USP (United States Pharmacopeia) Capítulo 41, a faixa de operação ideal é definida de 820d até a capacidade de pesagem máxima. Isso significa que o peso mínimo ideal é 820d. Dependendo do local de instalação e das condições ambientais, esse valor pode ser maior.