Destaques de Cubis
Nível Q para nivelamento motorizado:
Ativado com o toque de uma tecla ou totalmente automático
O nivelamento exato de uma balança de laboratório é uma parte fundamental do monitoramento e controle da precisão de sua inspeção, medição e equipamento de teste, e é essencial para leituras confiáveis.
Cubis® é a primeira balança de laboratório que verifica automaticamente se está nivelada, bem como executa e documenta seu próprio procedimento de nivelamento exato. Basta um toque de tecla ou a ativação totalmente automática da função isoCAL e seu Cubis® ficará perfeitamente nivelado.
Q-Guide para uma operação fácil e sem erros
A interface de usuário do Q-Guide do Cubis® MSA e MSU torna mais fácil para você configurar sua balança para atender às suas necessidades. Ele o orienta interativamente por todas as opções de configuração e fluxos de trabalho para cada tarefa, exibindo apenas o que você precisa saber - para que você não seja desviado pelo não-essencial.
A função Gerenciamento de tarefas e usuários permite que você atribua tarefas e direitos de usuário. Como resultado, isso lhe dará o máximo em rastreabilidade, evitando alterações acidentais nas configurações da balança.
Todas as balanças Cubis® têm três portas padrão de interface (USB, RS232C, Ethernet [exceto MSE]) e três portas opcionais (Bluetooth, PS / 2, RS232C), permitindo quase qualquer tipo de comunicação bidirecional.
Cubis® é equipado por padrão para suportar protocolos de comunicação serial e SICS. Portanto, você pode fazer com que sua balança se comunique com o software de outro fabricante. Usado com o display MSA e unidade de controle, Cubis® pode opcionalmente se comunicar por XML (veja Comunicação na Web).
Cubis® MSA apresenta comunicação de serviços da Web como uma opção. Esta tecnologia de comunicação padronizada permite que sistemas de software externos, como LIMS, ELN, etc., mostrem e usem informações, campos de entrada, menus ou operações complexas na tela de toque do display MSA da balança. Isso elimina a necessidade de instalar PCs, laptops ou terminais nas proximidades de sua balança.
Você pode escolher a quantidade e o conteúdo dos dados e informações a serem impressos como preferir. A impressora Sartorius YDP30 permite até mesmo imprimir códigos de barras e códigos QR.
Cubis® MSA apresenta comunicação de serviços da Web como uma opção. Esta tecnologia de comunicação padronizada permite que sistemas de software externos, como LIMS, ELN, etc., mostrem e usem informações, campos de entrada, menus ou operações complexas na tela de toque do display MSA da balança. Isso elimina a necessidade de instalar PCs, laptops ou terminais nas proximidades de sua balança.
Ionizador Q-Stat
O ionizador integrado ao protetor de proteção DI, Q-Stat, elimina cargas eletrostáticas interferentes em amostras ou recipientes de amostra com o toque de uma tecla. O princípio eficaz que usa quatro bicos sopradores de íons garante que nenhuma corrente de ar interferente seja gerada durante a neutralização de carga. Isso garante que você obterá resultados de pesagem estáveis e corretos - independentemente das condições ambientais.
Q-Grid - Pesando em uma capela
Este prato de pesagem em grade, Q-Grid (opção de acessório YWP03MS) está disponível para todos os modelos Cubis® com uma capacidade de leitura de 10 mg e 100 mg, exceto para o modelo 5202S. A primeira, Q-Grid permite operar uma balança com um grande prato sob fluxo laminar em gabinetes de pesagem de segurança, bancadas de trabalho ou mesmo em capelas de exaustão, sem quaisquer restrições no desempenho da balança. Isso tornará seu trabalho em laboratórios farmacêuticos muito mais fácil.
Dosagem Cubis - Preparação de Padrões
Para determinar a concentração de amostras desconhecidas, são usados padrões de concentração definida. Os padrões devem ser produzidos o mais preciso possível para manter baixo o erro na medição da concentração de amostras desconhecidas. O Cubis® MSA individualmente com o software Q-App-Dosing é um sistema totalmente automático com controle gravimétrico de todos os valores medidos, incluindo uma interface opcional para o software Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ 7.2 Chromatography Data System (CDS). O software Q-App-Dosing ajusta automaticamente o volume de solventes ao peso da amostra e determina a concentração final verificada da solução padrão medindo gravimetricamente o peso do solvente efetivamente adicionado.