Pacote de utilitários QP3
O pacote de aplicativos de software Utility contém aplicativos de pesagem e extensões de funções, como tela inicial, esquema de cores, fórmula livre, grossura da fibra, determinação de diâmetro, correção de fluidez de ar, peso de papel, estatísticas e impressão de QR | códigos de barra.
QApps incluídos no pacote de utilitários (QP3):
Bootscreen (QAPP300)
Bootscreen
Material No. QAPP300
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve
Esquema de cores (QAPP301)
Esquema de cores
O esquema de cores da extensão de função permite que o esquema de cores da interface do usuário seja selecionado. Existem cinco configurações padrão diferentes para escolher.
O esquema de cores pode ser selecionado no menu Configurações em Configurações do dispositivo / Parâmetros de exibição.
Material No. QAPP301
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Free formula (QAPP302)
Fórmula grátis
A fórmula gratuita do aplicativo aplica uma fórmula livre definida pelo usuário no valor do peso. Operações: mais, menos, mul, div, (), quadrado, raiz quadrada, 2 variáveis. Até 100 fórmulas são armazenadas permanentemente na memória.
Material No. QAPP302
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Aspereza da fibra (QAPP303)
Aspereza da fibra
Material No. QAPP303
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve
Determinação do diâmetro (QAPP304)
Determinação do diâmetro
Material No. QAPP304
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve
Peso do papel (QAPP305)
Peso do papel
O peso do papel de aplicação determina a área de pedaços de papel cortados irregularmente se a gramatura do respectivo tipo de papel for conhecida ou determina a gramatura do respectivo tipo de papel se a área do papel (por exemplo, A4, A5, ..) for conhecida.
Material No. QAPP305
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Correção de flutuabilidade do ar (QAPP306)
Correção de flutuabilidade do ar
A correção da flutuabilidade do ar de aplicação compensa erros de pesagem que podem surgir devido à flutuabilidade do ar ao trabalhar com pesos de densidades diferentes. O valor da densidade do ar é necessário ao calcular a correção da flutuabilidade do ar.
Material No. QAPP306
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Manual de estatísticas (QAPP307)
Manual estatístico
O manual de estatísticas do aplicativo assume manualmente os valores de peso das amostras e os avalia estatisticamente. Como resultado, o número de componentes, peso médio médio, desvio padrão, coeficiente de variação, soma de todos os pesos, valor de peso mais baixo (min), valor de peso mais alto (max) e diferença entre min. e max são mostrados.
Material No. QAPP307
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Estatísticas automáticas (QAPP308)
Estatísticas automáticas
As estatísticas do aplicativo automaticamente assumem os valores de peso das amostras e os avalia estatisticamente. Como resultado, o número de componentes, peso médio médio, desvio padrão, coeficiente de variação, soma de todos os pesos, valor de peso mais baixo (min), valor de peso mais alto (max) e diferença entre min. e max são mostrados.
Material No. QAPP308
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Saída configurável (QAPP309)
Saída configurável
Material No. QAPP309
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve