Pacote de conectividade QP4
O pacote de aplicativo de software de conectividade inclui aplicativos para troca de dados, por exemplo, para servidor de arquivos Windows, FTPS, StarLims, etc.
QApps incluídos no pacote de conectividade (QP4):
Servidor de arquivos do Windows Connector (QAPP400)
Servidor de arquivos do Windows Connector
A conexão com o servidor de arquivos do Windows facilita a transferência de arquivos de e para os servidores usando o Server Message Block (protocolo SMB). Esta função permite a transferência de relatórios eletrônicos e outras saídas de dados (por exemplo, backups) para um servidor SMB. Também é possível realizar importações de dados e instalar atualizações de software. O conector é configurado no menu Configurações em Conexões / Transferência de dados. Em seguida, é possível usar como uma interface de entrada e saída com outras funções do dispositivo.
Exemplo: Configuração de um relatório eletrônico para um servidor de arquivos Windows em três etapas:
- Crie um conector com configurações para o servidor de arquivos do Windows (endereço, caminho, porta, login)
- Crie um perfil de impressão e selecione o conector pré-configurado
- Crie uma tarefa e selecione o perfil de impressão pré-configurado
Material No. QAPP400
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Conector para FTP / FTPS (QAPP401)
Conector para FTP / FTPS
A conexão com o FTP / FTPS facilita a transferência de arquivos de e para servidores de arquivos usando o protocolo FTP ou FTPS. Esta função permite a transferência de relatórios eletrônicos e outras saídas de dados (por exemplo, backups) para um servidor FTP / FTPS. Também é possível realizar importações de dados e instalar atualizações de software. O conector é configurado no menu Configurações em Conexões / Transferência de dados. Em seguida, é possível usar como uma interface de entrada e saída com outras funções do dispositivo.
Exemplo: Configuração de um relatório eletrônico para um servidor FTP em três etapas:
- Crie um conector com configurações para servidor FTP / FTPS (endereço, caminho, porta, login)
- Crie um perfil de impressão e selecione o conector pré-configurado
- Crie uma tarefa e selecione o perfil de impressão pré-configurado.
Material nº: QAPP401
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: 15/05/2019
Conector Starlims (QAPP402)
Conector Starlims
Material No. QAPP402
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve
Conector DropBox (QAPP403)
Conector DropBox
Material nº: QAPP403
Idiomas disponíveis: inglês, alemão, chinês, francês, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol e português
Última atualização: em breve