Módulos de pesagem para pesagem precisa e exata

Escolha entre uma variedade de 45 módulos de pesagem diferentes aquele mais adequado para suas preferências.

Faixas de configuração

  • Capacidade máxima entre 2,1 g e 10,1 g | intervalo da escala com uma faixa de 0.1 μg a 1 μg.
  • Protetor de vento de vidro redondo e automático com recurso de programação, iluminação e sensor de movimento integrado.
  • Protetor de vento manual de aço inoxidável para aplicações de pesagem de filtro.
  • Capacidade máxima entre 120 g e 520 g | intervalo da escala com uma faixa de 0,01 mg a 0,1 mg.
  • Protetor de vento de vidro automático com ou sem ionizador integrado para eliminar a interferência de cargas eletrostáticas em amostras e recipientes de amostra.
  • Protetor de vento de vidro manual com portas silenciosas.
  • Capacidade máxima entre 320 g e 14.200 g | intervalo da escala com uma faixa de 1 mg a 100 mg
  • Protetor de vento de vidro manual fácil de usar
  • Estrutura alternativa, plana e removível de aço inoxidável do protetor de vento

Capacidade máxima entre 11.200 g e 70.200 g | intervalo da escala com uma faixa de 100 mg a 1 g.

Balanças ultramicro e micro

As novas microbalanças satisfazem os mais rigorosos requisitos de precisão e exatidão e podem ser integradas com facilidade em fluxos de trabalho usados em áreas muito diversificadas, incluindo CQ e laboratórios de análise do setor farmacêutico (CQ farmacêutico), dispositivos médicos, setores ambientais e automotivos, entre outros. Com os novos recursos exclusivos, as microbalanças Cubis® II oferecem desempenho excepcional com capacidade de 10 g e capacidade de leitura de 1 µg. As balanças ultramicro e micro Cubis® II satisfazem todos os requisitos do setor farmacêutico e de conformidade com GxP, além dos requisitos do Capítulo 41 da Farmacopeia dos EUA para peso mínimo muito baixo (com pacote QApp Pharma opcional).

Destaques:

  • Sensor de movimento para abrir/fechar o protetor de vento sem toque
  • Protetor de vento iluminado, visão ideal, manuseio otimizado mesmo das menores quantidades de amostras
  • O primeiro nivelamento motorizado automático para balanças ultramicro e micro
  • Pratos de pesagem de titânio de alta qualidade com recursos não magnéticos para melhor desempenho da pesagem

Pesagem de filtros: Para determinar matéria particulada, oferecemos balanças especiais projetadas especificamente para pesagem de filtros. As balanças de pesagem de filtro são equipadas com um protetor de vento de aço inoxidável específico, que foi desenvolvido para minimizar os efeitos da eletricidade estática. Oferecemos vários pratos de pesagem de titânio especiais (o prato de pesagem de filtro de 50 mm é o padrão; os pratos de pesagem YSH35 de 75 mm e YSH36 de 90 mm estão disponíveis como acessórios).

Limpeza eficiente: manter a balança limpa para evitar a contaminação cruzada é extremamente importante. O design das balanças ultramicro e micro permite desmontar e montar com facilidade os protetores de vento, o que torna a limpeza e a remoção de resíduos de amostra rápidas e simples.

Recursos Cubis® II 

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite uma demonstração virtual do Cubis® II agora