Suportes de amostra para pesagem ergonômica e tarefas de pesagem livre de erros

Novos acessórios que facilitam a vida no laboratório

  • Escolha entre 12 diferentes suportes de amostra projetados para uma grande variedade de frascos, recipientes e amostras.
  • Tempo de resposta mais rápido, melhor estabilidade da pesagem
  • Feito de titânio de alta qualidade, impedindo a corrosão e influências magnéticas.

Prato de pesagem de filtro

O novo prato de pesagem de filtro YSH30 permite pesar sem problemas filtros com até 150 mm de diâmetro, projetados para balanças analíticas e semimicro.

Os suportes de filtro de 50 mm (YSH34), 75 mm (YSH35) e 90 mm (YSH36) estão disponíveis para balanças ultramicro e micro.

Pratos de pesgem de filtro disponíveis:

  • 150 mm (YSH30)
  • 50 mm (YSH34)
  • 75 mm (YSH35)
  • 90 mm (YSH36)

Suportes de tubo Save-Lock

Os novos suportes para tubos de reação de até 2 mL (YSH13 para microbalanças e YSH15 para balanças analíticas e semimicro) e de até 5mL (YSH19 para balanças analíticas e semimicro) permitem posicionar com facilidade e segurança tubos de reação da centrífuga e tubos Eppendorf na balança.

Suportes de tubo Save-Lock disponíveis:

  • 2 mL para microbalanças (YSH13)
  • 2 mL para balanças analíticas e semimicro (YSH15)
  • Até 5 mL para balanças analíticas e semimicro (YSH19)

Suportes para frascos e recipientes com fundo arredondado

O novo suporte YSH37 permite posicionar com facilidade frascos com fundo arredondado com ou sem um suporte fixo no prato de pesagem.

Suporte para seringa

O novo suporte YSH46 permite posicionar com facilidade diferentes tamanhos de seringas no prato de pesagem. Permite pesar sem problemas seringas cheias ou vazias, por exemplo, para calibração.

Suporte para recipientes ou papéis de pesagem

O novo suporte YSH26 permite posicionar com facilidade e prender a fixação de recipientes ou papéis de pesagem no prato. Além disso, ele também reduz a influência de cargas eletrostáticas devido ao efeito Faraday.

Suporte para frascos

O novo suporte para tubo de reação YSH23 facilita o posicionamento em diferentes direções para dosagem fácil de substâncias na abertura do tubo para tamanhos diferentes de tubos de reação

Recursos Cubis® II 

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite uma demonstração virtual do Cubis® II agora