Protetores de vento para Cubis® II

Proteção ideal contra correntes e cargas eletrostáticas

  • A proteção ideal contra influências externas garante a mais alta precisão da pesagem
  • Os painéis de vidro com alta transparência garantem uma visibilidade excelente do prato de pesagem e da área de trabalho ao redor
  • O revestimento condutor nos painéis de vidro reduz a influência de cargas eletrostáticas externas
  • O LED nas balanças micro e ultramicro permite que você trabalhe sem se cansar, mesmo com os menores tamanhos de amostra
  • As capelas de vento Cubis®II possuem alta estabilidade mecânica
  • As portas são abertas com facilidade e deslizam tranquilamente e sem fazer barulho

A Cubis® II está bem protegida contra respingo de líquidos e pós

Todas as peças do protetor de vento podem ser removidas com rapidez e facilidade para limpeza. Em segundos, a balança estará pronta novamente para suas medições.

O prato de pesagem é feito de titânio (para balanças ultramicro, micro, analíticas e semimicro) com as seguintes características:

  • Extremamente resistente contra corrosão, mesmo com substâncias agressivas
  • Reduz as influências magnéticas, um possível problema em balanças de alta resolução

Para modelos analíticos e semimicro, o prato base do protetor de vento é feito de aço inoxidável de alta qualidade.

Para modelos ultramicro e micro, o prato base do protetor de vento também é feito de titânio.

Limpeza dos painéis de vidro da capela protetora de vento

Para limpeza, todas as portas da capela de vento podem ser desmontadas em apenas algumas etapas, sem comprometer a estabilidade da unidade inteira.

Protetor de vento M

Protetor de vento automático para balanças ultramicro e micro com função de programação; para modelos com uma capacidade de leitura de 0,001 mg ou 0,0001 mg.

Protetor de vento F para pesagem de filtro

Protetor de vento manual de aço inoxidável projetado especialmente para pesagem de filtros extremamente precisa; para balanças com uma capacidade de leitura de 0,001 mg ou 0,0001 mg (módulos de pesagem 10.6S, 6.6S, 3.6P ou 2.7S).

Protetor de vento I

Protetor de vento automático com ionizador integrado e função de programação para balanças analíticas e semimicro

Protetor de vento A

Protetor de vento da balança analítica automática com função de programação para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 0,01 mg, 0,1 mg ou 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento U

Protetor de vento da balança analítica manual para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 0,01 mg, 0,1 mg ou 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento E

Protetor de vento manual para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 1 mg e para o modelo 5202S.

Protetor de vento R

Estrutura do protetor de vento plana e removível feita de aço inoxidável para todos os modelos com uma capacidade de leitura de 1 mg e para o modelo 5202S.

Recursos Cubis® II 

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite uma demonstração virtual do Cubis® II agora