Fibra Oca TFF
Nossos módulos de fibra oca TFF permitem uma separação suave e rápida
Os módulos de filtração de fluxo tangencial de fibra oca (TFF) da Sartorius fornecem separação de alto desempenho em várias operações de unidade de bioprocessamento a montante e a jusante, incluindo colheita de células, clarificação, perfusão, diafiltração e concentração. Eles apresentam membranas de polietersulfona modificada de baixa ligação (m-PES) que fornecem fluxo de processo e rendimentos de produto consistentemente altos.
Disponível em três linhas de produtos, nossos módulos TFF de fibra oca (fibra oca, HF) ocupam pouco espaço e são fáceis de configurar.
As calculadoras CrossflowExpert™ calculators tornam simples determinar os módulos e as condições operacionais específicas para sua aplicação de filtração de fluxo cruzado.
Os módulos estão disponíveis em uma variedade de volumes de lote, áreas de superfície de membrana e diâmetros de módulo para escalar com seu processo.
Uma geometria de canal de fluxo sem espaços vazios reduz a tensão de cisalhamento e permite a separação suave de vírus, biomoléculas e células.
Nossas membranas apresentam vários tamanhos de poros para microfiltração e cortes de peso molecular (MWCO) para ultrafiltração. Além disso, oferecemos três IDs de fibra diferentes.
Escolha módulos independentes e sem umectante para uma verdadeira solução de uso único ou opte por módulos multiuso que são fáceis de limpar e higienizar.
Calculadoras proprietárias (CrossflowExpert ™) tornam simples determinar os módulos e as condições operacionais específicas para sua aplicação de filtração de fluxo cruzado.
Módulos de Fibra Oca TFF
Filtração Superior, Configuração Simples
Os módulos TFF de fibra oca da Sartorius (fibra oca, HF) são a solução ideal para economizar dinheiro, tempo e espaço. Eles vêm em uma variedade de volumes de lote, áreas de superfície de membrana e diâmetros de módulo, o que significa que podem fornecer um aumento linear e preditivo de escala de laboratório para escala piloto e escala de fabricação usando materiais correspondentes, comprimento do caminho do fluido e características de desempenho .
Três linhas de produtos diferentes estão disponíveis para acomodar suas necessidades específicas de processo: a Linha Verde para single use, a Linha a vapor autoclavável e a Linha de Reutilização, que pode ser limpa, armazenada e usada repetidamente.
Aplicação | Aplicação de uso único Single-use | Perfusão e aplicações assépticas | Aplicações multiuso |
Autoclávico | Não | Sim | Não |
Disponível em montagem | Sim | Não | Não |
Volumes em lote | 10 mL até 1500 L | 10 mL até 250 L | 10 mL até 1500 L |
Poros e tamanhos | 0.1 µm, 0.2 µm, 0.45 µm; | ||
ID da fibra | 0.5 mm, 1.0 mm e 2.0 mm | ||
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | |
Calculadoras CrossflowExpert ™ - Filtração simplificada
As calculadoras CrossflowExpert ™ simplificam a determinação do módulo de fibra oca e das condições operacionais necessárias para executar uma aplicação de filtragem de fluxo cruzado. Insira seus dados e a calculadora resolverá o aplicativo.
- Tamanho do Módulo
- Taxa de cisalhamento
- Tempo de processamento
- Fluxo de Água
Módulos de Fibra Oca TFF
Módulos de fibra oca de uso único TFF (fluxo cruzado) em nossa Linha Verde oferecem uma solução de separação verdadeiramente pronta para uso. Eles são fornecidos sem umectante, com radiação gama e totalmente testados quanto à integridade. Como nenhuma limpeza é necessária, eles economizam tempo e dinheiro.
- Solução Single-use
- Pronto para usar
- Pequena pegada
- Design escalável
A linha Steamer de módulos TFF de fibra oca é projetada para perfusão e aplicações assépticas. Esses módulos são fornecidos com radiação gama e prontos para uso e podem ser incorporados em sistemas de uso único ou de reutilização.
- Unidades independentes
- Autoclávico
- Sem humectante - sem pré-enxaguamento
A linha de reutilização de módulos TFF de fibra oca pode ser facilmente limpa após cada uso - 20 vezes ou mais, dependendo da escolha da solução de limpeza, tempo e frequência de limpeza, que é determinado pelo fluxo de processo específico, tendência de incrustação e condições operacionais.
- Autônomo - sem necessidade de montagem
- Configuração rápida
- Escalabilidade fácil
Conjuntos Single-Use
Conjuntos personalizados para separação Single-Use completa
Nossos produtos da Linha Verde de uso único permitem que você projete conjuntos completos que fornecem todos os componentes necessários para uma solução de separação por membrana totalmente integrada. Um conjunto de fluxo personalizado combina o módulo TFF de fibra oca Green Line de sua escolha com cabeçotes de bomba descartáveis; tubulação de alimentação, retentato e permeado; sensores de pressão de uso único; transdutores; sensores e medidores de fluxo; e conectores assépticos, plugues ou bolsas.
- Uma gama de volumes de lote, de 10 mL a 1500 L
- Pegada mínima da instalação - configuração horizontal ou vertical
- Com radiação gama para reduzir o risco de contaminação cruzada
- Pré-montado e pronto para uso
- Nenhuma validação de limpeza necessária
Sistemas de Fluxo
Nossos sistemas de fluxo fornecem monitoramento preciso assistido por computador e controle do fluxo de alimentação e pressão em qualquer módulo TFF de fibra oca ou conjunto de fluxo. Consulte nossa equipe de especialistas para projetar um sistema que atenda às suas necessidades específicas de processo.
- Vem com console Levitronix® Puralev®, motor da bomba integrado e cabos do sensor de pressão
- Skid opcional disponível para fácil montagem
Acessórios de uso específico
Acessórios para maximizar o valor dos módulos TFF de fibra oca
Consulte os especialistas da Sartorius para projetar um sistema de separação totalmente personalizado incorporando nossos módulos TFF de fibra oca (fibra oca, HF). Ou crie sua própria solução usando nosso portfólio completo de produtos e acessórios específicos, que incluem sistemas de monitoramento e controle, kits de conectores e suportes e suportes.
Aproveite as vantagens do laboratório vertical e do espaço de produção com suportes de fluxo e suportes de fluxo de aço inoxidável para proteger seus módulos TFF de fibra oca. Os suportes de fluxo vêm com alças fáceis de usar para ajustar rapidamente a altura do seu módulo ou conjunto.
- Otimize a colocação de módulos ou conjuntos em uma bancada de laboratório ou em um sistema de processo
- Os suportes podem ser usados indistintamente
- Suportes e suportes vendidos separadamente
Os kits de conectores de fluxo são projetados especificamente para conectar módulos de fibra oca TFF a conjuntos de fluxo. Os kits podem incluir o seguinte, conforme necessário:
- Grampos
- Válvulas de aperto
- Redutores
- Conexões Luer
- Juntas de silicone
- Plugues
- Cápsulas
- Sensores de pressão de uso único para monitorar a pressão transmembrana (TMP)
Ativos Relacionados
- E. Coli Whole Cell Clarification PDF | 260,2 KB
- E. Coli Lysate Clarification – Optimal Shear Rate PDF | 295,7 KB
- E. Coli Lysate Clarification – Scale up PDF | 272,9 KB
- Recombinant Protein – Pilot Scale Concentration – 12.5 g/L PDF | 274,8 KB
- Recombinant Protein – Lab Scale Concentration – 2.27 mg/mL PDF | 262,1 KB
- Monoclonal Antibody Concentration | Diafiltration PDF | 296,7 KB
- Mammalian Vero Cell Clarification PDF | 261,5 KB
- Mammalian CHO Cell Clarification PDF | 297,9 KB
- Bacillus Whole Cell Clarification PDF | 493,5 KB